eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Rondelles avec fonction anti-desserrage

Pièces DIN et standards

Rondelles avec fonction anti-desserrage

Les rondelles de sécurité empêchent efficacement l’assemblage vissé de se desserer de lui-même.

Rondelles de sécurité – B5365

Des sécurités anti-desserrage efficaces

Les rondelles empêchent efficacement le desserrage de la vis

Les nervures situées sur la face supérieure et/ou inférieure de la rondelle s'impriment dans la vis et la pièce de serrage et empêchent efficacement le desserrage de la vis. Les rondelles bombées ont une élasticité élevée et réduisent la perte de la force de précontrainte liée aux phénomènes de tassement.

Procédé et principe

Aperçu des rondelles avec fonction anti-desserrage

Principe de fonctionnement

En fonction des exigences et de la version, les rondelles avec fonction anti-desserrage peuvent être utilisées, pour les assemblages vissés, comme sécurité anti-rotation, anti-perte ou anti-tassement.

Matière

Outre l’acier de différentes classes de dureté, dont les plus élevées, l’acier inoxydable est également disponible. Les matières souples telles que le laiton ou l’aluminium ne conviennent pas aux rondelles avec fonction anti-desserrage.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les revêtements suivants :

  • Brut
  • Zingué (standard industriel)
  • Zingué et passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Principe d'action des fonctions de sécurité

Les assemblages vissés doivent être correctement sécurisés selon l’usage prévu. Il est important de sélectionner le bon mécanisme permettant d’assurer le fonctionnement des machines et des pièces. On distingue trois groupes :

Les assemblages vissés doivent être correctement sécurisés selon l’usage prévu. Il est important de sélectionner le bon mécanisme permettant d’assurer le fonctionnement des machines et des pièces. On distingue trois groupes :

  • Sécurités anti-tassement

    Elles compensent les phénomènes de relaxation et de fluage à l’aide d'éléments élastiques. Ainsi, une partie de la force de précontrainte peut être conservée, et l’assemblage reste fonctionnel.

  • Dispositifs de blocage

    Ils augmentent la friction sur la vis à l’aide de mécanismes de serrage chimiques ou mécaniques. L’ augmentation du couple de serrage empêche le desserrage complet de l’assemblage. Dans le même temps, la perte de la force de précontrainte peut ainsi être réduite au minimum.

  • Sécurités anti-desserrage

    Elles permettent, grâce à un blocage mécanique ou un collage de la partie filetée, de conserver au moins 80% de la force de précontrainte initiale, même dans le cas de charges dynamiques élevées. Ceci est essentiel pour assurer le bon fonctionnement d’une pièce dans les applications de sécurité.

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types de rondelles avec fonction anti-desserrage

  • Rondelles de serrage et de sécurité

    Les rondelles de serrage et de sécurité ont une forme conique et ont des nervures sur les deux faces. La denture inclinée pénètre dans la surface de contact, créant ainsi une liaison de forme efficace. En fonction de l’application et outre le maintien de la force de précontrainte, il faut aussi noter l'action de sécurisation de l'assemblage contre le desserrage.

    Normes

    • B 53070
  • Rondelles élastiques coniques

    La forme légèrement conique des rondelles élastiques permet d’accroître l'élasticité de l’assemblage. En cas de pertes dues au tassement, la force de précontrainte appliquée est maintenue par l’action élastique des rondelles.

    Normes

    • DIN 6796
  • Rondelles ressort

    Comme les rondelles élastiques coniques, les rondelles ressort sont légèrement coniques. L'élasticité de l'assemblage vissé est augmentée par l'utilisation de rondelles ressort ce qui permet ainsi de sécuriser l’assemblage contre une perte élevée de la force de précontrainte. Pour adapter l'élasticité des rondelles ressort à l'assemblage par vis, il est en outre possible de combiner plusieurs de ces rondelles entre elles.

    Normes

    • DIN 2093
    • DIN 2093 B
    • DIN 2093 C
  • Circlips pour axe et rondelles de maintien

    Les circlips pour axe disposent de dents sur leur bord intérieur. Lors de l’assemblage, ils s’ancrent dans le matériau de la pièce, empêchant ainsi tout décalage axial. En cas de forces axiales très élevées, il est préférable d’utiliser des anneaux d’arrêt DIN 471.

    Normes

    • B 53060
    • B 53062
  • Rondelles frein à ergot

    L'effet de blocage est obtenu au moyen de languettes ou d’ergots sur la rondelle. En fonction de leur forme, les rondelles frein à ergot sont utilisées, par exemple, en combinaison avec des écrous rainurés, afin de fixer des roulements à des axes. Les rondelles frein à ergot ont des languettes métalliques supplémentaires qui peuvent être utilisées pour créer une liaison de forme. Ces « languettes » ou « ergots » nécessitent, sur la pièce voire sur la fixation, un point de butée approprié. Les rondelles frein à ergot ne sont pas adaptés pour des assemblages vissés soumis à une importante force de précontrainte.

    Normes

    • DIN 462
    • DIN 93

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les rondelles avec fonction anti-desserrage? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous