eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Éléments de vissage direct

Pièces DIN et standards

Éléments de vissage direct

Les éléments de vissage direct sont vissés directement dans le matériau de montage, parfois sans pré-perçage.

Vis AMTEC® – B 52004.

Des solutions d’installation efficaces

Le vissage direct permet des potentiels de gain considérables.

En vissage direct, la vis est directement vissée dans le support. En fonction de l’application, du support et de la fixation, la vis peut également être installée dans le support sans pré-perçage.

Procédé et principe

Aperçu des éléments de vissage direct

Matière

Outre l’acier, en différents revêtements, l’acier inoxydable est également disponible.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements suivants :

  • Brut
  • Zingué
  • Passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Principe de fonctionnement du vissage direct

La géométrie spéciale du filetage permet de créer un filetage dans le matériau support. Différents facteurs déterminent le choix de la fixation et les performances de la vis qui en résultent. Ils dépendent du processus d’installation, du matériau support et d’autres exigences spécifiques à l’application :

La géométrie spéciale du filetage permet de créer un filetage dans le matériau support. Différents facteurs déterminent le choix de la fixation et les performances de la vis qui en résultent. Ils dépendent du processus d’installation, du matériau support et d’autres exigences spécifiques à l’application :

  • Par découpage

    Un procédé d'usinage par enlèvement de copeaux, utilisé en particulier pour les matériaux durs.

  • Par rainurage

    La déflexion de la géométrie des fibres du filetage matriciel est utilisée pour obtenir un renforcement partiel du filetage créé dans la pièce support.

  • Par refoulement

    Mécanisme utilisé pour les matériaux poreux et fibreux.

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types d'éléments de vissage direct

  • Vis à tôle

    Le filetage de la vis s’étend de sa pointe jusqu’à sa tête. Il existe des versions spéciales, telles que la vis à tôle avec pointe robuste, qui pénètre dans la tôle à assembler sans qu'il soit nécessaire de la percer au préalable. Des vis à double filetage sont également disponibles et réduisent le temps de process.

    Normes

    • DIN 7981 C similaire à ISO 7049
    • DIN 7981 F similaire à ISO 7049
    • DIN 7976 similaire à ISO 1479
    • DIN 7982 similaire à ISO 7050
    • DIN 7983 similaire à ISO 7051
    • B 52030
  • Vis pour plastique

    Les matières thermoplastiques sont une matière de plus en plus utilisée. Les vis pour ces pièces doivent permettre des assemblages très résistants, durables et économiques, même sous des charges élevées. Les vis auto-taraudeuses pour plastique peuvent être installées dans un trou prépercé. La géométrie spéciale du filetage permet également de réaliser des constructions à parois minces. Elle assure par ailleurs une fonction anti-dévissage qui empêche les assemblages vissés de se desserrer d'eux-mêmes.

    Normes

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • Vis auto-taraudeuses pour métal

    Les vis auto-taraudeuses pour métal créent automatiquement un filetage lors de l'installation. Pour ce faire, un pré-perçage est nécessaire. Le process de montage crée souvent un filetage métriquement compatible. Cela signifie que la vis auto-taraudeuse peut être remplacée par une vis métrique DIN ou ISO lors de maintenances. Ces vis peuvent être ainsi utilisées efficacement dans un grand nombre d’applications.

    Normes

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • Vis à bois à tête hexagonale

    La tête hexagonale peut être saisie par son extérieur et sa large tête répartit bien mieux la pression de surface, en particulier pour les bois tendres, permettant ainsi d’appliquer une force plus importante. Il existe diverses méthodes d’installation (douille, clé plate ou clé polygonale). Ce type de vis est principalement destiné aux structures en bois. Une utilisation combinée avec, par exemple, une cheville dans le domaine de la maçonnerie est tout à fait envisageable. En fonction du matériau et du diamètre de la vis, un pré-perçage peut s'avérer nécessaire.

    Normes

    • DIN 571
  • Vis à bois et aggloméré

    Les vis à bois et aggloméré sont particulièrement adaptées à une utilisation dans des matériaux en bois ou en fibres. Grâce à leur pointe trempée et acérée, elles peuvent généralement être vissées dans le matériau de base sans pré-perçage. Le diamètre étroit du noyau réduit les contraintes radiales et permet un grand recouvrement des flancs dans le filetage formé. Cela augmente la résistance à l’arrachement et la capacité de charge de la construction.

    Normes

    • B 7505

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous