eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Écrous sans fonction anti-dévissage

Pièces DIN et standards

Écrous sans fonction anti-desserrage

Polyvalents : nos écrous offrent la solution adaptée aux domaines d'application les plus divers.

Écrous sans fonction anti-desserrage – DIN 934.

Les écrous - le complément des vis dans un assemblage vissé

Les assemblages vis-écrou constituent un procédé d’assemblage dévissable. En fonction de l’accessibilité ou de la technique d’installation, l’écrou peut être bloqué en place par vissage (contre-écrou) ou par serrage à l’aide d’un outil. Cet assemblage peut être desserrer en tournant dans le sens inverse du vissage.

Procédé et principe

Aperçu des écrous sans fonction anti-desserrage

Principe de fonctionnement

Le taraudage de l’écrou génère un assemblage par complémentarité de forme et par friction lorsqu’il est serré.

Matière

Les écrous sont disponibles en différents types de matière. Outre l’acier, en différentes classes de résistance, ils existent également en acier inoxydable A2 et A4, en plastique et en laiton.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements suivants :

  • Brut
  • Galvanisé
  • Passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types d’écrous sans fonction anti-desserrage

  • Les écrous de rallonge (h = 3d)

    Grâce à leur long corps, les écrous de rallonge (h = 3d) peuvent être utilisés pour relier entre eux différents éléments tels que des tiges filetées.

    Normes

    • B 50400
  • Les écrous à encoches

    Les écrous à encoches sont utilisés pour visser axialement les assemblages arbre-moyeu. Pour ce faire, ils sont vissés sur l'arbre à l'aide d'un outil spécial, une clé à ergot ou une clé pour écrou à encoches, afin de fixer le moyeu. La perte due au desserrage des écrous à encoches peut être compensée, par exemple, par des tôles de sécurité.

    Normes

    • DIN 1804
  • Les écrous hexagonaux DIN 431

    Les écrous pour tuyaux DIN 431 sont des écrous hexagonaux particulièrement plats. Leur nom vient du fait qu’ils sont souvent vissés sur des filetages de tuyaux métalliques. En raison de leur faible hauteur totale, leur capacité de charge est réduite. C’est pourquoi les écrous pour tuyaux sont généralement utilisés dans les assemblages vissés qui ne sont pas fortement précontraints.

    Normes

    • DIN 431
  • Les écrous à rondelle

    Les écrous à rondelle sont le fruit de la symbiose entre un écrou et une rondelle. Le diamètre extérieur élargi réduit la pression de surface et peut également être vu comme une réduction du nombre de pièces.

    Normes

    • B 53010
  • Les écrous borgnes hexagonaux

    Les écrous borgnes ont une extrémité fermée qui se termine par un « capuchon » ou, vu de l'intérieur, par un filetage borgne. Cela permet de protéger, des deux côtés, l’assemblage vissé de la saleté et de l’eau . Outre les aspects esthétiques, les écrous borgnes évitent les saillies à arêtes vives des filetages et contribuent ainsi à la sécurité au travail.

    Normes

    • DIN 917
    • DIN 1587
  • Les écrous de rallonge (h = 3d) hexagonaux

    Les écrous de rallonge (h = 3d)  hexagonaux sont similaires aux autres écrous longs dans leur fonctionnement, en ce sens qu’ils peuvent servir de lien entre deux goujons filetés. De plus, leur forme permet de les visser sur l'écrou, ce qui permet de les utiliser également pour des assemblages rigides.

    Normes

    • B 6334
  • Les écrous hexagonaux

    Les écrous hexagonaux sont vissés sur un filetage pour créer un assemblage vissé. L’hexagone permet d’installer l’écrou à l’aide d’une clé plate, même dans les endroits difficiles d’accès. Divers modes d’actionnement sont possibles. Leur forme pratique et leur facilité d’utilisation en font l’une des fixations les plus populaires.

    Normes

    • DIN 439 similaire à ISO 4035
    • DIN 934 similaire à ISO 4032
    • DIN 936
    • ISO 4032 similaire à DIN 934
    • DIN 6330
    • DIN 6331
    • DIN 6923 similaire à EN 1661
  • Les écrous carrés

    Le fonctionnement des écrous carrés est identique à celui des écrous hexagonaux, à l'exception de la surface de prise qui est différente. Leur forme carrée permet de les visser à la main ou de les utiliser comme écrou de positionnement, leur géométrie permettant une utilisation plus facile dans la pièce support.

    Normes

    • DIN 557
    • DIN 562

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les écrous que nous proposons ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous

Contactez-nous