eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Écrous à sertir

Pièces DIN et standards

Écrous à sertir

Nos écrous à sertir garantissent un montage unilatéral et permettent d’absorber des couples de serrage élevés.

Photo d’un écrou à sertir - b51010.

Des écrous à sertir pour des assemblages solides

Le moletage du fût de l’écrou s’enfonce dans la surface d'appui lors de l'emmanchement et crée ainsi une liaison mécanique de forme qui peut également supporter des couples élevés.

Procédé et principe

Aperçu des écrous à sertir

Principe de fonctionnement

Les écrous auto-riveurs se caractérisent par un moletage sur le côté du rivet/sur le fût à diamètre réduit. Celui-ci peut être inséré dans un composant par une compression axiale à l’aide d’un outil d’emmanchement ou par la force exercée lors de l’installation. Cette liaison de forme garantit ensuite un montage unilatéral et permet d’absorber un couple élevé.

Matière

Disponibles en acier et en aciers inoxydables.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements suivants :

  • Brut
  • Galvanisé
  • Passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types d’écrous à sertir

  • Écrous à insertion ou écrous à sertir

    La vis est vissée par l’arrière. La denture du collier absorbe le couple de serrage.

    Normes

    • B 51050

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les écrous à sertir ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous

Contactez-nous