eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Pièces DIN et standards

Autres fixations

Notre gamme comprend un très grand nombre de fixations et de solutions adaptées aux exigences les plus diverses.

Bagues de réglage (DIN 705)

Une grande diversité de fixations

Une solution pour une grande variété d'applications

De simples assemblages par vis ne suffisent pas, souvent, à offrir une sécurisation complète ou à répondre au contexte spécifique d'une application. Afin de répondre à vos besoins individuels, notre gamme comprend un grand nombre d'autres fixations, telles que des tiges filetées, des graisseurs, des circlips pour arbre, des clavettes et des tendeurs.

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types de fixations

  • Tiges filetées et embouts à souder

    Elles peuvent être coulées dans le béton afin d'y fixer ultérieurement des éléments de construction, ou peuvent être utilisées comme connecteur entre deux matériaux. Dans ce cas, elles se vissent dans les éléments à fixer ou à raccorder, puis sont sécurisées à l’aide d’un écrou.
    La principale caractéristique des embouts à souder est leur soudabilité. La capacité de charge des embouts à souder est déterminée en partie par leur propre résistance, mais aussi et surtout par la conception de la pièce à souder.

    Normes

    • DIN 525
    • DIN 976
  • Graisseurs

    Les graisseurs ou encore les graisseurs coniques servent à lubrifier les roulements. Ils sont reliés à la pièce support par un filetage.
    La pression exercée par la pompe à graisse - qui peut être montée sur le graisseur - pousse une bille contre un ressort de retenue. Cela permet à la graisse de passer à travers. Lorsque la pression est supprimée, la bille revient dans sa position de départ, protégeant, d'une part, le graisseur de salissures et agissant, d'autre part, comme un clapet anti-retour pour empêcher la graisse de s'écouler.

    Normes

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • Bagues d'arrêt

    Une bague d'arrêt est une bague en acier fixée  à un arbre à l'aide d'une vis sans tête. Elle appuie, par exemple, l'arbre contre d'autres pièces machine ou maintient, fermement et dans une position définie, d'autres éléments sur l'arbre.

    Normes

    • DIN 705
  • Rivets pleins à tête fraisée et ronde

    Un trou est percé ou poinçonné dans le matériau récepteur qui guide le rivet à travers. L’extrémité du rivet est ensuite déformée pour l’empêcher de sortir du trou de réception. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un filetage pour réaliser cet assemblage. Il est en général impossible de desserrer l’assemblage sans endommager le rivet. Les rivets pleins à tête fraisée et ronde se distinguent par la forme de leur tête. Les rivets à tête fraisée permettent d’affleurer le matériau récepteur, tandis que les rivets à tête ronde créent un assemblage esthétique.

    Normes

    • DIN 660
    • DIN 661
  • Tendeurs

    Les tendeurs sont utilisés pour relier deux éléments de construction entre eux. Les tendeurs sont dotés d’éléments à chaque extrémité, tels que des œillets, des crochets ou des embouts à souder, qui peuvent être reliés à l'élément de construction concerné. Ils se caractérisent par un pas à gauche ou à droite. En tournant le tendeur, l'assemblage créé est ensuite installé via une tension de traction.

    Normes

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • Colliers de serrage

    Les colliers de serrage relient les extrémités de flexibles entre elles ou à une prise fixe. La tension est appliquée au collier par l’intermédiaire de la vis sur le collier. Cette conception permet également de desserrer et de serrer le collier plusieurs fois.
    La surface intérieure de la bande est nervurée. Les nervures sont arrondies pour protéger le flexible et la zone qui l’entoure.

    Normes

    • 3017
  • Goupilles beta ou goupilles ressort

    Les goupilles beta ou goupilles ressort servent à maintenir la position des éléments de construction. Pour ce faire, la partie broche est glissée dans le trou de la pièce de construction et la tête est poussée jusqu'à se verrouiller avec le corps de la broche via l'effet ressort. Cet effet permet, de plus, le desserrage et la réutilisation de la connection.

    Normes

    • DIN 11024
  • Goupilles cylindriques, fendues et cannelées

    LesLes goupilles cylindriques ou cannelées sont utilisées pour relier des pièces de construction, tandis que les goupilles fendues sécurisent des assemblages. Les goupilles, telles que les goupilles coniques ou cylindriques, sont insérées dans le matériau récepteur à travers un trou pré-percé. Les clous cannelés ne nécessitent pas de pré-perçage et s’insèrent dans le matériau récepteur à l’aide d’un marteau. Les goupilles fendues sont introduites dans un trou percé et ensuite déformées pour être fixées.

    Normes

    • 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • Circlips pour arbre et clavettes

    Pour les fixer, des rainures doivent être réalisées dans les pièces à fixer. Les clavettes sont utilisées pour transmettre le couple entre un arbre et une autre pièce dans le cadre d’un assemblage arbre-moyeu. Une clavette est insérée dans une rainure de clavette pré-fraisée dans un arbre pour créer une liaison de forme avec un moyeu de l’autre côté (avec une cannelure appropriée). Elle transfère ensuite le couple de la pièce entraînante à la pièce entraînée. Les clavettes sont principalement utilisées dans la construction mécanique.

    Normes

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • Joints d'étanchéité DIN 7603

    Les joints d'étanchéité permettent d'étanchéifier des surfaces d'étanchéité planes en cas de surpression. Les domaines d'application typiques, dans lesquels ces facteurs se retrouvent, sont, par exemple, l'automobile et la construction mécanique.

    Normes

    • DIN 7603

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les éléments de fixation ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous