eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Éléments de vissage direct

EJOT ALtracs® Plus

Optimisez les processus et réduisez les coûts avec les vis autoformeuses EJOT ALtracs® Plus.

Photo de la vis autoformeuse EJOT ALtracs® Plus.

Pour plus de sécurité

Fixation optimale de pièces soumises à des contraintes : la vis EJOT ALtracs® Plus pour métaux légers

Plus minces, plus légères, mieux fixées - c'est tout logiquement que les vis autoformeuses gagnent en importance sur le marché. Les vis EJOT ALtracs® Plus peuvent être utilisées partout où des métaux légers doivent être fixés rapidement et de manière fiable. Leurs caractéristiques permettent d’éviter les opérations de perçage, de taraudage et de nettoyage, ce qui rend la vis particulièrement économique.

Les plus

Les avantages des EJOT ALtracs® Plus

  • Adaptée à la construction légère

    La géométrie optimisée des vis EJOT ALtracs® Plus permet d’utiliser des vis plus petites et plus courtes, tout en conservant la même résistance élevée.

  • Résistance aux vibrations

    Même sans éléments de sécurité supplémentaires, l’assemblage est très résistant aux vibrations.

  • Compatibilité métrique

    Possibilité de multiples vissages répétitfs. De plus, en cas de besoin de réparation, la vis EJOT ALtracs® Plus peut être remplacée par une vis métrique.

  • Grande sécurisation de vissage

    Perte minimale de la force de précontrainte : la vis tient même sous une contrainte dynamique et thermique élevée.

  • Montage fiable

    Sécurité d’installation élevée : de par son faible couple d’insertion, la vis EJOT ALtracs® Plus est particulièrement bien adaptée aux vissages en automatique.

Procédé et principe

L'assemblage direct sécurisé pour les pièces métalliques légères de faible épaisseur

L’EJOT ALtracs® Plus est une fixation directe qui permet d’assembler des pièces de manière sûre et durable sans avoir recours à un procédé de taraudage supplémentaire. Les étapes de travail auparavant nécessaires - perçage, taraudage, nettoyage - étant évitées, l’ensemble du processus d’assemblage devient nettement plus rentable. Associé à l’optimisation de l'approvisionnement d’outils, de la gestion des stocks et des temps de cycle, le potentiel d'économie peut atteindre 30 %.

Illustration des étapes d'installation de vis
Vis EJOT ALtracs® Plus Comparaison des étapes d'installation entre la vis EJOT ALtracs® Plus et une vis standard.
Fonctionnalité de l’EJOT ALtracs® Plus

L’EJOT ALtracs® Plus en détail

  • Géométrie optimisée du filet

    Avec un angle de flanc de 33° au lieu de 60°, l’EJOT ALtracs® Plus atteint une plus grande résistance d’assemblage car la capacité de charge du filetage est géométriquement augmentée. Le volume de déplacement de matière plus faible dû au flanc de 33° permet des couples de serrage plus faibles.

    • Faible déplacement de matière grâce au flanc de 33°
    • Arête du filet plus épaisse
    • Capacité de charge plus importante de chaque pas de filetage EJOT ALtracs® Plus
    • Possibilité de longueur de vissage plus courte
  • Structure de filetage

    Un flanc de charge plat de 22° crée une force axiale importante (force de précontrainte) et une faible tension radiale. Le flanc arrière de 11° empêche un dysfonctionnement prématuré du flanc de filet lors de forces de précontrainte élevées. Le renforcement du pied de filet assure une liaison stable du flanc de filet avec le noyau de la vis.

    • Le flanc de charge de 22° génère une force de précontrainte élevée
    • Stabilité supplémentaire grâce au flanc arrière de 11° qui absorbe une force de précontrainte plus élevée
    • Liaison stable du flanc de filetage de 33° avec le noyau de vis grâce au renforcement du pied de filet
  • Pour comparaison : un filetage de 60°

    Détail du filetage d’une vis avec un angle de flanc de 60°
    • Une arête de filetage plus petite que celle de l’EJOT ALtracs® Plus
    • Une capacité de charge réduite de chaque pas de filet
    • Une plus grande profondeur de vissage est nécessaire
  • Compatibilité métrique

    Lors de l’assemblage, l’EJOT ALtracs® Plus forme un filetage que vous pouvez également réutiliser pour des vis métriques. En cas d’entretien ou de réparation, vous pouvez installer des vis standard sans problème.

  • Géométrie de filetage circulaire

    Le grand recouvrement des flancs de filet permet d’obtenir des forces d’extraction plus élevées. Les surfaces de contact circulaires dans le filetage permettent un auto-blocage plus élevé et donc une fonction anti-dévissage accrue. Étant donné qu’un plus grand nombre de flancs de filet est utilisé, des tolérances de perçage plus élevées peuvent être acceptées.

    • Recouvrement maximal des flancs
    • Possibilité de tolérances de perçage plus élevées
       
  • Zone de filetage élargie

    • Zone de formage non circulaire
    • Installation facile de la vis
    • Pénétration sûre dans le matériau
    • Progression assurée dans la croûte de moulage éventuellement présente

Capacité de charge de l’assemblage vissé

L’EJOT ALtracs® Plus forme un filetage sans jeu dans du métal léger. La combinaison de l'arête du filet, géométriquement renforcée, et de l’effet de durcissement, lors de la formation des spires du filetage, permet d'obtenir une résistance élevée de l'assemblage vissé, même sous contrainte thermique.
De plus, le filetage formé EJOT ALtracs® Plus offre une grande sécurité dynamique grâce au couple de serrage performant. Aucune opération supplémentaire, comme par exemple le revêtement en polyamide, la micro-encapsulation ou de profils sous tête, n’est nécessaire.

L’EJOT ALtracs® Plus comparée à des vis métriques  

Par rapport à la classe de résistance 8.8

  • Forces de précontrainte plus élevées
  • Possibilité d'utiliser ainsi des vis de plus petites dimensions
  • Comportement à long terme comparable
  • Couples de desserrage plus élevés
  • Forces de rupture axiale plus importantes

Par rapport à la classe de résistance 10.9

  • Forces de précontrainte comparables
  • Comportement à long terme comparable
  • Couples de desserrage plus élevés
  • Forces d’extraction axiale plus importantes

L’EJOT ALtracs® Plus comparée aux vis non circulaires

La conception de la géométrie du filetage ALtracs® Plus permet d’exploiter au maximum les propriétés du matériau.

  • Grande sécurité d’assemblage grâce à un couple de serrage élevé
  • Forces de précontrainte élevées et constantes grâce aux flancs renforcés du filetage
  • Tendance réduite au fluage sous contrainte thermique et/ou dynamique grâce à un grand recouvrement du filetage
  • Réduction de la profondeur de vissage possible, ce qui signifie : des vis plus courtes, des supports plus petits, un poids moindre et une usure de l’outil de moulage plus favorable
  • Bonne répétabilité de l’assemblage
  • Résistance élevée aux vibrations

Contrairement à d'autres sections circulaires de filetage, celui de l'ALtracs® Plus est en prise sur l'ensemble de son périmètre circulaire et est fortement chargeable.

Ceci, combiné à une capacité de charge plus élevée du filetage géométriquement renforcé, se traduit par les avantages suivants dans la pratique

  • Forces de précontrainte plus élevées dans des profondeurs de vissage plus courtes
  • Comportement à long terme amélioré (force de serrage résiduelle, sécurité dynamique)
  • Force de rupture plus élevée
  • Tolérances d’alésage pour le moulage

Lire la suite

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par l’EJOT ALtracs® Plus ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous