eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Éléments de vissage direct

EJOT EVO PT®

Innovante et fiable : La vis auto-taraudeuse pour plastiques qui assure une grande sécurité mécanique.

Image produit d’une vis EJOT EVO PT®

Pour une sécurité maximale

Fixation des plastiques en toute sécurité : des avantages évolutifs pour des assemblages durables.

La vis EVO PT® est la résultante de l’évolution continue du vissage par autoformage dans les thermoplastiques. Pour cette solution d’assemblage innovante, EJOT a, pour la première fois, associé son savoir-faire en matière de fabrication et de développement à des simulations numériques physiques. EVO PT® établit un nouveau standard en matière de vissage direct dans les matières plastiques.

Les plus

Les avantages de l’EJOT EVO PT®

  • Efficacité et efficience accrues

    Des économies considérables peuvent être réalisées en évitant systématiquement les opérations de taraudage des perçages ou la pose d'inserts coûteux.

  • Fixation sûre

    La nouvelle conception du début du filetage de la vis EVO PT® permet une mise en place facile et droite dans le trou de vis. La vis plastique EJOT se centre automatiquement lors du vissage.

  • Qualité d’assemblage élevée

    Le filetage spécial génère une répartition uniforme de la charge sur la circonférence des flancs du filet à l'état vissé. Le centrage autonome de l'EVO PT® dans le trou de vis garantit une grande précision de répétition et une très haute qualité d'assemblage.

  • Moins de pièces différentes, plus d’efficacité

    Lors de la phase de vissage, la forme innovante du filetage crée une courbe de couple quasi indépendante de la profondeur de vissage. Cela permet de standardiser les longueurs de vis et les couples de serrage, avec un effet positif sur l’efficacité de l'ensemble de votre processus.

  • Le numérique au service de pièces optimisées

    Le programme de simulation EVO CALC® permet de calculer au préalable les couples et les forces de précontrainte ainsi que la relaxation de la force de précontrainte en fonction de la température et de la durée. De plus, EJOT vous propose une analyse individuelle des pièces support selon la méthode FEM, et donc un gain de temps et de coûts.

Propriétés innovantes

La vis auto-taraudeuse EVO PT®

Avec la vis EVO PT®, rien n’a été laissé au hasard. Toute la conception de cette vis auto-taraudeuse a été repensée et se concentre sur les exigences des utilisateurs, des ingénieurs, des lean managers et des acheteurs.

La conception cohérente de la vis, axée sur les avantages pour le client, apparaît clairement dans les propriétés techniques innovantes de l’EVO PT®.

Les caractéristiques des vis EJOT EVO PT®

Service complet

Nous vous accompagnons dans la conception

Pour la vis EJOT EVO PT®, nous proposons une gamme complète de services qui garantissent une utilisation optimale de la vis.

Nos spécialistes internes en technologie d’application vous accompagnent avec des conseils techniques d’experts. Un vaste portefeuille d’équipements d’essais techniques et d’instruments numériques est à votre disposition pour la validation de l’application.

Préconfigurez votre assemblage vissé avec l’EVO CALC®

Le programme de prévision EVO CALC®, développé spécialement pour cette vis, permet de déterminer rapidement et précisément toutes les données importantes pour votre projet. Ces données comprennent également les informations relatives à l’installation de la vis EVO PT®

À cet égard, le programme crée une recommandation de conception ou un calcul des couples pertinents. Il détermine également les différentes forces, telles que la force de précontrainte au couple de serrage, et indique les types de défaillance possibles en cas de surcharge.

Les résultats vous indiquent immédiatement si votre assemblage est déjà conçu de manière optimale selon vos exigences ou quels aspects doivent être améliorés pour atteindre le résultat souhaité.

​​

Exemple d’image d’une analyse FEM avec des pièces réelles
Exemple d’analyse FEM avec des éléments de construction réels

L'analyse FEM : une conception fiable grâce au calcul numérique

Les méthodes de calcul analytique permettent de calculer les paramètres de conception et d’assemblage rapidement et avec une précision suffisante. Cependant, la question se pose souvent de savoir comment la force de précharge se comportera dans le cas de charge après l’assemblage. Pour une fixation directe en plastique, une attention particulière doit être portée à la relaxation, c’est-à-dire à la perte de la force de précontrainte en fonction du temps et de la température.

Les modèles de calcul analytique sont trop imprécis pour prévoir cet aspect avec certitude. C’est pourquoi l’EVO CALC® est doté d’une interface avec un système de calcul numérique FEM (méthode des éléments finis). Ce programme vous permet de définir un cas de charge à l'aide d'un profil de température simulé. Ce cas de charge, ainsi que les conditions initiales et les paramètres de conception pertinents, sont utilisés pour le calcul numérique.

En interagissant avec des modèles de matériaux complexes, le système FEM calcule la courbe de précontrainte attendue, puis la force finale de précontrainte résiduelle. Ainsi, les tests de température, chronophages et onéreux, sont réduits à leur minimum.

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par les vis auto-taraudeuses EJOT EVO PT® ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous