Éléments de vissage direct
Pour davantage de fiabilité de process dans la construction légère
Grâce à leurs excellentes propriétés mécaniques, à leur légèreté et à leurs faibles coûts de fabrication, les matières plastiques sont un composant fondamental de l'industrie actuelle. De ce fait, les exigences en matière de technologies d'assemblage augmentent. La solution : nos vis AMTEC®. Elles assurent efficacement des assemblages sûrs et durables de matières thermoplastiques.
Les avantages
La géométrie spéciale du filetage facilite l’assemblage. AMTEC® garantit également une grande résistance à l’arrachement.
Nos vis pour matières plastiques peuvent être réutilisées plusieurs fois et peuvent être resserrées jusqu’à 10 fois.
Les éléments de vissage direct conviennent aussi bien aux thermoplastiques qu’aux thermodurcissables. Ils sont disponibles en différentes versions.
L'angle de flanc optimisé est au-dessus du point de blocage. Combiné au pas du filetage, cela réduit la tendance de la matière plastique à se déformer.
Des conseils compétents en matière de technique d'application et de surveillance des processus font partie du programme des vissages directs AMTEC®, tout comme le développement de solutions spécifiques.
Développée pour la construction légère
L’utilisation croissante de matériaux polymères dans la construction moderne a changé notre façon de considérer la fiabilité du vissage direct dans les plastiques. Nous avons ainsi développé une conception de vis qui répond à ces exigences accrues : notre gamme de vis AMTEC ®.
AMTEC® est l'acronyme de After Moulding TEChnology et signifie que l'assemblage vissé n'est utilisé qu’après le démoulage de la pièce plastique. Ceci permet d'obtenir de manière économique des assemblages vissés très résistants, et ce, sans éléments de fixation supplémentaires tels que des filets rapportés métalliques.
Méthode et principe
Pour garantir une sécurité du processus la plus élevée possible à chaque vissage, nous avons conçu une vis à section trilobée. Ceci permet de réduire considérablement le couple de serrage et de créer de l'espace pour le matériau refoulé. Le plastique s’écoule, sans dommage et sans induire de contrainte, dans le taraudage formé.
Notre vis pour thermoplastiques convainc également par sa géométrie de filetage. Grâce au recouvrement étendu des flancs, la pression de surface et le fluage du matériau sont réduits. L’angle de flanc de filet de 30 degrés réduit au minimum les contraintes radiales et est une condition préalable pour les constructions thermoplastiques.
À la différence des vis conventionnelles, la vis AMTEC® peut être vissée et dévissée jusqu’à dix fois.
Conseils d’expert et solutions personnalisées
En tant que prestataire en techniques d'application, nous proposons, outre la gamme standard de vis AMTEC®, des solutions spécifiques aux clients. Nous les accompagnons depuis la première idée jusqu'à la surveillance du processus de montage. Que vous recherchiez des matériaux et de revêtements adaptés, des formes de têtes ou de longueurs de filetage appropriées : nous trouverons la meilleure solution pour votre application.
Informations et bien plus
Intéressé(e) par AMTEC® ? Téléchargez plus d’informations ici.
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER
Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.
Contactez-nous