eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Fixations et composants d’assemblage
  4. Systèmes de freinage chimique des filetages

Anti-dévissage

Solutions de frein filet chimique

Collage. Blocage. Étanchéification : Sécuriser et étanchéifier les assemblages avec des filetages pré-revêtus

Photo d’une vis avec un pré-revêtement micro-encapsulé

Pour une grande sécurité

Le frein filet par pré-enduction - la solution de pointe pour une grande sécurité, une facilité de traitement et une production en série efficace

La clé pour des assemblages vissés sûrs - les freins filets chimiques permettent d’éviter la défaillance des assemblages vissés et répondent à différentes exigences et applications.

Les plus

Les avantages des freins filets chimiques par pré-enduction

  • Fiable et sûr

    Grande sécurité : avec la pré-enduction, aucun risque d’oublier la rondelle d’arrêt ou la colle anaérobie.

  • Idéal pour la production en série

    Les systèmes de freinage chimique offrent des valeurs d’assemblage reproductibles et définies, et sont simples et faciles à stocker.

  • Adaptation spécifique à votre application

    Nous proposons des revêtements personnalisés en fonction de vos besoins.

  • Temps d’assemblage réduits

    Quand on utilise un frein filet chimique, il n’est pas nécessaire d’installer un élément supplémentaire d’étanchéité et de blocage.

  • Facilité d’intégration

    Les freins filet chimiques sont faciles à intégrer. Aucune modification de la géométrie n'est nécessaire et ils peuvent être facilement intégrés dans des applications existantes.

Procédé et principe

Pré-enduction des filetages

Nos frein filets pré-enduits sont une alternative aux colles anaérobies et peuvent être adhésifs, étanches ou bloquants.
Grâce à notre processus de revêtement fiable, il n’est plus nécessaire d’appliquer manuellement le revêtement lors de l’assemblage.
Nous proposons deux types de système de freinage des filetages : les revêtements adhésifs micro-encapsulés et les revêtements polyamides de blocage.

Illustration d’une vis avec revêtement chimique (marqué en rouge)
Emplacement du revêtement chimique du filetage marqué en rouge
Photo de différents systèmes de freinage chimique des filetages
Systèmes de freinage chimique des filetages sur différentes surfaces de vis

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de produits de freinage chimique des filetages

  • Pré-revêtement adhésif des filets

    Le collage des filetages de la vis et de l’écrou est un moyen fiable d’éviter qu’ils ne se desserrent. Avec ce procédé, les microcapsules appliquées sont détruites par la pression exercée lorsque l’assemblage est vissé. La colle contenue dans les capsules entre alors en contact avec un durcisseur. Il en résulte une réaction chimique (polymérisation) qui entraîne le durcissement de la colle (collage). L’effet de blocage est obtenu par le collage du filetage de la vis et du filetage de l’écrou. La force de précontrainte appliquée ici est largement préservée (anti-rotation).

    Types de produits

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • Pré-enduction du filetage pour un anti-desserrage

    Le pré-revêtement en polyamide sur le filetage empêche l’assemblage vissé de se désolidariser. Comparé à la pré-enduction adhésive, ce procédé de freinage du filetage utilise une tache en polyamide qui est appliquée sur une section du filetage. Cette tache remplit le jeu axial entre les filetages de la vis et de l’écrou, générant une pression de surface entre le filetage revêtu et les flancs du filetage non revêtu, afin d’obtenir l’effet anti-desserrage souhaité. Ce pré-revêtement est l’un des dispositifs anti-desserrage existant.

    Types de produits

    • Plasbolt par tache en polyamide
    • Plasbolt polyamide all-round
    • Clemm-Lock, VC 3
    • Polyamide spot all-round résistant aux températures
    • Precote 6
    • Precote 9

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par les solutions de freinage chimique des filetages ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous