Sa simplicité d’utilisation en fait l’outil idéal quand les exigences de service impliquent le retrait et la réinstallation de panneaux et de protections. Une rotation de moins d’un demi-tour libère et réengage l’élément de fixation.
Avantages du produit
- Montage et démontage en un demi-tour
- Verrouillage manuel sécurisé
- Force de verrouillage constante
- Solution robuste entièrement métallique
- Système à haute résistance
- Conductivité électrique
- Charge de traction jusqu’à 2 000 N
- Verrouillage du démontage rapide contre la chute
- Compense la tolérance du panneau