eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Technologie d’étanchéité

SEAL LOCK®

Vissage haute résistance et étanchéité maximale

Écrou d’étanchéité SEAL LOCK®

Pour une étanchéité parfaite

Facile à installer, deux fois plus fiable

Les écrous d’étanchéité SEAL LOCK® assurent une étanchéité fiable, aux gaz ou aux liquides, même sous haute pression. Ils assurent l’étanchéité simultanément à l’intérieur du filetage et sous la tête. Les écrous d’étanchéité monobloc peuvent être installés rapidement.

Avantages

Avantages de SEAL LOCK®

  • Étanchéité

    Double action d’étanchéité. SEAL LOCK® assure l’étanchéité aux liquides et aux gaz simultanément à l’intérieur du filetage et sous la tête.

  • Force de précharge élevée

    Le revêtement métallique empêche une perte de force de précharge quand la bague d’étanchéité est installée.

  • Résistance

    La résistance aux températures des écrous d’étanchéité SEAL LOCK® va de -40 °C à 110 °C.

Méthode et principe

La solution fiable pour l’étanchéité d’un filetage boulon-écrou

Les écrous d’étanchéité SEAL LOCK® sont des éléments de structure d’une seule pièce. Une étanchéité contre les fuites est assurée à la fois dans le filetage et dans la face d’appui. Les écrous d’étanchéité SEAL LOCK® assurent une connexion filetée haute résistance sans perte de force de précharge, même après des vissages répétés.

SEAL LOCK® écrou d’étanchéité

Informations et plus encore

Téléchargements

Êtes-vous intéressé par SEAL LOCK® ? Téléchargez plus d’informations ici.

Des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous voulez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous