eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Fixations et composants d’assemblage
  4. Rivets de structure et boulons à sertir HUCK®

TECHNIQUE DE RIVETAGE

HUCK®

Sécurité et performance. Rivets de structure et boulons à sertir HUCK® pour des applications structurelles ou semi-structurelles.

Pour un assemblage haute résistance

Les rivets de structure et boulons à sertir HUCK® sont dédiés aux applications structurelles soumises à de fortes contraintes.

Ces fixations permettent un assemblage permanent, là où la résistance et la sécurité sont des facteurs clés.

Procédé / principe

Les rivets de structure et boulons à sertir HUCK® sont les solutions pour obtenir des assemblages durables, de haute fiabilité. La gamme d’outils associée disponible permet une pose rapide, simple et économique.

Domaines d'application

Les fixations HUCK® sont utilisées dans différents secteurs tels que la fabrication de structures métalliques, d'autobus, de camions et remorques, d'appareils de climatisation et de ventilation et les énergies renouvelables.

Avantages produit

  • Forte résistance à la traction et au cisaillement
  • Excellente résistance aux vibrations
  • Systèmes rapides et faciles à installer
  • Assemblages fiables et sans entretien

Avantages produit

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits. Découvrez les point par point.

De nombreux arguments pèsent en faveur de nos produits. Découvrez les point par point.

  • Forte résistance à la traction et au cisaillement

    Quelle que soit l'épaisseur du matériau à assembler.

  • Pose rapide, facile et sure

    Sécurité et performance pour les applications exigeantes.

  • Excellente résistance aux vibrations

    Les technologies HUCK® ont prouvé leur très bonne tenue dans le temps, même sous des vibrations extrêmes.

  • Assemblages fiables et sans entretien

    Assemblages robustes et durables pour des structures fortement sollicitées.

Description détaillée

Rivets de structure HUCK®

Processus de pose

  1. Tout d'abord le rivet est placé dans le logement et l'outil est placé sur la tige de traction du rivet.
  2. L'outil est activé, la déformation du rivet commence côté aveugle.
  3. L'assemblage est mis sous tension, le mécanisme de verrouillage interne se forme.
  4. Se produit alors la rupture de la tige de traction, l'installation est par conséquent terminée.
Processus de pose pour rivets de structure HUCK®

La résistance au cisaillement des rivets de structures HUCK® est générée par la résistance combinée de la tige et du corps. Celle-ci se produit dans le plan de cisaillement de l'assemblage entre les éléments fixés.

La résistance à la traction des rivets de structures HUCK® est différente de celle des boulons à sertir, étant donné qu'ils forment un verrouillage positif côté aveugle en formant un bulbe ou en réalisant une expansion du corps.
Le corps, en combinaison avec la tige, constamment verrouillée, résiste ainsi aux contraintes axiales.

Boulons à sertir HUCK®

Processus de pose

  1. La tige est placée dans le logement. Puis, la bague est placée sur la tige.
  2. L'outil est ensuite placé sur la tige de traction puis activé. La douille est plaquée contre les pièces à assembler. L'outil va également plaquer la bague contre l'assemblage. La précontrainte est ainsi générée.
  3. L'outil serti la bague sur la tige, ce qui augmente la tension dans l'assemblage.
  4. Se produit alors la rupture de la tige de traction, l'installation est par conséquent terminée.
Processus de pose pour boulons à sertir HUCK®

La résistance au cisaillement des boulons à sertir HUCK® varie en fonction du diamètre et du matériau de la fixation. En augmentant le diamètre ou la classe de qualité de la matière, la résistance au cisaillement peut être
augmentée.
La résistance à la traction des boulons à sertir HUCK® varie en fonction des caractéristiques mécaniques de la bague et de l'épaisseur à sertir.

TROUVEZ LA SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE APPLICATION

Types de produits HUCK®

  • RIVET DE STRUCTURE

    Magna-Lok®

    Avantages

    • Large plage de serrage : adaptation à une grande variation de la plage de serrage
    • Très bon remplissage du trou en aveugle : excellente étanchéité des assemblages pour une résistance optimale à la pénétration de l‘eau
    • Mécanisme de verrouillage interne de la tige : sécurisation à l’intérieur du corps du rivet et protection contre la corrosion
    • Forte résistance au cisaillement et à la traction
    • Aucun bourrelet après la pose. Contrôle visuel rapide et simple
    Voir la vidéo produit
  • RIVET DE STRUCTURE

    Magna-Bulb®

    Avantages

    • Mécanisme de verrouillage interne de la tige : sécurisation à l'intérieur du corps du rivet et protection contre la corrosion
    • Résistance très élevée au cisaillement et à la traction
    • Très large surface de contact côté aveugle : idéal pour l'assemblage de matériaux de faibles épaisseurs ou de faibles duretés
    • Grande résistance aux vibrations
    • Contrôle visuel rapide et simple
    Voir la vidéo produit
  • RIVET DE STRUCTURE

    BOM®

    Advantages

    • Excellent rapport résistance/diamètre : utilisation pour des applications structurelles exigeantes en remplacement des fixations filetées de haute résistance ou de la soudure
    • Forte résistance à l'extraction et à l'usure
    • Large surface de contact côté aveugle : idéal pour l'assemblage de matériaux de faibles épaisseurs ou de faibles duretés
    • Excellente étanchéité des assemblages par rapport aux fixations aveugles conventionnelles des assemblages par rapport aux fixations aveugles conventionnelles
    Voir la vidéo produit
  • RIVET DE STRUCTURE

    Auto-BulbTM

    Advantages

    • Haute résistance à la traction et au cisaillement
    • Géométrie adaptée côté aveugle pour faciliter le positionnement du rivet dans le trou : idéal pour un assemblage automatisé
    • Importante surface de contact côté aveugle : idéal pour l'assemblage de matériaux de faibles épaisseurs ou de faibles duretés
    • Contrôle visuel rapide et simple
    Voir la vidéo produit
  • RIVET DE STRUCTURE

    FloorTight®

    Advantages

    • Ils offrent une résistance supérieure à celle des fixations conventionnelles de plancher : réduction du nombre de fixations requises et du nombre de trous à percer
    • Haute résistance des rivets de structure
    • Rupture de la tige de traction à l'intérieur du corps du rivet : fixation totalement affleurante
    • Large plage de serrage
  • RIVET DE STRUCTURE

    HuckLok™

    Advantages

    • Combinaison de la large plage de serrage de la gamme Magna-Lok® et de la haute résistance au cisaillement et à la traction des modèles Magna-Bulb®.
    • Importante surface de contact côté aveugle : idéal pour l'assemblage de matériaux de faibles épaisseurs ou de faibles duretés
    • Grande résistance à la traction, au cisaillement et aux vibrations
    • Large plage de serrage
    • Contrôle visuel simple et rapide
  • RIVET DE STRUCTURE

    Magna-Tite™

    Advantages

    • Ils offrent une résistance supérieure à celle des fixations conventionnelles de plancher : réduction du nombre de fixations requises et du nombre de trous à percer
    • Haute résistance des rivets de structure
    • Rupture de la tige de traction à l'intérieur du corps du rivet : fixation totalement affleurante
    • Large plage de serrage
  • BOULON À SERTIR

    BobTail®

    Advantages

    • Pas de rupture de la tige de traction : meilleure résistance à la corrosion, plus aucune perte matière, faible bruit à l'installation
    • Un meilleur soutien apporté par la bague et par la tête du rivet
    • Installation avec un outillage semi-automatique : plus de précision et de rapidité dans la pose
    • Rainure de verrouillage hélicoïdal spécifique, maintient la bague sur la tige avant l'installation
    Voir la vidéo produit
  • BOULON À SERTIR

    Magna-Grip®

    Avantages

    • Large plage de serrage
    • Offre une forte résistance aux vibrations
    • Une seule tige et une seule bague peuvent convenir à tout un éventail d'applications
    • La casse de la tige de traction est toujours affleurante à la bague
    Voir la vidéo produit
  • BOULON À SERTIR

    C50L®

    Advantages

    • Éléments de fixations pour des conditions difficiles
    • Boulon à sertir de gros diamètre de classe 8.8
    • Forte résistance aux vibrations
    • Contrôle visuel facile de la qualité de pose
    • Version pour voie ferrée disponible
    • Plusieurs types de tiges et de têtes
    Voir la vidéo produit
  • BOULON À SERTIR

    C6L®

    Advantages

    • Forte durabilité et résistance aux vibrations
    • Possède 6 rainures dans la zone d'assemblage permettant d'obtenir une plus grande plage de serrage
    • Disponibilité de bagues à embase large : permet une installation sur des matériaux non métalliques
  • BOULON À SERTIR

    C120L®

    Advantages

    • Le boulon à sertir C120L® est un boulon de petit diamètre de classe 8.8 (version améliorée du C6L) avec une tête semi-circulaire, réduite et fraisée
    • Tige et tête standard (pour une pose dans des matériaux non métalliques)
    • Haute résistance à la traction
  • BOULON À SERTIR

    Hucktainer®

    Advantages

    • Conçu spécifiquement pour l'assemblage de panneaux composites sur les applications remorques
    • Ne peut casser ou endommager les panneaux composites
    • Etanchéité sous la tête de la tige
    • Après la pose aucun bourrelet des deux côtés

LIRE LA SUITE

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par l'HUCK® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous