Lors du levage et de l’arrimage de charges lourdes, des forces importantes sont exercées sur les points de levage. Une sécurité maximale est donc essentielle pour éviter tout dommage corporel ou matériel. Nous garantissons une quadruple sécurité de la charge pour nos points de levage à haute résistance, et ce dans toutes les directions de charge. Ils disposent évidemment d'une conformité CE. Nos produits sont adaptés au levage sécurisé de charges conformément à la directive Machines 2006/42/CE et répondent aux normes de l’assurance légale allemande contre les accidents du travail (DGUV) avec leur marquage "H". Notre exigence de qualité élevée se reflète également dans le contrôle final. Chacun de nos points de levage est contrôlé pour vérifier qu’il n’est pas endommagé par des fissures et n’est validé qu'une fois ce contrôle réussi.
Différences par rapport aux solutions classiques
Chacun de nos produits est pivotant, de sorte que les points de levage peuvent être facilement ajustés pour rendre le travail avec des charges lourdes nettement plus sécurisé et plus facile. Grâce à une sélection minutieuse des matériaux et procédés de fabrication, les points de levage à haute résistance atteignent des capacités de charge bien plus élevées que les anneaux de levage DIN 580 classiques.