eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Fixations et composants d’assemblage
  4. Fixations à sertir sous presse et fixations à souder

Sélections supplémentaires

Fixations à sertir sous presse et fixations à souder

Pour des assemblages résistants, rapides et économiques.

Pour des assemblages robustes et polyvalents

Des assemblages résistants et économiques grâce aux écrous et goujons à sertir sous presse et aux goujons à souder

Böllhoff propose une large gamme de solutions à sertir sous presse et à souder dans différentes variantes, notamment des écrous, des goujons, des colonnettes à sertir sous presse, et des goujons et des douilles taraudées à souder. Ces solutions sont idéales pour assembler des pièces de faible épaisseur en grandes séries.

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de fixations à sertir sous presse et de fixations à souder

Nous proposons une large gamme de produits tels que des écrous, des goujons et des colonnettes à sertir sous presse, des goujons et des douilles taraudées à souder pour toutes les applications.

  • en acier et en inox

    Ecrous à sertir sous presse

    Notre écrou à sertir sous presse permet d'obtenir rapidement et simplement un filetage solide dans des matériaux fins.
    Disponible en acier et en inox.
    L'installation est simple.
    L'écrou est serti à l'aide d'une presse.

    Avantages

    • Résistance élevée à l'arrachement et au couple
    • Taraudage résistant
    • Encombrement réduit
    • Affleurant
    • La surface du logement ne se détériore pas
  • Goujons à sertir sous presse

    Notre goujon à sertir sous presse est conçu pour rapporter un filetage sur des pièces de faibles épaisseurs.

    La tête du goujon est entièrement insérée dans le logement de la tôle et présente un affleurement parfait avec celle-ci.

    Disponible en acier et en inox.
    L'installation est simple.
    Le sertissage du goujon fileté s'effectue à l'aide d'une presse.

    Avantages

    • Résistance élevée à l'arrachement et au couple
    • Filetage résistant
    • Affleurant
  • Goujons lisses à sertir sous presse

    Nos goujons lisses à sertir sous presse sont utilisés dans un large éventail d'applications pour de la mise en position ou de l'alignement de la pièce.
    Disponibles en acier et en inox.
    L'installation est simple.
    Le goujon lisse est serti à l'aide d'une presse.

    Avantages

    • Affleurant
    • Permet d'assurer diverses fonctions : centrage, axe et pivot
  • Colonnettes à sertir sous presse

    Nos colonnettes à sertir sous presse permettent un assemblage précis et fiable, en assurant une fonction d'entretoise entre les tôles ou les composants assemblés.

    Elles sont serties dans un trou rond dans la tôle, en appliquant une pression constante à l'aide d'une presse.

    Elles sont disponibles en acier et en inox, avec un corps ouvert ou borgne.
    Les colonnettes à sertir ouvertes permettent à la vis de passer à travers la colonnette, tandis que les colonnettes borgnes ne le permettent pas.

    L'installation est simple.

    Avantages

    • Affleurant
    • Fonction entretoise
  • Goujons à souder

    Nos goujons à souder sont placés dans des pièces métalliques par soudage à décharge de condensateur.
    Ils permettent de rapporter un filetage sur une tôle de faible épaisseur.
    Disponibles en version cuivrée ou inox.

    Avantages

    • Un montage sans perçage de la tôle
    • Un montage avec accès à un seul côté
    • L'absence de perçage de la tôle permet de garantir l'étanchéité de la solution
    • Conforme à la norme DIN EN ISO 13918 PT (DIN32501) de M3 à M8
  • Douilles taraudées à souder

    Nos douilles taraudées à souder sont montées sur des pièces métalliques par soudage à décharge de condensateur.
    Elles permettent de rapporter un taraudage sur une tôle de faible épaisseur.
    Disponibles en version cuivrée ou inox.

    Avantages

    • Un montage sans perçage de la tôle
    • Un montage avec accès à un seul côté
    • L'absence de perçage de la tôle permet de garantir l'étanchéité de la solution.
    • Applications : pour des épaisseurs de tôle ≥ 0,6 mm
    • Conforme à la norme DIN EN ISO 13918 IT (DIN32501) en ⌀ 5 à ⌀ 7.1
  • Goujons lisses à souder

    Nos goujons lisses à souder sont montés sur des pièces métalliques par soudage à décharge de condensateur.
    Ils sont utilisés dans un large éventail d'applications afin de positionner ou aligner un pièce rapportée.
    Disponibles en version cuivrée ou inox.

    Avantages

    • Un montage sans perçage de la tôle
    • Un montage avec accès à un seul côté
    • L'absence de perçage de la tôle permet de garantir l'étanchéité de la solution
    • Conformes à la norme DIN EN ISO 13918 UT (DIN32501) en ⌀ 3 à ⌀ 8

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par nos solutions à sertir sous presse et à souder ? Téléchargez plus d’informations ici.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir – nous vous contacterons

Contactez-nous