eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Éléments de vissage direct

EJOT DELTA PT®

Robustes et durables : les vis EJOT DELTA PT® pour matières plastiques assurent des assemblages solides pour les constructions légères.

Image de produit d’une vis EJOT DELTA PT®

Pour des vissages directs sûrs

Un vissage direct fiable pour les matières plastiques : EJOT DELTA PT®, la vis auto-taraudeuse

Les éléments de vissage direct pour plastique permettent des constructions à parois minces et plates. Réalisez ainsi des gains de matière et obtenez des temps de cycle plus courts pour le moulage par injection. EJOT DELTA PT® a également un effet positif sur les coûts totaux d'assemblage : grâce au vissage direct, vous pouvez, de façon effective, réduire ces coûts.

Les plus

Les avantages d’EJOT DELTA PT®

  • Contrainte radiale minimale

    Les petits angles de flanc de filet réduisent les tensions radiales et permettent de réaliser une construction à parois minces.

  • Autoblocage fort dans le filetage

    Le pas de filetage optimisé empêche efficacement l’auto-dévissage de la vis.

  • Grande résistance à la traction et à la torsion

    L'agrandissement de la section du fût augmente la résistance. Cela permet d'atteindre des forces de précontrainte et des couples de serrage élevés, même dans les thermoplastiques particulièrement durs.

  • Économique et durable

    En utilisant des pièces normalisées d'usine telles que l’EJOT DELTA PT®, vous réduisez vos coûts de stockage. Grâce au choix du meilleur matériau, l'acier de trempe PT10, la vis a une durée de vie extrêmement longue.

  • Tenue assurée

    De par l'écoulement optimisé de la matière au montage, la vis a une parfaite tenue.

  • Gain de poids

    Dans la construction légère chaque gramme compte. Contrairement aux assemblages conventionnels, des vis très courtes et des petits diamètres peuvent être utilisés.

Procédé et principe

Elles conviennent particulièrement aux matières thermoplastiques

EJOT DELTA PT® est le perfectionnement de la vis PT et le fruit de nombreuses années d’expérience pratique en matière de vissage pour les thermoplastiques. Cet élément d'assemblage robuste donne le meilleur de lui même dans des conditions d'utilisation extrêmes.

La géométrie spéciale de son filetage est le résultat d’une analyse approfondie du refoulement de matière lors de la réalisation du taraudage. Elle garantit un écoulement optimal de la matière plastique déformée et ainsi un assemblage fiable et solide. La version spéciale EJOT DELTA PT P® est constituée de plastique hautes performances (et convient par conséquent aux assemblages vissés légers et isolants électriquement ou thermiquement dans les thermoplastiques standards). La version EJOT DELTA PT DS a été spécialement développée pour les plastiques thermodurcissables, qui, en raison de leur dureté et de leur fragilité, imposent des exigences spécifiques au vissage direct.

Image des trois versions du produit EJOT DELTA PT®
EJOT DELTA PT® : les trois versions du produit
Fonctionnalité de l’EJOT DELTA PT®

Géométrie de l’EJOT DELTA PT®

  • Section transversale du fût de la vis EJOT DELTA PT®

    Section transversale d’âme de l’EJOT DELTA PT®

    Résistance élevée à la traction et à la torsion grâce à la grande section transversale du fût.

  • Ecoulement de la matière formée par les flancs de filets de la vis EJOT DELTA PT®

    • Lors du taraudage : écoulement optimal de la matière plastique vers le fût de la vis
    • Capacité autobloquante élevée pour empêcher le desserrage
    • Chevauchement élevé des filetages, même à une courte longueur d’engagement du filetage
    • Écoulement de la matière de façon homogène et avec peu friction
  • Flancs du filetage de la vis EJOT DELTA PT® en détail

    • Géométrie de filetage adaptée aux matières plastiques
    • Rapport équilibré entre la force de précontrainte et la pression surfacique
    • Des forces de contrainte et des couples de serrage élevés sont possibles
    • Capacité autobloquante élevée grâce à un pas de filetage adapté aux matières plastiques
    • Un grand recouvrement des flancs de filet permet une faible pression surfacique (PFL). Par conséquent, la relaxation de tension dans le polymère reste faible et la force de précontrainte résiduelle de l’assemblage est maximisée.
  • Coupe transversale de la géométrie du flanc de filet de la vis EJOT DELTA PT®

    • Déformation radiale minimale grâce à un angle de flanc de filet de 20°/30°
    • L’angle de transition de 140° entre l'arête du filet et le diamètre du fût entraîne une rigidité de flexion élevée dans l'arête du filet.
    • Possibilité de concevoir des corps à faibles parois. Ainsi, vous économisez de la matière et répondez aux exigences de la construction légère. Des temps réduits de cycle de moulage par injection offrent une optimisation du processus supplémentaire.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir et nous vous contacterons

Contactez-nous

Trouvez la bonne solution pour votre application

Les produits EJOT DELTA PT®

  • pour les thermoplastiques

    EJOT DELTA PT® pour les thermoplastiques

    La conception du corps à visser en lien avec la pièce de serrage a une influence décisive sur la durabilité de l'assemblage vissé. L’EJOT DELTA PT® a été expressément développée pour la fixation directe des thermoplastiques.
    La combinaison d’un pas de filetage spécial et d’un angle de flanc formé permet un assemblage particulièrement performant.

  • pour les plastiques thermodurcissables

    EJOT DELTA PT® DS pour les plastiques thermodurcissables

    La vis EJOT DELTA PT® permet des assemblages fiables pour un vissage direct dans le plastique. Certaines applications nécessitent l'utilisation de plastiques thermodurcissables qui, en raison de leur dureté et de leur fragilité, imposent des exigences spécifiques au vissage direct.
    Des flancs de filet modifiés sont alors nécessaires pour permettre un vissage direct dans ces matériaux particulièrement exigeants. La vis EJOT DELTA PT® DS est basée sur la géométrie éprouvée des filets de l’EJOT DELTA PT®  auxquels sont ajoutées des rainures spéciales facilitant considérablement le processus d'autotaraudage.

  • pour les thermoplastiques standards

    EJOT DELTA PT® P pour les thermoplastiques standards

    Lors de la conception de pièces utilisant un vissage direct dans des thermoplastiques avec des vis en acier, il arrive souvent, et en particulier pour les thermoplastiques standards, que la résistance du matériau de la pièce soit nettement inférieure à celle du matériau de la vis elle-même.
    C'est pourquoi la vis EJOT DELTA PT® P est constituée d'un plastique haute performance, le PPA GF50. Celui-ci permet un vissage autotaraudeur dans les thermoplastiques standard. Vous pouvez ainsi réaliser un vissage léger en poids, isolant électriquement ou thermiquement.

Informations et plus encore

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par l’EJOT DELTA PT® ? Téléchargez plus d’informations ici.

DES QUESTIONS ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous