Principe de fonctionnement
L’écrou frein U-NUT® est doté d’une bague de blocage intégrée en acier inoxydable A2. Cette bague agit, pendant et après le montage, comme un ressort sur les flancs de filet et génère une force de serrage de l'écrou sur le filet.
Ainsi, le couple de friction s'opposant au pas de filetage et à la force de réaction est alors supérieur au couple de desserrage qui se produit dans l'application. Il en résulte un blocage par friction qui sécurise de manière efficace l’assemblage vissé, même en cas de vibrations élevées.
Domaine d'application
L’U-NUT® est utilisé partout où une défaillance de l’assemblage vissé pourrait être critique ou lorsqu’une sécurisation de l'assemblage est nécessaire. Outre les applications d'assemblage vissé classiques conçues selon la norme VDI2230, U-NUT® peut également être utilisé dans des applications avec une longueur de serrage réduite et des paramètres de vissage incertains.
La bague de blocage garantit un assemblage sécurisé capable de passer avec succès le test de la norme aérospatiale américaine (NAS) 3350.