L’écrou d’arbre offre une sécurisation optimale pour la fixation de roulements de tolérance de filetage ISO6H.
Plage de dimensions
- de M8 à M100, en acier SS400
- de M10 à M150, en acier S45C
- de M10 à M100, en acier inoxydable SUS304 (A2)
Sécurisation d'assemblage
Pour des assemblages durables
Les roulements et les engrenages fixés sur des arbres peuvent se desserrer sous l’effet de charges dynamiques. L’écrou innovant FINE U-NUT® empêche cela de manière ingénieuse : la fonction anti-dévissage de l’écrou est directement intégrée à l’écrou. Ainsi, aucun autre élément de blocage n’est nécessaire, et le fonctionnement de la machine gagne en efficacité.
Les plus
Le blocage par friction sur le filetage de l’écrou rainuré empêche efficacement le desserrage de l’assemblage.
Le FINE U-NUT® se monte facilement à l’aide d’une clé à ergot ou à douille et à moindre coût avec des outils standard, même en cas de maintenance. De ce fait, aucun élément de blocage supplémentaire n’est nécessaire.
Le FINE U-NUT® tient plus longtemps. Des sources d’erreurs moindres à l’installation et une haute qualité de l’écrou sont un choix qui se révèle payant.
Les écrous d’arbre FINE U-NUT® sont adaptés à la rotation à grande vitesse et aux sens de rotation changeants.
Pas besoin d’ajouter un élément de blocage ni de fraiser une rainure de clavette. Il en résulte ainsi des économies en termes de coûts de stockage et de temps de travail, car vous n’avez qu’un seul élément à tenir en stock.
Le FINE U-NUT® améliore les propriétés de rotation de l’arbre. Il peut également être utilisé sur des arbres fins.
Procédé et principe
Les écrous d’arbre FINE U-NUT® sont utilisés pour fixer des roulements et d’autres pièces de machine sur des arbres. Ils sont classés parmi les procédés de pose mécaniques et offrent l’avantage de faciliter le remplacement des roulements. Dans ce type de maintenance, aucune préparation complexe de l’arbre n’est nécessaire.
Les arbres en rotation peuvent entraîner le desserrage des écrous d’arbre. Par conséquent, les écrous d’arbre doivent être utilisés avec un élément de blocage de l’écrou pour garantir la sécurité et la fiabilité de l’application.
C’est là que les avantages du FINE U-NUT® entrent en jeu : le FINE U-NUT® contient une bague métallique flexible qui exerce une pression sur le filetage lorsque l’écrou est vissé. La bague métallique produit un blocage par friction contrôlé sur le filetage. Ce blocage par friction est suffisamment puissant pour empêcher le desserrage de l’assemblage à des couples de serrage constants.
Le FINE U-NUT® a été développé pour réduire les coûts globaux lors de l’installation de roulements et pour augmenter la qualité de l’assemblage.
Le FINE U-NUT® intègre la fonction anti-desserrage de l’écrou directement dans l’écrou d’arbre. Une bague de blocage à 270° en acier inoxydable A2 de haute qualité est intégrée à l’écrou. Cette bague agit, pendant et après le montage, comme un ressort sur les flancs de filet et génère une force de serrage de l'écrou sur le filet. Le couple de frottement, qui en résulte, est supérieur au couple de desserrage qui se produit dans l’application. Le blocage par friction, qui en découle, sécurise efficacement la pièce machine contre le desserrage. Il empêche la pièce machine de se desserrer, même à des vitesses de rotation élevées et de sens de rotation changeants.
La version standard du FINE U-NUT® est la solution optimale pour de nombreuses applications. L’écrou est disponible dans la gamme standard de Böllhoff.
La deuxième version, appelée TWIN FINE U-NUT®, est équipée de deux bagues de blocage. Cela permet d’augmenter le serrage sur le filet. De plus, le TWIN FINE U-NUT® est conçu avec une tolérance de filetage (ISO4H) de plus grande précision. Ainsi, la tolérance de la surface d'appui est plus précise et la fabrication du filetage et de la surface du roulement en est simplifiée.
En règle générale, les écrous d’arbre classiques doivent être fixés à l’arbre à l’aide d’un élément de blocage supplémentaire. Celui-ci vise à empêcher l’écrou de se desserrer, en particulier, à des vitesses de rotation élevées. En même temps, cet élément de blocage ne doit pas compromettre la précision de l’assemblage fileté ou la transmission des forces exercées. La conception et la pose avec un élément de blocage additionnel sont plus complexes et peuvent être source d’erreur supplémentaire.
Les écrous frein n'assurent qu'un blocage temporaire. Les constructions à circlips, les rondelles de sécurité et rainure de clavette, ainsi que les étriers de sécurité et les plaques de sécurisation sont complexes à monter et n'offrent pas, très souvent, une fixation axiale suffisante. En cas de maintenance, le démontage peut s’avérer laborieux.
FINE U-NUT® ne nécessite aucun élément de blocage supplémentaire et supprime les opérations coûteuses de tournage et de fraisage pour réaliser de la rainure de clavette. De plus, aucune opération fastidieuse de conception ou d’installation n’est nécessaire.
Le FINE U-NUT® peut être installé rapidement à l’aide d’une clé à ergots. L’arbre doit avoir un filetage de vis selon la norme ISO 965, avec une tolérance de filetage ISO6g (JIS6g). Un chanfreinage du bout du filetage permet un vissage simple et rapide. Dans le cas particulier de matière d'arbre de faible dureté, il et recommandé d'utiliser de l’huile lubrifiante.
Après avoir monté les pièces de la machine, vissez le FINE U-NUT® sur l’arbre avec la bague de blocage tournée vers l’extérieur. Le dépassement de filetage doit être d'au moins deux pas de vis.
Le FINE U-NUT® ne doit pas être utilisé sur des arbres où une rainure de clavette a déjà été réalisée, car cela réduirait la force de serrage et risquerait d’endommager la bague de blocage.
En cas de maintenance, le FINE U-NUT® est réutilisable plusieurs fois sans qu'une perte notoire de la force de serrage ne se produise.
Informations et plus encore
Vous êtes intéressé(e) par les écrous d’arbre FINE U-NUT® ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.
NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER
N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Contactez-nous