eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Assortiments supplémentaires

DUCTEC®

Réglage flexible de la hauteur des suspensions.

Nouvelle solution système intelligente

Sans outils, rapidement et en continu

Vous connaissez certainement les défis que représentent l’alignement précis des suspensions ou l’obtention de l’inclinaison souhaitée à des hauteurs élevées, dans des espaces confinés ou dans des conditions météorologiques défavorables. Avec notre nouvelle solution qu'est le système monobloc DUCTEC®, vous pouvez compenser une hauteur de manière précise et ajustée, rapidement et facilement, sans utiliser d’outils. Elle peut être simplement intégrée aux systèmes de filetage et convient aux suspensions lourdes.

Les plus

Les avantages de DUCTEC®

  • Gain de temps et réduction des coûts

    Avec DUCTEC®, vous gagnez un temps précieux lors des réglages de hauteur et de longueur et réalisez des économies tout au long du processus de montage.

  • Meilleur niveau de préfabrication lors de l’assemblage

    Les tuyaux à suspendre peuvent être équipés de DUCTEC® dès le processus de préparation, pour une installation ultérieure au plafond simplifiée et plus rapide.

  • Intégration facilitée

    DUCTEC® peut facilement être intégré aux systèmes à filetage conventionnel.

  • Résistant

    Un système de suspension doté de DUCTEC® peut également supporter des tuyaux et des conduits pesant jusqu’à 100 kg. Vous ne prenez aucun risque, car la charge de rupture est de 300 kg.

Méthode et principe

Nouveau système intelligent

DUCTEC® se compose essentiellement d’un élément de base et d’éléments fonctionnels intégrés aux extrémités qui permettent de régler la longueur définie des composants filetés.
À l’extrémité inférieure, une vis filetée dépasse de l’élément de base et est solidement reliée au tube tout en étant pivotable grâce à un ressort interne.
L’extrémité supérieure de l’élément de base comporte un filetage interne permettant de supporter une tige filetée ou une vis à double filetage.

Le DUCTEC® s’installe rapidement et facilement : l’extrémité inférieure est vissée à un collier de serrage, à un étrier ou à d’autres supports à l’aide d’une clé hexagonale. Cette dernière peut être introduite par le haut dans le manchon jusqu’à la tête de la vis.
Le filetage interne supérieur est ensuite assemblé à la tige filetée, qui est installée et fixée dans le plafond, en tournant le DUCTEC®.
L’ensemble de la construction peut alors être ajusté à la main en tournant le DUCTEC® jusqu’à 50 mm, sans qu’aucun outil spécial ne soit nécessaire. Terminer le processus d’assemblage en contre-vissant.

Vidéo

La technologie DUCTEC®

Lire la suite

Téléchargements

Intéressé(e) par DUCTEC® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou nos services ? Notre équipe sera ravie de vous conseiller.

Contactez-nous