eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Découplage

SITEC®

Éléments de fixation pour le découplage des vibrations et du bruit

SITEC® – Éléments de découplage vibratoire et de réduction du bruit

Amortissement et isolation

Fixer et découpler

SITEC® est notre réponse à la tendance actuelle vers le développement du NVH (bruits, vibrations, dureté). Nous nous concentrons sur les vibrations produites par les actionneurs tels que les pompes, les compresseurs et les moteurs.

Les plus

Avantages du SITEC®

  • Découplage

    Nos éléments SITEC® vous offrent des solutions qui fixent tout en réduisant le bruit et les vibrations.

  • Polyvalence

    Choisissez parmi les différentes variantes d’éléments de fixation SITEC®, la solution à clipper ou à visser qui sera adaptée à votre application. Différents matériaux sont disponibles afin de répondre aux exigences de température.

  • Rapidité

    Quelle que soit la variante SITEC® que vous choisissez, tous les éléments sont faciles et rapides à monter.

Procédé et principe

Réduction des vibrations et du bruit

Amortissement

Le principe d’amortissement décrit la diminution des vibrations résultantes.

L’une des méthodes permettant de réduire les vibrations et les émissions sonores qui en résultent est l’amortissement. Lors de l'amortissement basé sur le matériau, l'énergie cinétique générée par la vibration est convertie en énergie

Cette conversion d’énergie peut être réalisée grâce aux éléments de fixation SITEC® en utilisant des élastomères techniques.

Le principe de l’amortissement

Isolation

Une autre méthode pour réduire les émissions sonores est l’isolation des vibrations. Contrairement à l’amortissement, il n’y a pas de conversion d’énergie pour réduire l’amplitude, mais un déphasage des vibrations.

Selon ce principe, une excitation est absorbée directement par un élément élastique et transmise uniquement dans une amplitude considérablement réduite au moyen d'une raideur de ressort coordonnée. Ce type de réduction est principalement utilisé pour les applications qui génèrent des niveaux élevés de vibrations.

Le principe de l’isolation

Nous nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous

Trouvez la solution adaptée à votre application

Types de produits SITEC®

Découvrez nos différentes fixations pour le découplage du bruit et des vibrations.

  • SITEC® Rivet

    Avec ce découpleur à sertir en aveugle, vous pouvez rapporter un filetage à haute résistance sur un support de faible épaisseur avec un effet supplémentaire de découplage des vibrations et réduction du bruit.

    Avantages

    • Découplage des vibrations et réduction du bruit
    • Isolation thermique et électrique
    • Filetage sur un support de faible épaisseur
    • Paramètres réglables pour une plus grande flexibilité de conception (matériau, solution d’assemblage)
  • SITEC® Pin

    Le SITEC® Pin se compose d'un bouton poussoir en plastique et d'un amortisseur souple. Avec deux géométries en contre-dépouille, cette fixation s'adapte facilement dans un logement de différentes épaisseurs de support sans l'utilisation d'un outil. La fixation se fait en appuyant sur le bouton poussoir.

    Avantages

    • Découplage des vibrations et réduction du bruit
    • Pré-assemblage et assemblage final
    • Rapide, facile et sûr
    • Montage sans outil
  • SITEC® Clip

    Le SITEC® Clip se monte rapidement et facilement sur la géométrie de support de votre application. Deux composants de conception identique sont clipsés ensemble, avec un décalage de 90°, dans un logement circulaire. Ils sont ensuite vissés sur la pièce montée.

    Avantages

    • Pré-assemblage et assemblage final
    • Rapide, facile et sûr
    • Montage sans outil
    • Un seul élément de fixation pour des épaisseurs de pièces comprises entre 1 et 3 mm
  • SITEC® Spring

    Le but de la fixation SITEC® Spring est d’isoler les vibrations. La méthode Vis Double Plug est rapide et l’assemblage est facile. La rigidité adaptée des ressorts permet d’isoler efficacement les vibrations.

    Avantages

    • Pré-assemblage et assemblage final
    • Rapide, facile et sûr
    • Montage sans outil
    • Libre choix des matériaux pour votre plage de température

Lire la suite

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par le SITEC® ? Téléchargez de plus amples informations ici.

Plus d’informations

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous