eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Gammes supplémentaires

NORMACLAMP® TORRO®

Montage et étanchéité sûrs avec les colliers de serrage NORMACLAMP® TORRO® pour fortes contraintes mécaniques.

Photo d’un collier de serrage NORMACLAMP® TORRO®

Pour les fortes contraintes mécaniques.

Colliers de serrage à vis sans fin - une conception moderne des colliers pour des forces de serrage optimales lors de contraintes mécaniques élevées

Incomparables : les colliers de serrage NORMACLAMP® TORRO® se distinguent par des forces de serrage plus élevées que les produits concurrents similaires. Ils offrent une sécurité d’assemblage importante grâce à des couples de rupture élevés.

Les plus

Les avantages du NORMACLAMP® TORRO®

  • Conception améliorée du boîtier

    Les colliers de serrage NORMACLAMP® TORRO® offrent une grande sécurité de montage, grâce à une répartition uniforme de la force.

  • Estampage du matériau et de la zone de serrage

    Les colliers de serrage se caractérisent par un estampage sur une seule face. Les erreurs d'utilisation sont donc impossibles et la manipulation est simple.

  • Étrier de boîtier court

    Les colliers de serrage NORMACLAMP® TORRO® offrent une pression de serrage homogène pour une meilleure étanchéité.

  • Palier d'appui pour vis

    Facile à monter : Le Palier d'appui pour vis permet un guidage sûr de la bande.

  • Cage asymétrique

    La cage asymétrique du NORMACLAMP® TORRO® empêche efficacement la tête du collier de basculer pendant le serrage.

  • Face intérieure de la bande lisse ou emboutie

    Pour une protection optimale des tuyaux, nous proposons deux types de colliers de serrage NORMACLAMP® TORRO® : lisses ou emboutis.

Procédé et principe

Collier de serrage multi-plages NORMACLAMP® TORRO®

Incomparables

Les colliers de serrage NORMACLAMP® TORRO® sont incomparables grâce à leur boîtier asymétrique et à leur étanchéité optimale. La conception spéciale du boîtier permet des forces de serrage élevées et une répartition homogène de la force de serrage pour un couple de serrage exceptionnel. Le collier s’adapte parfaitement au tuyau, ce qui garantit une excellente étanchéité.

Photo d’un collier de serrage NORMACLAMP® TORRO®
NORMACLAMP® TORRO® Collier de serrage multi-gamme NORMACLAMP® TORRO®

Trouvez la solution adaptée à votre activité

Applications industrielles

Grande polyvalence. Les colliers de serrage NORMACLAMP® s'appliquent parfaitement à tout type d’assemblage de tuyaux. Ils apportent une grande sécurité avec différentes formes d'empreintes et combinaisons de matériaux, toujours en conformité avec les normes en vigueur. Quel que soit le type de tuyau, conduites de carburant tuyaux de ventilation pressurisés ou non, raccords de liquide de refroidissement ou canalisations d’huile, l’assemblage est maintenu. Leur design spécial est particulièrement adapté aux applications ayant de contraintes mécaniques élevées.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous