eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Clinchage

RIVCLINCH®

Outils et systèmes pour l’assemblage de tôles et de profilés sans élément d’assemblage.

RIVCLINCH® 0404 IP – Machine de clinchage pneumatique portative

Clinchage pour métaux

Assemblage de matériaux par déformation plastique à froid

La technologie d’assemblage RIVCLINCH® permet d’assembler des matériaux en acier et en acier inoxydable, ainsi que de l’aluminium et d’autres matériaux non ferreux, de façon économique et écologique.

Les plus

Avantages du RIVCLINCH®

  • Aucun pré-traitement ou post-traitement n’est requis

    Il n’est pas nécessaire de procéder à un nettoyage préliminaire ou d’éliminer les résidus de pulvérisation au niveau du bord de la soudure.

  • Poste de travail respectueux de l’environnement

    La réalisation d’un point de clinchage ne produit ni copeaux ni poussière.

  • Aucun matériau supplémentaire n’est nécessaire

    Aucun élément d’assemblage supplémentaire n’est nécessaire.

Procédé et principe

Technologie d’assemblage RIVCLINCH®

Avec le procédé de clinchage, les matériaux à assembler sont d’abord entraînés dans la matrice par le poinçon.
Dès que le matériau inférieur touche l’enclume, il commence à fluer. Au cours de ce processus, les segments mobiles de la matrice sont déplacés vers l’extérieur. Le fluage des matériaux forme la tête de verrouillage. Le poinçon revient ensuite en position initiale, la pièce assemblée peut être retirée et les segments mobiles de la matrice sont refermés par un ressort.
La déformation localisée du matériau crée un assemblage par complémentarité de forme et par friction.
Le système d’assemblage RIVCLINCH® peut être adapté à des presses existantes ou peut également être utilisé dans des machines spéciales. Des points uniques et des points multiples peuvent être définis en même temps. Le système de clinchage peut être intégré à des machines manuelles, des robots et des outils stationnaires.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® production de points d’assemblage ronds ou carrés

Notice d’utilisation

Forum technique

Vous recherchez la notice d’utilisation d’un outil spécifique ou vous souhaitez savoir comment entretenir votre machine ? Toutes les informations utiles sont à portée de clic.

Vers la notice d’utilisation de notre RIVCLINCH®

Trouvez la solution adaptée à votre application

Systèmes d’assemblage

Découvrez nos systèmes d’assemblage et les compléments et accessoires adaptés à votre application spécifique.

  • Automatisation

    RIVCLINCH® Automation E

    Bénéficiez des nouvelles fonctions clés

    • Système modulaire électrique
    • Haute qualité des assemblages et large gamme d’applications grâce
      • aux matrices mobiles
      • au processus de contrôle de course et d'effort permettant le contrôle de la qualité du point de clinchage
    • Verin électrique nécessitant peu d’entretien avec une force totale de 67 kN
    • Compact, robuste et modulaire avec Col de cygne Select
    • Conception modulaire avec différentes tailles de points et différentes forces d’assemblage
    • Une seule unité de contrôle pour différentes technologies d’assemblage - rivetage auto-poinçonneur et clinchage
    • Flexible grâce à un rééquipement rapide et facile pour alterner entre les technologies RIVSET® et RIVCLINCH®
    • Large gamme d’applications (aluminium - acier - acier inoxydable)
  • Gamme pneumatique

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Description

    100 % pneumatique et actionné au moyen d’un amplificateur mécanique intégré qui génère la force d’outil élevée nécessaire pour obtenir un assemblage par clinchage de haute qualité. Cet appareil de clinchage facile à installer est particulièrement adapté à diverses tâches dans les opérations de production et à l’assemblage sur site

    Avantages

    • Machine légère et flexible
    • Clinchage ultra-rapide : plus de 2 assemblages/seconde !
    • Amortissement rapide de l’investissement
    • Facilité d’utilisation, pas de vapeur, pas d’étincelles
  • Gamme pneumatique

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Description

    Outil de clinchage prêt à l’emploi extrêmement productif, léger, portatif et conçu spécialement pour être mobile et pouvant se déplacer sur chantiers ou en atelier de production ; 100 % pneumatique et actionné au moyen d’un amplificateur mécanique intégré qui génère la force d’outil élevée nécessaire pour un assemblage de clinchage de haute qualité.
    L’outil de clinchage est certifié pour la construction de conduits d’air conformément à la norme DIN 1507:2006.

    Avantages

    • Possibilité de clinchage à 3 épaisseurs
    • Résistant à la corrosion
    • Inversion facile du poinçon et de la matrice pour les assemblages par clinchage à l’intérieur ou à l’extérieur du conduit
  • Gamme pneumatique

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Description

    Cet outil 100 % pneumatique est remarquable pour l’assemblage de châssis et de profilés en tôle de grande taille et de grosse épaisseur, tels que les conduits de ventilation, les cadres de porte et autres, jusqu’à une épaisseur totale de 4,5 mm (acier de construction).

    Avantages

    • Grande ouverture sécurisée
    • Accès flexible
    • Facilité d’installation
    • Pas besoin d’électricité
    • Pas de vapeur, pas d’étincelles, pas d’inflammation
  • Gamme pneumatique

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Description

    Sûre, rapide et polyvalente, cette machine autonome permet de positionner facilement l’outil sur le point d’assemblage avant le clinchage. Réalisez une série d’assemblages à grande vitesse sans avoir à rouvrir la course complète pour chaque processus de clinchage

    Avantages

    • Grande ouverture jusqu’à 60 mm
    • Profondeur d’ouverture 400 mm (ouvertures plus grandes sur demande)
    • Fonctionnement par pédale : vous gardez les mains libres
    • Système de sécurité
  • Gamme hydraulique

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Description

    Avec son poids de 1,7 kg, c’est l’outil RIVCLINCH® le plus léger et, avec jusqu’à 2 assemblages par seconde, c’est également le plus rapide. Réglage rapide de la course pour différentes applications. Grâce à son anneau rotatif, l’opérateur peut faire pivoter l’outil à 360 degrés, pour faciliter les assemblages horizontaux et verticaux.

  • Gamme hydraulique

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Description

    Son principal atout est son extraordinaire rapport poids/capacité. Cet outil portatif est adapté à la fixation des bords comme alternative au soudage par points et au rivetage. La disposition décentralisée du cylindre hydraulique permet d’accéder de l’intérieur à tous les bords sur des surfaces planes. Il s’agit par exemple d’une exigence particulière pour l’assemblage de grandes armoires.

Accessoires

Pack d’accessoires et équipement d’outils RIVCLINCH®

Découvrez les compléments et accessoires disponibles pour votre application spécifique.

  • Pack d’accessoires

    Accessoires

    • Bague rotative pour une suspension pratique des petites pinces manuelles
    • Suspension gyroscopique pour les pinces manuelles à col de cygne
    • Unité de conditionnement de l’air comprimé
    • Un jeu de flexibles de 3 m au lieu de 2
    • Dispositif de contrôle du cycle de clinchage
    • Palmer de contrôle pour vérifier la côte ST (X)
  • Gamme d’outils

    Gamme d’outils

    L’outillage est l’élément clé du système d’assemblage par clinchage. Le jeu d’outils de clinchage se compose du poinçon, de la matrice et de son enclume intégrée. Une large gamme de dimensions d’outils standards est disponible pour produire des assemblages par clinchage ronds ou rectangulaires.

    Critères de sélection de l’outillage

    1. Matériau (acier de construction, acier inoxydable, aluminium, cuivre, etc.)
    2. Épaisseur du matériau
    3. Combinaison de tôles (nombre de couches et séquence entre le poinçon et la matrice)

Systèmes modulaires

Solutions personnalisées

Machines de déformation spéciales : portatives, autonomes, automatiques ou montées sur un robot. Nous vous proposons la solution qui vous convient.

  • Solution d’assemblage automatique et manuel de filtres à poches

    Description

    Nos solutions sont adaptées aux dimensions standards de filtres et à toutes les tailles de filtres personnalisées. En fonction du volume de votre production de filtres à poches, nos systèmes manuels ou automatiques seront préférables pour une solution efficace, lean et durable.
    Les solutions automatiques et manuelles sont configurées pour les cadres de filtres dont les dimensions vont de 270 x 270 mm à 915 x 915 mm.
    La station de clinchage automatique RIVCLINCH® avec convoyeur motorisé est conçue pour un maximum de 9 pinces RIVCLINCH® 0202 IP.

    Avantages

    • Réduction des délais
    • Augmentation de la productivité : jusqu’à 500 000 filtres à poches par an
    • Pour les lignes de production existantes et nouvelles
    • La même séquence de clinchage garantit un assemblage parfait toutes les 5 secondes
    • Différentes configurations de machines automatiques selon les besoins d'optimisation
  • Col de cygne modulaire

    Description

    Nous offrons une large gamme de dimensions avec une profondeur de plus de 450 mm pour toutes les applications dans l’industrie automobile et pour les applications industrielles générales.

    L’utilisation du système PASS permet de réduire le temps de cycle lors de l’exécution de plusieurs montages en série.

    Nos cols de cygne personnalisés peuvent appliquer une force d’assemblage de 35 à 300 kN.

    Le système PASS est disponible pour tous les modules.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Vidéos

La technologie RIVCLINCH®

En savoir plus sur les types de produits.

Informations complémentaires

Intéressé(e) par le RIVCLINCH® ? Des informations complémentaires sont fournies ici.

En savoir plus dès maintenant