eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer
  1. Böllhoff France
  2. Produits
  3. Technologie d’assemblage
  4. Pose ultra-rapide de clous RIVTAC® - automatisation

Pose ultra-rapide de clous

RIVTAC® Automation

La technique d’assemblage innovante pour toutes sortes de matériaux.

Automatisation RIVTAC® lors de l’assemblage d’une carrosserie

Assemblage ultra-rapide

Assemblage entièrement automatique

Les combinaisons universelles de matériaux sont de plus en plus employées dans le développement de nouveaux modèles de véhicules et de carrosserie. Le RIVTAC® est particulièrement adapté à l’assemblage de l’aluminium, de l’acier, des plastiques et des métaux non ferreux, ainsi qu’aux assemblages mixtes, multicouches et hybrides de ces matériaux.

Les plus

Avantages du RIVTAC® Automation

  • Pas de pré-perçage

    Assemblage sans pré-perçage avec accès d’un seul côté.

  • Grande flexibilité

    Souplesse d’utilisation pour les assemblages mixtes, multicouches et hybrides.

  • Réduction des temps de process

    Réduction au minimum des temps d’assemblage et de cycle.

Procédé et principe

Technologie RIVTAC®

Ce processus d’assemblage mécanique innovant utilise un composant d'assemblage ressemblant à un clou, qui est accélérée à une vitesse élevée et inséré dans les pièces qui ne sont pas pré-percées. La pointe ogivale du clou déplace le matériau. La vitesse, qui peut être contrôlée au moyen de la pression d’assemblage réglable, dépend des matériaux et de l’épaisseur des pièces. Sous l’effet de la vitesse de déplacement du clou, le matériau de base vient se loger dans les gorges annulaires de la tige du clou. Cela permet d’obtenir un degré d’ajustement de forme élevé sur les pièces assemblées. Le pressage et la compression du matériau se traduisent par une liaison par adhérence, en particulier dans le cas des matériaux en acier à haute résistance. Une condition importante de ce procédé est une rigidité suffisante des pièces à assembler afin qu’elles puissent résister à l’impulsion de pénétration du clou sans déformation majeure.

Séquence de pose ultra-rapide de clous RIVTAC®
Séquence de pose de clous RIVTAC® : 1 Positionnement / 2 Insertion / 3 Pénétration / 4 Contreventement
Notre RIVTAC® Automation Jugez par vous-même

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

N’hésitez pas à nous contacter et nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

Contactez-nous

Modulaire et flexible

Composants du système

Le système RIVTAC® Automation permet un assemblage entièrement automatique. Il est conçu pour les applications en grande série et offre une flexibilité maximale dans la planification de la production.

  • Outil de pose

    Caractéristiques

    • Conception compacte pour une accessibilité idéale au point d’assemblage
    • Les chargeurs d’alimentation à spirale stockent jusqu’à 47 clous
    • Position de limite et détection de position
    • Traitement des données en temps réel
    • Puce RFID pour le stockage de tous les paramètres relatifs à l’outil et au processus
  • Station de chargement

    Caractéristiques

    • Capacité de chargement maximale de 35 000 clous
    • Rechargement plus rapide de l’outil d’assemblage
    • Charge simultanée de deux outils d’assemblage - version Twin
    • Rail d’alimentation monté sur cardan
    • Unité de conditionnement d’air comprimé intégrée avec filtre à air et capteur de contrôle de la pression
    • Récepteur RFID pour la transmission à la commande des paramètres relatifs à l’outil et au processus
  • Contrôle pneumatique

    Caractéristiques

    • Temps de réponse rapides grâce à des courses courtes
    • Les vannes proportionnelles régulent en continu la pression d’assemblage et d’alimentation
    • Contrôle optimisé de l’énergie de l’outil d’assemblage
    • Intégrable sur le troisième axe du robot
  • Armoire électrique

    Caractéristiques

    • Configuration matérielle locale avec commande centrale des composants de la machine par système BUS
    • Commande intégrée sur PC pour la connexion d’un système de visualisation
    • Plateformes d’interface multiples (ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
    • Excellente utilisation de l’espace grâce à l’intégration à l’unité d’alimentation du robot
    • Climatisation disponible

    La version Twin est également disponible.

  • Affichage (en option)

    Caractéristiques

    • Facilité d’utilisation grâce à un écran tactile industriel
    • Équipé pour la communication via EtherCAT
    • Multi-affichage de plusieurs systèmes RIVTAC®
    • Gestion des paramètres d’assemblage et de process
    • Affichage du contrôle du process
    • Station d’accueil multimédia possible (port USB)

    Des adaptations personnalisées de l’affichage sont également disponibles.

  • Logiciel (en option)

    Caractéristiques

    • Logiciel PLC et HMI pour la commande et l’affichage via Ethernet
    • Fonctions de calibrage telles que le calibrage de base, le calibrage en cours de process et le référencement
    • Paramétrage des points d’assemblage individuels sur le composant
    • Module de contrôle du process avec capteur de course du RIVTAC® et fenêtrage, y compris fonction statistique
    • Transfert des données de process vers un système de gestion de la qualité supérieur
    • Lien mobile - gestion proactive de la maintenance, y compris indication de la maintenance et journal de la machine
    • Détection de l’usure des composants sélectionnés
    • Facilité d’utilisation avec affichage de textes d’aide

Lire la suite

Téléchargements

Vous êtes intéressé(e) par le RIVTAC® Automation ? Téléchargez de plus amples informations ici.

DES QUESTIONS ?

Nous sommes là pour vous aider

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ou services ? Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

Contactez-nous