eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Pièces DIN et standards

Écrous à souder

Les écrous à souder permettent des assemblages permanents et fiables.

Écrous à souder carrés (DIN 928).

Écrous à souder - la solution pour les applications difficiles d’accès

Les écrous sont soudés à la tôle au niveau des points de contact de l’écrou à souder - ce procédé est également connu sous le nom de soudage par bossage. Cela permet d’éviter que l’écrou ne se détache de la plaque de montage. C’est également un avantage lorsque le point de soudure est difficile d’accès. La vis peut ensuite être vissée dans un trou prépercé.

Procédé et principe

Aperçu des écrous à souder

Principe de fonctionnement

Le soudage des écrous à souder sur la tôle support permet de créer un assemblage indémontable. L' apport de chaleur modifie les propriétés de résistance des écrous. Il convient d'en tenir compte lors de la conception des constructions.
Les écrous frein HELICOIL® sont une alternative qui garantit une grande résistance du filetage malgré le processus de soudage.

Matière

Les matières disponibles sont l’acier et l’acier inoxydable A2 et A4.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements suivants :

  • Brut
  • Galvanisé
  • Passivé en couche épaisse
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types d’écrous à souder

  • Écrous hexagonaux à souder

    Les écrous hexagonaux à souder ont une forme similaire à celle des écrous hexagonaux traditionnels. Chaque angle a un point de contact qui est soudé de façon permanente à la plaque support.

    Normes

    • DIN 929
  • Écrous à souder carrés

    Les écrous à souder carrés ont quatre points de contact sur la face inférieure qui peuvent être soudés par bossage sur la plaque support. La liaison par la matière ne peut être rompue que par destruction.

    Normes

    • DIN 928

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les écrous à souder ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous

Contactez-nous