eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

Pièces DIN et standards

Rondelles élastiques

Les rondelles élastiques se comportent comme des ressorts de compression et augmentent l'élasticité d'un assemblage vissé.

Rondelles élastiques – DIN 137B.

Augmenter l'élasticité d’un assemblage vissé

Les rondelles élastiques peuvent supporter des forces de précontrainte élevées

Toutes les rondelles de cette catégorie sont soit ondulées, soit bombées, soit entrecroisées. Les éléments sont déformés sous charge lors du montage et se comportent de manière élastique en cas de perte de tassement. De cette manière, une éventuelle perte de force de précontrainte est atténuée.

Procédé et principe

Aperçu des rondelles élastiques

Principe de fonctionnement

Ces rondelles ont une forme qui permet d’absorber de manière élastique la force de précontrainte d’un assemblage vissé. L'assemblage est alors sécurisé contre le risque de pertes dues au tassement.

Matière

Les matières utilisées pour ces éléments sont généralement des types d'acier avec des propriétés de dureté de ressort. D'autres matières ne sont utilisées que dans des cas exceptionnels.

Les traitements de surface

Nos produits peuvent être revêtus de différents traitements de surface, en fonction des exigences et de l’application. Nous pouvons vous apporter des conseils personnalisés sur le revêtement adapté.

En standard, nous proposons les traitements suivants :

  • Brut
  • Zingué mécaniquement
  • Zingué et passivé
  • Zinc-nickel
  • Zinc lamellaire

Découvrez la bonne solution pour votre activité

Les types de rondelles élastiques

  • Rondelles éventail

    Les rondelles éventail présentent un grand nombre de dentures métalliques extérieures ou intérieures légèrement entrelacées.
    Lors de l’assemblage, elles s’enfoncent dans les surfaces des pièces support. Grâce à leurs nombreux points de contact, les rondelles éventail assurent également un excellent contact électrique et sont souvent utilisées pour la mise à la terre. Les rondelles éventail peuvent également être utilisées comme élément de sécurité pour les vis à faible résistance.

    Normes

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • Rondelles élastiques

    Les rondelles élastiques sont des rondelles fendues, ondulées ou bombées à haute élasticité.
    Elles sont parfois utilisées comme éléments de contact ou d'anti-dévissage. Il convient de noter qu'en cas de pertes importantes de la force de précontrainte, l'effet élastique des rondelles élastiques et des rondelles éventail peut parfois entraîner une désolidarisation totale de l'assemblage.

    Normes

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • Rondelles de serrage et de sécurité

    Comme les rondelles ressort, les rondelles de serrage et de sécurité ont une forme conique et ont des nervures sur les deux faces.
    Lors du montage, les nervures pénètrent dans la surface de contact, créant une liaison de forme fiable, ce qui empêche l’assemblage de se desserrer. L'effet ressort compense également les pertes dues au tassement.

    Normes

    • B 53070
  • Rondelles ressort

    Comme les rondelles élastiques coniques, les rondelles ressort sont légèrement coniques.
    L'élasticité de l'assemblage vissé est obtenue grâce à des rondelles ressort. Cela permet de sécuriser l’assemblage contre une perte élevée de la force de précontrainte. De plus, cela permet de réduire les effets d'importantes pertes de tassement. Pour adapter l'élasticité des rondelles ressort à l'assemblage par vis, il est en outre possible de combiner plusieurs de ces rondelles entre elles.

    Normes

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • Les rondelles dentées peuvent être divisées en deux catégories principales

    • Forme A : Ces rondelles ont des dents tournées vers l’extérieur
    • Forme I : Ces rondelles ont des dents tournées vers l’intérieur

    Ces pièces sont principalement utilisées pour établir des contacts électriques lors de l’assemblage de pièces en acier revêtu. Les bords relevés pénètrent dans les couches isolantes pour créer une liaison conductrice. Pour les vis de classe de résistance faible, les rondelles dentées peuvent constituer une certaine sécurité contre le desserrage automatique.

    Normes

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

Informations et plus encore

Téléchargements

Intéressé(e) par les rondelles élastiques ? Téléchargez de plus amples informations ci-dessous.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider

Vous avez des questions ou un projet en cours ?

Faites-le nous savoir - nous prendrons contact avec vous.

Contactez-nous