Histoire d'un succès
Un facteur de coût évitable : l’usure rapide des filetages. Grâce à nos plus gros filets rapportés HELICOIL®, nous avons pu prolonger la durée de vie des outils.
Situation de départ
Lors de la fabrication de gros tubes, l’entreprise utilise un expanseur à deux têtes pour l’étape finale de formage.
Les tubes soudés sont progressivement élargis à froid à l’aide de l’expanseur afin d’obtenir la précision dimensionnelle et les données géométriques requises. Le taux d’expansion varie en fonction du diamètre du tube, de l’épaisseur de ses parois et du matériau utilisé. Il varie entre 0,8 % et 1,5 %. La charge de traction permanente pouvant atteindre 1 500 tonnes, a provoqué l'usure des filets des tirants de l'expanseur. En raison des coûts qui en résultent, une solution durable s’imposait.
Solution
Les charges lourdes exigent des solutions solides. Nous avons collaboré avec EUROPIPE pour mettre au point une solution sur mesure. Celle-ci consiste à visser un filet rapporté HELICOIL® dans le filetage du tirant afin d’améliorer la répartition de la force de précontrainte pendant le processus d’expansion mécanique. L’augmentation de la résistance à la fatigue du filetage prolonge considérablement la durée de vie de l’expanseur mécanique.
Pour EUROPIPE, nous avons produit nos plus gros filets rapportés HELICOIL®, qui mesurent :
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm et 320 x 25 x 420 mm.
Résultat
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des solutions sur mesure. Ce n’est là qu’un exemple de cette étroite collaboration.
Avec les filets HELICOIL®, nous avons créé des filetages de haute précision résistants à l’usure. L’augmentation de la résistance des filetages a permis de prolonger la durée de vie des tirants de l’expanseur.
Avantages client
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Faites-le nous savoir et nous vous contacterons
Contactez-nous