Site | Puissance en kWc |
Chine – Wuxi | 800 |
Allemagne – Oelsnitz | 99 |
France – La Ravoire | 56 |
Hongrie – Székesfehérvár | 60,3 |
Pologne – Wroclaw | 49,5 |
République tchèque - Prague | 29,6 |
Total | 1,094.4 |
Utiliser toutes les toitures techniquement adaptées sur les sites allemands pour produire de l'énergie solaire d'ici à 2025 et mettre en service davantage d'installations à l'échelle internationale : nous nous sommes fixé cet objectif et l'avions déjà communiqué dans le rapport de développement durable 2021. Il est temps de présenter un rapport intermédiaire.
Les énergies renouvelables, et en particulier l'énergie photovoltaïque, constituent un élément clé de l'approvisionnement en énergie durable. Afin d'optimiser davantage notre propre bouquet énergétique, nous construisons actuellement de nouveaux systèmes photovoltaïques ou augmentons la capacité de certaines de nos usines existantes. La priorité est donnée aux usines situées dans de nouveaux bâtiments ou à celles dont les prévisions d'utilisation de la capacité sont élevées. Nous disposons actuellement d'une capacité totale d'un peu moins de 1,1 MWc en Allemagne et à l'étranger, et 881 kWc supplémentaires seront ajoutés dans un avenir proche. La figure suivante donne un aperçu de la situation actuelle de notre stratégie photovoltaïque en Allemagne et à l'étranger.
Bonnes pratiques
Nous avons augmenté nos capacités sur nos sites de Wuxi (Chine) et d'Oradea (Roumanie) en 2023 - et mis en service de nouveaux bâtiments dans chaque cas. Naturellement, ces mesures ont été axées sur les énergies renouvelables. Les nouveaux bâtiments de Wuxi et d'Oradea sont chauffés par des pompes à chaleur. L'électricité nécessaire est en partie produite par nos propres systèmes photovoltaïques - dans le cas de notre site de Wuxi, il s'agit actuellement du plus grand système photovoltaïque de tout le groupe Böllhoff. Dans sa phase d'expansion actuelle, il a une puissance de 800 kWp ; une expansion jusqu'à 1,3 MWp est possible à l'avenir.