eShop Recherche
Pays et langue
Sélectionner le pays :
Sélectionner la langue :
Appliquer

25/06/2024 | Solutions sectorielles

Pompes à chaleur

Solutions d’assemblage idéales pour les pompes à chaleur

Solutions Böllhoff pour les pompes à chaleur

La sélection des produits Böllhoff contribue également à la diminution du bruit provoqué par le moteur

L’assemblage des pompes à chaleur doit être résistant lors du transport et doit assurer une bonne étanchéité de tout fluide provenant de l’intérieur et de l’extérieur. La sélection des produits Böllhoff contribue également à la diminution du bruit provoqué par le moteur.

Galerie

  • RIVQUICK® Varibolt

    Rivet de structure haute résistance

  • SITEC®

    Découpleur à sertir en aveugle

  • RIVKLE® Seal Ring

    Écrous et goujons à sertir avec solution d’étanchéité intégrée

  • SNAPLOC®

    Technique de découplage vibratoire

  • HELICOIL® Plus Free Running

    Filet rapporté

  • RIVCLINCH®

    Appareils et systèmes d’assemblage pour tôles et profilés sans élément d’assemblage

  • ONSERT®

    Fixation par collage rapide photodurcissable

Gagnez en performance grâce aux fixations et aux systèmes de pose

Les produits associés aux outils de pose Böllhoff offrent une diminution du bruit provoqué par le moteur et un assemblage résistant et robuste.

Les technologies d'assemblage RIVCLINCH® et RIVQUICK® fixent les parois de la pompe à chaleur pour une résistance maximale au transport. La technologie ONSERT® saura fixer de manière durable les accroches de câbles ainsi que l'écran tactile en verre de la pompe à chaleur.

Pour un montage et un démontage facile, la technologie SNAPLOC® permet une répétition des maintenances de la pompe à chaleur en assurant un procédé simple et rapide.

Les technologies d'assemblage SITEC® Rivet et SNAPLOC® offrent une réduction du bruit et des vibrations provenant du moteur de la pompe à chaleur.

Pour assurer une résistance à la chaleur, les technologies SITEC® Rivet et HELICOIL® garantissent une protection thermique contre la source de chaleur. Le RIVKLE® Seal Ring apportera une fonction d'étanchéité de l’intérieur comme de l’extérieur de la pompe à chaleur.

Pompes à chaleur

Téléchargements

Livre blanc sur les solutions d’assemblage pour les pompes à chaleur

Explorez nos solutions adaptées à l’assemblage des pompes à chaleur.

Böllhoff : le partenaire de confiance pour toutes les industries

Que vous soyez acteur de l’industrie des pompes à chaleur ou de tout autre secteur, notre engagement reste le même : vous fournir des solutions innovantes, fiables et durables répondant à vos besoins spécifiques. Notre expertise en matière de solutions d’assemblage et notre approche personnalisée font de nous un partenaire de confiance dans la réalisation de vos objectifs. Ensemble, cultivons la passion pour des assemblages réussis.