Información técnica
Descargas
¿Busca un manual de instrucciones de funcionamiento de su remachadora o equipo de colocación? Aquí lo podrá descargar de forma gratuita
¿No está seguro de cómo mantener su remachadora o equipo de colocación? Se lo ponemos fácil y rápido: vea nuestros vídeos.
Preguntas frecuentes
Bienvenido a nuestra sección de preguntas frecuentes. Aquí encontrará respuestas para las preguntas más comunes que pueden surgir en la práctica.
No abra la remachadora y contacte con nuestro servicio de post-venta.
Teléfono: +34 91 592 23 21 - E.mail: dptotecnico@boellhoff.com
Las tuercas remachables RIVKLE® se han desarrollado para responder a los requerimientos técnicos de los tornillos de resistencia clase 8.8.
La presión recomendada es de 5-7 bares.
El B2007 debe ajustarse en el modo de «medición de carga».
El P2005 es un dispositivo de colocación por recorrido. La medición de la carga no es relevante.
Le recomendamos encarecidamente que no lo haga. Podría retorcer el componente y alterar sus características técnicas. Algunas herramientas de colocación restablecerán los ajustes predeterminados al alcanzar el límite de carrera antes del límite de carga (B2007).
Le recomendamos encarecidamente que no lo haga.
La tuerca remachable RIVKLE® es demasiado larga y requiere de una boquilla especial o bien se trata de una boquilla especial alargada. Contacte con nosotros.
No, debe utilizar una herramienta con giro hacia la izquierda.
Sí, siempre que utilice las herramientas adecuadas.
Sí.
Recomendamos utilizar una grasa convencional.
Los vástagos Böllhoff están diseñados con acero de alta resistencia (Rm > 1600 N/mm2 o Mpa) que permite resistir la elevada fuerza de colocación de las RIVKLE®. No obstante, en el caso del ajuste de tracción de las remachadoras RIVKLE®, el usuario debe sustituir periódicamente el vástago de su remachadora. La frecuencia de uso de la máquina de colocación puede generar un fenómeno de fatiga y la rotura del vástago. También puede observarse el desgaste de la rosca del vástago. Se trata de la erosión de la rosca del vástago debido a la fricción producida por los roscados/desenroscados sucesivos. El coeficiente de fricción de la tuerca remachable influye en este fenómeno.
Cómo identificar este fenómeno:
El vástago debe sustituirse bien cuando se rompa o cuando exista desgaste en la rosca del vástago.
Sustituya el vástago por uno nuevo y vuelva a intentarlo.
Deben usarse tornillos de clase 12.9 DIN 912.
Se recomienda encarecidamente utilizar una unidad de mantenimiento para garantizar una presión de funcionamiento constante. De este modo prolongará la vida útil de su remachadora.
Sí, ligeramente.
Las máquinas de colocación RIVKLE® P1007/P2007/P2007PN/P2005 consumen 8 litros de aire por ciclo. Las RIVKLE® P3007/P3007PN consumen 15 litros de aire por ciclo.
El aceite hidráulico mineral VG68 (grado de viscosidad) es válido para todas las remachadoras RIVKLE®, excepto la RIVKLE® B2007, que funciona con aceite hidráulico mineral VG10.
El aceite hidráulico debe estar justo debajo del tornillo de purga.
El aceite hidráulico debe cambiarse en cada mantenimiento de nivel 3 o cada 250 000 ciclos en el caso de remachadoras neumáticas y eléctricas.
La remachadora RIVKLE® está cubierta por una garantía de 12 meses a partir del momento de su envío desde Böllhoff.
Se trata de consumibles que no están cubiertos por la garantía de 12 meses.
La garantía ya no tendrá validez.
Atención personalizada
Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.
Contacte con nosotros