Características
- Apropiada para las siguientes dimensiones
- Aluminio: de ø 3,0 mm a ø 6,4 mm
- Acero galvanizado: de ø 3,0 mm a ø 6,4 mm
- Acero inoxidable: de ø 3,0 mm a ø 6,0 mm
- Peso: 1900 kg
Remachado
Para un procesamiento óptimo, ofrecemos una amplia gama de herramientas tanto manuales como automáticas.
Método y principio
Colocar remaches ciegos resulta ideal en uniones en las que solo se puede acceder desde un lado. Para colocar remaches, se utilizan remachadoras o aparatos de colocación. El remache ciego se introduce por un orificio de las piezas que se unirá. Cuando se extrae el vástago central con cabeza agrandada, se expande el lado opuesto del remache ciego hasta que el vástago se rompe en el punto de rotura predeterminado. La cabeza permanece en la unión remachada y el vástago en sí se elimina como residuo.
Instrucciones de funcionamiento
¿Busca el manual de instrucciones de funcionamiento de una herramienta específica o desea averiguar cómo mantener su aparato? Puede obtener toda la información necesaria con tan solo un clic.
A nuestras instrucciones de funcionamiento de RIVQUICK®Vídeos
Descubra nuestros distintos tipos de remaches ciegos.
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
¿Está interesado en el RIVQUICK®? Descargue más información aquí.
En nuestra tienda online encontrará la información técnica, de precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Estaremos encantados de ayudarle
Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted
Contacte con nosotros