eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff España
  2. Productos
  3. Sistemas de fijación y máquinas de colocación
  4. HUCK® Remachadoras para remaches estructurales y remaches de collar.

Remachado

HUCK®

Remachadoras para remaches estructurales y remaches de collar.

Remachadoras con útiles fáciles de usar para una colocación rápida

Existe una amplia gama de remachadoras – de remachadoras neumáticas a remachadoras hidráulicas - disponibles para la colocación de remaches estructurales y remaches de collar HUCK®.

La elección de los tipos de remachadoras más adecuadas depende del tipo y diámetro del remache así como las condiciones de accesibilidad a la aplicación. En la mayoría de los casos, las remachadoras HUCK® se pueden utilizar tanto para la colocación de remaches de collar como para la de remaches estructurales, solo es necesario cambiar la boquilla de la remachadora.

Procedimiento/Principio

Luego de colocar el remache estructural en el alojamiento, se acciona la remachadora y comienza la deformación de la parte ciega del remache. Debido a la tension generada el vástago se romperá. Con relación a los remaches de collar, una vez que el vástago y el collar han sido colocados y la remachadora ha comenzado a funcionar, la boquilla presiona el collarín contra las piezas a unir, realizando la primera fase de la fijación.

Aplicaciones

Las remachadoras y equipos de colocación HUCK® se utilizan en muchas industrias, incluyendo camiones y remolques, automóviles, climatización, autobuses, energías renovables y ferroviaria.

Ventajas

  • Remachadoras que facilitan la colocación, independientemente de la habilidad del operario
  • Uniones duraderas y de gran fiabilidad y resistencia, incluso sometidas a una gran vibración continua
  • Unión de gran calidad, sin necesidad de mantenimiento y con un ciclo de vida largo
  • Las remachadoras HUCK® se pueden utilizar tanto para la colocación de remaches de collar como para la de remaches estructurales, solo es necesario cambiar la boquilla de la remachadora
  • Gracias a estos tipos de remachadoras, los tiempos de montaje se reducen hasta un 75%

Descripción detallada

Colocación de remaches estructurales con remachadoras HUCK®

La resistencia al cizallamiento de los remaches estructurales HUCK® está determinada por la combinación de la resistencia del vástago y de la cabeza del remache. Esto se produce a lo largo del eje central, que coincide con la línea de contacto de las piezas unidas.

La resistencia a la tracción de los remaches estructurales HUCK® se diferencia de la de los remaches de collarín en que en la colocación de los remaches estructurales se forma por el lado ciego una deformación o barrilete producto de la expansión o compresión del cuerpo del remache, que a su vez resiste a la tracción a lo largo de su eje central gracias al refuerzo que otorga el vástago que permanece en el cuerpo del remache.

  1. Deformación por compresión del cuerpo del remache: el cuerpo del remache es comprimido provocando una deformación. Esta forma presiona contra la unión de las piezas. Una vez que el vástago se ha bloqueado, se produce la rotura del vástago a la altura de la cabeza, completando la colocación.
     
  2. Deformación por expansión del cuerpo del remache: al tirar del vástago, la cabeza del mismo se introduce en el cuerpo del vástago produciendo un ensanchamiento que presiona contra la unión de las piezas.
Remachadoras HUCK® para la colocación de remaches estructurales HUCK®
  1. El remache estructural se coloca dentro del alojamiento previamente taladrado.
  2. La remachadora tira de la cabeza del remache hacia el interior del cuerpo del remache.
  3. La unión se fija y se produce el mecanismo de bloqueo interno del remache.
  4. Al alcanzar cierta carga, se produce la rotura del vástago a la altura de la cabeza, dejando el vástago bloqueado y completando la colocación.

Remachadoras HUCK® para la colocación de remaches de collar HUCK®

La resistencia al cizallamiento de los remaches de collar HUCK® varía de a cuerdo a las características del material con el que están fabricados y el diámetro mínimo del remache.
Al aumentar los diámetros o la solidez del material, la resistencia al cizallamiento de los remaches de collar puede ser mayor.

La resistencia a la tracción de los remaches de collar HUCK® está determinada por la resistencia del material del collarín y por la cantidad de anillos del remache que se rellenan con el material del collar cuando sobre él se hace presión en el momento de la colocación.

el material del collarín y por la cantidad de anillos del remache que se rellenan con el material del collar cuando sobre él se hace presión en el momento de la colocación.

HUCK® riveting machines for the installation of HUCK® collar rivets
  1. Primero se introduce el remache de collarín en el taladro de las piezas a unir. Por el otro lado se coloca el collarín en el vástago del remache, que luego se introduce en la boquilla de la remachadora.
  2. Al accionarse la remachadora, la cabeza del remache ejerce presión sobre el material y la boquilla presiona el collarín contra las piezas a unir, realizando la primera fase de la fijación.
  3. La remachadora embute el collarín contra los anillos del vástago, fortaleciendo la unión.
  4. Se produce la rotura del vástago a la altura del collarín, bloqueando el vástago y completando la colocación.

ENCUENTRE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA SU APLICACIÓN

Tipos de productos

  • HIDRÁULICA

    2480L

    Características de las remachadoras hidráulicas HUCK® 2480L

    • Peso reducido
    • Gran fiabilidad
    • Un diseño sencillo para un mantenimiento mínimo


    Información técnica de las remachadoras hidráulicas HUCK® 2480L

    • Fuerza de colocación: 24kN
    • Recorrido de la máquina: 22.2 mm
    • Peso: 1,000 g
  • HIDRÁULICA

    2581-2

    Características de las remachadoras hidráulicas HUCK® 2581-2

    • Compactas y de peso reducido
    • Diseño sencillo
    • Adecuadas para su utilización en aplicaciones con accesibilidad reducida


    Información técnica de las remachadoras hidráulicas HUCK® 2581-2

    • Fuerza de colocación: 47,500 N
    • Recorrido de la máquina: 23.8 mm
    • Peso: 2,490 g
  • HIDRÁULICA

    2583

    Características de las remachadoras hidráulicas HUCK® 2583

    • Compactas y de peso reducido
    • Remachadoras hidráulicas diseñadas para su utilización en aplicaciones con accesibilidad reducida
    • Requerimientos de mantenimiento bajos


    Información técnica de las remachadoras hidráulicas HUCK® 2583

    • Fuerza de colocación: 48,300 N
    • Recorrido de la máquina: 38.1 mm
    • Peso: 2,090 g
  • HIDRÁULICA

    2620-PT

    Características de las remachadoras hidráulicas HUCK® 2620-PT

    • Diseñadas para la colocación de remaches HUCK® de grandes dimensiones
    • Diseño robusto
    • Mantenimiento fácil


    Información técnica de las remachadoras hidráulicas HUCK® 2620-PT

    • Fuerza de colocación: 78,930 N
    • Recorrido de la máquina: 36.5 mm
    • Peso: 4,480 g
  • HIDRÁULICA

    3585

    Características de las remachadoras hidráulicas HUCK® 3585

    • Fuerza de colocación importante
    • Diseño ergonómico
    • Colocan remaches de 12 mm, 12.7 mm y 15.9 mm


    Información técnica de las remachadoras hidráulicas HUCK® 3585

    • Fuerza de colocación: 203,000 N
    • Recorrido de la máquina: 46 mm
    • Peso: 8,620 g
  • HIDRÁULICA

    SF20

    Características de las remachadoras hidráulicas HUCK® SF20

    • Muy buena relación potencia – peso
    • Remachadoras para la colocación de remaches de collar BobTail®
    • Ofrecen un proceso de colocación rápido y sencillo


    Información técnica de las remachadoras hidráulicas HUCK® SF20

    • Fuerza de colocación: 92,000 N
    • Recorrido de la máquina: 50.8 mm
    • Peso: 4,990 g
  • GRUPO HIDRÁULICO POWERIG®

    Powerig® HK32-002

    Características

    • Para uso intensivo
    • Fácil manejo gracias a que tiene ruedas
    • Está disponible la opción Sureset


    Información técnica

    • Motor: 2.2 kW
    • Presión hidráulica (máx): 600 bar
    • Peso:  97,000 g
    • Velocidad: 3,2 l/min
  • OLEONEUMÁTICA

    202V

    Características de las remachadoras neumáticas HUCK® 202V

    • Diseñadas para la rápida colocación de remaches estructurales HUCK®
    • Diseño ergonómico
    • Disponibles con recuperador de vástagos


    Información técnica de las remachadoras neumáticas HUCK® 202V

    • Fuerza de colocación: 17,3 kN
    • Recorrido de la máquina: 18.9 mm
    • Peso: 2,310 g
  • OLEONEUMÁTICA

    2025LB

    Características de las remachadoras neumáticas HUCK® 2025LB

    • Diseño ergonómico
    • Diseño robusto
    • Con recuperador de vástagos


    Información técnica de las remachadoras neumáticas HUCK® 2025LB

    • Fuerza de colocación: 23,530 N
    • Recorrido de la máquina: 17.15 mm
    • Peso: 2,608 g
  • OLEONEUMÁTICA

    254

    Características de las remachadoras neumáticas HUCK® 254

    • Compactas y ergonómicas
    • Muy buena relación peso-potencia
    • Mantenimiento fácil
    • Pistón reforzado


    Información técnica de las remachadoras neumáticas HUCK® 254

    • Fuerza de colocación: 38,340 N
    • Recorrido de la máquina: 14.3 mm
    • Peso: 3,900 g
  • A BATERÍA

    BV4500-118K

    Ventajas

    Características de las remachadoras a batería HUCK® BV4500-118K

    • Control de fuerza de colocación ajustable electrónicamente
    • Se puede utilizar para colocar la gama completa HUCK® de remaches estructurales y de collar
    • Alta fiabilidad y durabilidad: probada para 50.000 colocaciones
    • Gran fuerza de tracción y gran longitud de recorrido para una mayor versatilidad

     

    Información técnica de las remachadoras a batería HUCK® BV4500-118K

    • Fuerza de colocación: ajustable hasta 20 kN
    • Recorrido de la máquina: 30 mm.
    • Peso: 2,5 kg. con batería 5 Ah
  • A BATERÍA

    BV13 y BV17

    Ventajas

    Características de las remachadoras a batería HUCK® BV13 y BV17

    • Control de fuerza de colocación ajustable electrónicamente
    • Hasta 10.000 colocaciones con una sola carga
    • Para uniones flexibles, fiables y resistentes con remaches estructurales y de collar de grandes diámetros
    • Empuñadura lateral extraíble para facilitar su uso

     

    Información técnica de las remachadoras a batería HUCK® BV13 y BV17

    • Fuerza de colocación: BV13, hasta 56kN - BV17, hasta 76kN
    • Recorrido de la máquina: 45 mm
    • Peso: BV13: 8,93 kg. - BV17: 8,48

Más información

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros