Bloqueo del tornillo
Uniones en aplicaciones a altas temperaturas
Las tuercas autoblocantes HELICOIL® cuentan con un HELICOIL® Screwlock insertado entre los filetes internos de la tuerca, lo que garantiza uniones atornilladas fiables, incluso a altas temperaturas.
Fortalezas
Evita que la fijación se suelte mediante un bloqueo antirrotación. Las espiras poligonales del HELICOIL® Screwlock fijan el tornillo o el perno al roscarse, logrando un bloqueo con fricción reducida y alta resistencia elástica, dando por resultado un óptimo bloqueo del tornillo.
Las tuercas autoblocantes HELICOIL® conservan su resistencia incluso a altas temperaturas (por ejemplo, en sistemas de escape). También evitan el agarrotamiento.
Las tuercas autoblocantes HELICOIL® de alta resistencia con filetes insertos HELICOIL® Screwlock están disponibles con arandela. Gracias al uso de juntas, la fijación no se suelta cuando se pierde la fuerza de precarga; de esta manera, se obtiene una mayor seguridad.
Método y principio
Las tuercas autoblocantes HELICOIL® son tuercas en las que se ha insertado un filete inserto HELICOIL® Screwlock entre sus filetes internos. Las espiras poligonales del HELICOIL® Screwlock bloquean el tornillo o el perno al roscarse, logrando un bloqueo del tornillo, produciendo una fricción reducida y una alta resistencia elástica y dando por resultado un óptimo bloqueo antirrotación del tornillo. En función de la aplicación de que se trate, la existencia de varias espiras poligonales permite conseguir pares de apriete más altos.
¿Tiene alguna duda?
¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.
Contacte con nosotrosEncuentre la solución adecuada para su aplicación
Ofrecemos una amplia gama de tuercas autoblocantes destinadas a todo tipo de aplicaciones.
Para más información
¿Está interesado en nuestras tuercas autoblocantes? Obtenga más información aquí.
Estaremos encantados de ayudarle
Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted
Contacte con nosotros