eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Roscado directo

Tornillos AMTEC®

Realice uniones atornilladas de alta resistencia en plásticos de forma económica y fiable con el tornillo AMTEC®.

Imagen de producto de un tornillo AMTEC® con cabeza redonda

Para una mayor seguridad del proceso en trabajos ligeros de construcción

Uniones roscadas eficientes en plásticos: AMTEC®: la solución inteligente

Sus excelentes propiedades mecánicas, su reducido peso y su bajo coste de fabricación han convertido al plástico en una parte fundamental de la producción industrial moderna. Por eso, las demandas de tecnologías de unión han aumentado consecuentemente. La solución: nuestros tornillos AMTEC®. Garantizan de forma eficaz uniones seguras y duraderas en termoplásticos.

Factores positivos

Ventajas de los tornillos AMTEC®

  • Fiabilidad del proceso

    La geometría especial de la rosca facilita el montaje. AMTEC® también ofrece una elevada resistencia tensil.

  • Desmontable y reutilizable

    Nuestros tornillos para plásticos pueden volver a utilizarse varias veces. Según VDE, pueden volver a apretarse hasta 10 veces.

  • Orientado a aplicaciones

    El roscado directo es adecuado tanto para termoplásticos como para duroplásticos. Están disponibles en diferentes versiones.

  • Fuerte acción autorroscante en la rosca

    El ángulo de inclinación optimizado está por encima del punto de autorroscado lo que, en combinación con el paso de rosca, reduce la tendencia del material plástico a relajarse.

  • Orientado al servicio

    El asesoramiento de expertos en ingeniería de aplicaciones y el control de procesos son una parte fundamental del programa de roscado directo de AMTEC® y del desarrollo de soluciones personalizadas.

Desarrollado para la construcción ligera

Tornillo AMTEC® para plásticos como solución integral

Debido a que cada vez se utilizan más materiales polímeros en la construcción moderna, ha cambiado nuestra percepción de los roscados directos de plástico. Hemos desarrollado un diseño de tornillo que satisface las necesidades crecientes: nuestra gama de tornillos AMTEC®.

El nombre AMTEC® son las siglas de After (después) Moulding (moldeado) TEChnology (tecnología) y significa que la unión roscada no se usa hasta que el componente de plástico se ha retirado del molde. Esto permite obtener uniones atornilladas económicas y muy resistentes que se realizan sin elementos de unión adicionales, como insertos roscados metálicos.

Método y principio

El roscado directo AMTEC® establece nuevos estándares

Conferimos a la sección transversal de nuestros tornillos AMTEC® una forma trilobular para garantizar la máxima fiabilidad del proceso. Esto reduce de forma considerable los pares de inserción y crea bolsas para el material desplazado. El plástico fluye sin dañarse y sin sobrecargar la rosca ranurada.

Nuestro tornillo para termoplásticos también tiene un increíble rendimiento en términos de geometría de rosca. Esto se debe a que el gran solapamiento de los flancos reduce la presión de las superficies y evita el deslizamiento del material. El ángulo de flanco de 30 grados minimiza la tensión radial y es un requisito previo en construcciones termoplásticas.

A diferencia de los tornillos convencionales, el tornillo AMTEC® puede volver a apretarse hasta diez veces.

Dos tornillos AMTEC® uno frente al otro.
Tornillos AMTEC® con cabeza alomada y arandela a presión

Asesoramiento experto y soluciones a medida

Tipos

Los tornillos AMTEC® para plásticos están disponibles en diferentes versiones

  • Cabeza redonda con hueco hexalobular
  • Cabeza redonda, ranura en cruz Z
  • Cabeza avellanada con hueco hexalobular
  • Cabeza avellanada con ranura en cruz Z< /li>
  • Cabeza redonda con arandela de presión, cabeza cilíndrica con hueco hexalobular
  • Cabeza redonda con arandela de presión, ranura en cruz Z

Como proveedor de servicios de tecnología de aplicaciones, también ofrecemos soluciones personalizadas además de la gama estándar de tornillos AMTEC®. Ofrecemos soporte completo desde la idea inicial hasta el control del proceso de montaje. Tenemos la mejor solución para su aplicación, no importa si busca materiales o recubrimientos adecuados, formas de cabeza o longitudes de rosca adecuadas.

Tornillo AMTEC®: B 52004.
Con AMTEC® desarrollamos soluciones especiales y específicas para cada cliente

Más información

Descargas

¿Está interesado en AMTEC®? Descargue más información aquí.