Para una unión perfecta
Las tuercas de estanqueidad SEAL LOCK® ofrecen una unión fiable contra gases o líquidos, incluso a alta presión. Proporcionan estanqueidad en la rosca y debajo de la cabeza al mismo tiempo. Las tuercas de estanqueidad de una pieza se pueden colocar rápidamente.
Factores positivos
Doble acción de sellado. SEAL LOCK® proporciona estanqueidad en la rosca y debajo de la cabeza al mismo tiempo.
El revestimiento metálico evita la pérdida de fuerza de precarga cuando se instala la junta de estanqueidad.
La resistencia a la temperatura de las tuercas de estanqueidad SEAL LOCK® es de -40 °C a 110 °C.
Método y principio
Las tuercas de estanqueidad SEAL LOCK® son elementos estructurales de una sola pieza. Proporcionan estanqueidad contra fugas tanto en la rosca como en la cara del cojinete. Las tuercas de estanqueidad SEAL LOCK® proporcionan uniones muy resistentes, sin pérdida de fuerza de precarga en la rosca e incluso se pueden utilizar repetidas veces.
Más información
¿Está interesado en SEAL LOCK®? Descargue más información aquí.
¿Alguna pregunta?
¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.
Contacte con nosotros