eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff España
  2. Productos
  3. Elementos de fijación
  4. Remaches estructurales y remaches de collar HUCK®

Remachado

HUCK®

Con los remaches estructurales y remaches de collar HUCK® obtendrá seguridad y rendimiento en uniones de aplicaciones sometidas a condiciones difíciles.

Remaches estructurales para fijaciones de gran resistencia

Utilizando remaches estructurales y remaches de collar HUCK®, se pueden realizar uniones definitivas en aplicaciones sometidas a fuertes cargas.

Los remaches estructurales y remaches de collar HUCK® están diseñados para ofrecer seguridad y rendimiento en aplicaciones estructurales.

Procedimiento/Principio

Los remaches estructurales y remaches de collar HUCK® son la solución para obtener uniones resistentes y duraderas. La gama de remachadoras HUCK® permite la rápida y fácil colocación de los remaches en piezas resistentes.

Aplicaciones

Los remaches estructurales y remaches de collar HUCK® se utilizan en aplicaciones que requieren seguridad y resistencia tales como la industria del automóvil, de la construcción, ferroviaria, climatización y energías renovables.

Ventajas

  • Gran resistencia a la tracción y al cizallamiento
  • Excelente resistencia a las vibraciones
  • Colocación rápida y sencilla
  • Uniones fiables y libres de mantenimiento

Ventajas

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos. Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

Hay muy buenas razones para elegir nuestros productos. Conozca más acerca de nuestras fortalezas y nuestras posibilidades. Punto por punto.

  • Remaches estructurales y de collar de gran resistencia a la tracción y al cizallamiento

    cualquiera sea el espesor del material a unir.

  • Remaches estructurales y de collar que se colocan con remachadoras que permiten una colocación rápid

    Un principio eficiente para aplicaciones sometidas a grandes exigencias. Garantía de seguridad y rendimiento.

  • Uniones libres de mantenimiento con gran resistencia a las vibraciones

    Remaches estructurales y de collar para obtener fijaciones resistentes y duraderas en aplicaciones sometidas a altas tensiones.

  • Uniones fiables y sin necesidad de mantenimiento

    Con los remaches estructurales y de collar HUCK se obtienen uniones durables y resistentes para estructuras sometidas a grandes tensiones.

Descripción detallada

Remaches ciegos estructurales HUCK®

El remache estructural se coloca dentro del alojamiento previamente taladrado. La remachadora tira de la cabeza del remache hacia el interior del cuerpo del remache, la unión se fija y se produce el mecanismo de bloqueo interno del remache. Al alcanzar cierta carga, se produce la rotura del vástago a la altura de la cabeza, dejando el vástago bloqueado y completando la colocación.
La resistencia al cizallamiento de los remaches estructurales HUCK® está determinada por la combinación de la resistencia del vástago y de la cabeza del remache. Esto se produce a lo largo del eje central, que coincide con la línea de contacto de las piezas unidas.
La resistencia a la tracción de los remaches estructurales HUCK® se debe a que se forma por el lado ciego una deformación o barrilete producto de la expansión o compresión del cuerpo del remache, que a su vez resiste a la tracción a lo largo de su eje central gracias al refuerzo que otorga el vástago que permanece en el cuerpo del remache.

Remachadoras HUCK® para la colocación de remaches estructurales HUCK®
  1. El remache estructural se coloca dentro del alojamiento previamente taladrado.
  2. La remachadora tira de la cabeza del remache hacia el interior del cuerpo del remache.
  3. La unión se fija y se produce el mecanismo de bloqueo interno del remache.
  4. Al alcanzar cierta carga, se produce la rotura del vástago a la altura de la cabeza, dejando el vástago bloqueado y completando la colocación.

Tecnología HUCK® de remaches de collar

Primero se introduce el remache de collar en el taladro de las piezas a unir. Por el otro lado se coloca el collar en el vástago del remache, que luego se introduce en la boquilla de la máquina de colocación. Al accionarse la remachadora, la cabeza del remache ejerce presión sobre el material y la boquilla presiona el collar contra las piezas a unir, realizando la primera fase de la fijación. La máquina embute el collar contra los anillos del vástago, fortaleciendo la unión. Se produce la rotura del vástago a la altura del collar, bloqueando el vástago y completando la colocación.

La resistencia a la tracción de los remaches de collar HUCK® está determinada por la resistencia del material del collar y por la cantidad de anillos del remache que se rellenan con el material del collar cuando sobre él se hace presión en el momento de la colocación.

Remachadoras HUCK® para la colocación de los remaches de collar HUCK®
  1. Primero se introduce el remache de collarín en el taladro de las piezas a unir. Por el otro lado se coloca el collarín en el vástago del remache, que luego se introduce en la boquilla de la remachadora.
  2. Al accionarse la remachadora, la cabeza del remache ejerce presión sobre el material y la boquilla presiona el collarín contra las piezas a unir, realizando la primera fase de la fijación.
  3. La remachadora embute el collarín contra los anillos del vástago, fortaleciendo la unión.
  4. Se produce la rotura del vástago a la altura del collarín, bloqueando el vástago y completando la colocación.

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

HUCK® Tipos de producto

  • REMACHES ESTRUCTURALES

    Magna-Lok®

    Ventajas

    • Remache estructural con amplio rango de espesor, lo que le permite absorber varios espesores
    • La gran zona de remachado del remache estructural Magna-Lok® garantiza que el alojamiento se rellene completamente por el lado ciego garantizando una fijación sólida y segura, resistente a las filtraciones de agua
    • Cuenta con un mecanismo de bloqueo interno del vástago, lo que fortalece la unión y da mayor protección contra la corrosión
    • Remache estructural de gran resistencia al cizallamiento y a la tracción
    • No quedan resaltos después de la colocación. Control visual rápido y sencillo 
    Ver vídeo del producto
  • REMACHES ESTRUCTURALES

    Magna-Bulb®

    Ventajas

    • Los remaches estructurales Magna-Bulb® cuentan con un mecanismo de bloqueo interno del vástago, lo que fortalece la unión y da mayor protección contra la corrosión
    • Gran resistencia al cizallamiento y a la tracción
    • Amplia zona de remachado, especial para materiales frágiles o chapas de reducido espesor
    • Remaches estructurales que ofrecen gran resistencia a las vibraciones
    • Control visual rápido y sencillo
    Ver vídeo del producto
  • REMACHES ESTRUCTURALES

    BOM®

    Ventajas

    • Remaches estructurales de gran resistencia, con una fuerte relación resistencia/ diámetro, especiales para aplicaciones estructurales muy exigentes (pueden utilizarse como sustitutos de pernos roscados o soldados)
    • Gran resistencia a la extracción y al desgaste, muy difíciles de quitar
    • Amplia zona de remachado, especial para materiales frágiles o chapas de reducido espesor
    • Los remaches estructurales BOM® ofrecen uniones de gran resistencia a la estanqueidad comparada con la que se obtiene con los remaches en ciego convencionales
    • La gran zona de remachado garantiza que el alojamiento se rellene completamente
    Ver vídeo del producto
  • REMACHES ESTRUCTURALES

    Auto-Bulb™

    Ventajas

    • Remaches estructurales de gran resistencia a la tracción y al cizallamiento
    • Cuerpo y cabeza del remache con diseño especial que facilita su colocación en el alojamiento de las piezas a unir: ideal para colocación automática
    • Remaches estructurales con amplia zona de remachado, especial para uniones en materiales frágiles o chapas de reducido espesor
    • Control visual rápido y sencillo.
    • Gracias a su diseño antes de la colocación requiere de poco espacio por el lado ciego
    Ver vídeo del producto
  • REMACHES ESTRUCTURALES

    FloorTight®

    Ventajas

    • Estos remaches estructurales ofrecen una resistencia superior a los tornillos para suelos convencionales: reducción de la cantidad de elementos de fijación y el número de taladros necesarios
    • Remache estructural de gran resistencia
    • Cabeza fresada que queda totalmente al ras una vez colocado el remache
    • Amplio rango de espesor
    • Estos remaches estructurales cuentan con una cabeza con diseño para auto fresado para suelos de madera y contrachapado fenólico
  • REMACHES ESTRUCTURALES

    HuckLok™

    Ventajas

    • Reúnen el amplio rango de espesor del Magna-Lok® y la gran resistencia al cizallamiento y a la tracción del Magna-Bulb®.
    • Ofrecen una zona de remachado muy amplia en el lado ciego, que los hace perfectos para materiales frágiles y chapas de reducido espesor
    • Gran resistencia al cizallamiento, a la tracción y a las vibraciones
    • Amplio rango de espesor
    • Control visual rápido y sencillo
    • Cuentan con un mecanismo de bloqueo interno del vástago, lo que fortalece la unión y da mayor protección contra la corrosión
  • REMACHES ESTRUCTURALES

    Magna-Tite™

    Ventajas

    • Remaches estructurales estancos, especiales para techos o aplicaciones similares
    • Amplio rango de espesor
    • Estos remaches estructurales ofrecen una zona de remachado muy amplia, especial para materiales frágiles (plásticos, composites) y chapas de reducido espesor
    • Control visual rápido y sencillo.
    • Baja transmisión de tensiones: recomendado para chapas de reducido espesor, plásticos y composites
  • REMACHE DE COLLAR

    BobTail®

    Ventajas

    • Remaches de colar sin rotura de vástago: aumento de la resistencia a la corrosión, reducción de residuos, bajo nivel de ruidos durante la colocación
    • Mayor sujeción proporcionada por el collar y la cabeza del remache
    • La colocación de los remaches de collar BobTail® se realiza con remachadora semiautomática, lo que proporciona más precisión y rapidez en la colocación
    • El vástago de estos remaches de collar cuenta con una ranura helicoidal que sujeta el collar y el vástago durante la fase anterior a la colocación.
    • Collar de zink / vástago sin tratamiento superficial (Referencia del zincado del vástago: sufijo "G")
    • Rosca con gran resistencia a la fatiga
    • Baja transmisión de tensiones: recomendados para chapas de reducido espesor, plásticos y composites
    Ver vídeo del producto
  • REMACHE DE COLLAR

    Magna-Grip®

    Ventajas

    • Estos remaches de collar cuentan con una amplia zona de remachado
    • Gran resistencia a las vibraciones
    • Un solo collar y un solo perno cubren una amplia variedad de aplicaciones
    • La rotura del vástago de estos remaches de collar siempre se hace a la altura del collar
    Ver vídeo del producto
  • REMACHE DE COLLAR

    C50L®

    Ventajas

    • Elemento de fijación para condiciones extremas
    • Remaches de collar de diámetro grande de resistencia tipo 8.8.
    • Gran resistencia a las vibraciones
    • Fácil control visual de la calidad de la colocación
    • Elemento de fijación resistente a grandes tensiones
    • Estos remaches de collar están disponibles con cabeza del vástago especial para aplicaciones en vías ferroviarias
    • Estos remaches también están disponibles con diferentes tipos de cabeza y diferentes tipos de collares
    Ver vídeo del producto
  • REMACHE DE COLLAR

    C6L®

    Ventajas

    • Remaches de collar de gran durabilidad y resistencia a la vibraciones
    • El vástago de los remaches de collar C6L® posee 6 ranuras en el área de unión que permiten la fijación de una gama de espesores más amplia
    • Estos remaches están disponibles con collar de cabeza grande para su colocación en materiales no metálicos
  • REMACHE DE COLLAR

    C120L®

    Ventajas

    • El C120L® es un remache de collar de diámetro reducido de resistencia 8.8 (versión mejorada del C6L) con cabeza semicircular, semicircular reducida y fresada
    • Collar estándar y con cabeza (para su colocación en materiales no metálicos)
    • Gran resistencia a la tracción
    • Remaches de collar especiales para condiciones difíciles
  • REMACHES DE COLLAR

    Hucktainer®

    Ventajas

    • Diseñados especialmente para la fijación de placas de composites en remolques
    • Estos remaches de collar no rompen ni dañan las placas de composites
    • Remaches de collar que ofrecen estanqueidad en toda la cabeza del vástago lo que evita las filtraciones de humedad
    • Después de la colocación de los remaches de collar Hucktainer® no quedan resaltos en ninguno de los dos lados

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Descargas

¿Está interesado en el HUCK®? Descargue más información aquí.

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros