eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Remachado

Gama de tuercas insertables

Para obtener roscas muy resistentes en materiales de reducido espesor.

Fiabilidad y resistencia con nuestras tuercas insertables

Proceso rápido y eficiente

Nuestras tuercas insertables permiten crear de manera rápida y económica un terrajado muy resistente en chapas finas.

Descripción detallada

Principales características

Nuestra tuerca se fija en un alojamiento perforado en acero, acero inoxidable, aluminio o placas de circuito impreso.

Para una correcta fijación debe aplicarse una fuerza proporcional y constante sobre la cabeza del tornillo.

El perfil con el que están fabricadas facilita el flujo de material desde el soporte receptor, por lo que la estanqueidad es siempre óptima, incluso en caso de tensiones y vibraciones, ya sean estas axiales o torsionales.

Una vez hecho esto, se convierte en parte integrante del soporte de recepción.

En comparación con los sistemas de fijación tradicionales, las tuercas insertables ofrecen muchas ventajas.

Ventajas de las tuercas insertables

  • Gran resistencia al arrancamiento y al par de apriete
  • Rosca resistente
  • Cuerpo reducido
  • Solo sobresale por la cara de apoyo
  • La superficie de apoyo no se deteriora, ya que la unión se realiza sin calor y sin deformación, por lo que la tuerca insertable puede colocarse en superficies ya acabadas, pintadas o tratadas galvánicamente
  • La fijación es "limpia", es decir, sin residuos de soldadura
  • El hilo es siempre perpendicular al soporte y queda en la posición deseada, ya que el alojamiento está mecanizado por CNC

Colocación

La colocación es simple y no requiere útiles especiales. Basta con introducir la parte estriada de la tuerca insertable en la chapa anteriormente punzonada o taladrada.
El remachado de la tuerca insertable se efectúa con una prensa neumática o hidráulica.

Para obtener una fijación de calidad: no quitar la rebaba ni achaflanar el taladro. En el caso de agujeros punzonados, montar si es posible la tuerca insertable por el lado opuesto al sentido del punzonado. El esfuerzo de colocación debe determinarse para colocar la tuerca insertable de un solo golpe (se aconseja hacer un ensayo sobre una muestra idéntica a la aplicación). El tornillo debe montarse por el lado opuesto al sentido de montaje de la tuerca insertable.

Colocación típica de una tuerca insertable

  1. La tuerca insertable se coloca en el alojamiento
  2. La fuerza de colocación debe aplicarse en la cabeza del elemento de fijación, en eje con la chapa y de forma constante.
  3. El tornillo que se va a utilizar se debe montar por el lado opuesto del cierre.

Tipos de producto

Todos los proyectos se merecen una solución totalmente personalizada. Conozca más acerca de nuestros tipos de productos y encuentre el más adecuado para su aplicación.

  • Tuerca insertable de acero

  • Tuerca insertable de acero inoxidable

Descargas

¿Está interesado en tuercas insertables? Descargue más información aquí.

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros