eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar
  1. Böllhoff España
  2. Noticias del Grupo Böllhoff
  3. RIVKLE® Seal Ring Aluminium HRT

19/06/2024 | Productos y servicios

RIVKLE® Seal Ring Aluminium HRT

Las mejores soluciones para unir battery trays y otras aplicaciones que requieran estanqueidad

Fabricada en aluminio, la tuerca remachable RIVKLE® Seal Ring Aluminium HRT ofrece ventajas únicas:

  • Importante ahorro de peso

    2,5 veces más ligera que un elemento de fijación de acero equivalente, para vehículos más ligeros y eficientes energéticamente.

  • Excelente conductividad eléctrica

    Ideal para entornos eléctricos, ya que no existe riesgo de oxidación metálica.

  • Fácil reciclaje

    Las uniones de aluminio/aluminio son más fáciles de reciclar porque no es necesario separar los materiales.

  • Resistencia a temperaturas extremas

    Diseñada para soportar temperaturas de entre -40 °C y 250 °C, es ideal para aplicaciones industriales y de automoción.

Vea el vídeo para obtener más información sobre la gama de tuercas remachables RIVKLE® para la fijación de battery trays:

RIVKLE® Seal Ring Soluciones de fijación y montaje para paquetes de baterías

Más información

¿Desea obtener más información sobre el mundo de las tecnologías de fijación? Aquí encontrará información sobre aplicaciones exitosas y otros temas relacionados.