eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

20/09/2024 | Productos y servicios

Nuevas remachadoras para la colocación de pernos y tuercas remachables

Descubra las dos nuevas remachadoras a batería de la gama RIVKLE® NEO B. Colocación óptima que combina rendimiento, fiabilidad y velocidad.

RIVKLE® NEO B107 / B109

Remachadoras para pernos y tuercas remachables

Rendimiento, ergonomía y tecnología avanzada

Para garantizar un proceso de colocación óptimo, la nueva gama de remachadoras a batería RIVKLE® NEO B está equipada con tecnología electrohidráulica que combina rendimiento y fiabilidad. Más compactas y fáciles de manejar, se han diseñado y validado también para la producción en serie.

Fortalezas

Ventajas de las remachadoras a batería RIVKLE® NEO B

  • Cambio de útiles rápido y sencillo

    • Compatible con vástagos y boquillas Böllhoff

  • Ergonomía conforme a las normas de Böllhoff

    • Gatillo de nuevo diseño (antipinzamiento) • Empuñadura cómoda y ergonómica

  • Nueva batería

    • Batería Makita® universal de ion-litio de 1,5 Ah, 18 V • Cambio de batería rápido y sencillo

  • Roscado automático de nuevo diseño

    • Roscado automático e intuitivo de las RIVKLE® • Optimización del eje del vástago de colocación • Sin tuercas o pernos remachables RIVKLE®, no rosca

  • Tecnología electrohidráulica

    • Diseño compacto • Distribución optimizada del peso (mejor equilibrio) • Repetibilidad óptima • Mayor fiabilidad (baja fricción)

  • Botones y pantalla digital

    • Regulación de la fuerza de colocación • Información sobre el nivel de carga de la batería • Visualización de posibles códigos de error • Acceso a los parámetros de ajuste • Botón de desenroscado automático

RIVKLE® NEO B107

Remachadora a batería innovadora, rápida y ergonómica

Para garantizar una colocación óptima, la remachadora a batería RIVKLE® NEO B107 está equipada con tecnología electrohidráulica que combina rendimiento y fiabilidad.
 

Más información
RIVKLE® NEO B107

RIVKLE® NEO B109

Nueva remachadora a batería rápida e innovadora con control integrado del proceso de colocación

La RIVKLE® NEO B109 cuenta con todas las características de la RIVKLE® NEO B107 y, además, con un sistema de control del proceso de colocación integrado en la máquina. El mismo le permitirá validar la conformidad de cada una de las colocaciones gracias un control de calidad del 100%.

Más información
RIVKLE® NEO B109

Vídeo

Vea cómo funcionan nuestras nuevas remachadoras a batería

RIVKLE® NEO B Nueva generación de remachadoras a batería RIVKLE®

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de responder sus consultas.

Contacte con nosotros