09/06/2023 | Soluciones para la industria
360º de tecnologías de fijación: experto para la Industria de las estaciones de carga para e-mobility
Böllhoff ofrece todos los servicios de la mano de un solo proveedor para garantizar, por ejemplo, uniones de gran resistencia para piezas de reducido espesor, resistentes a condiciones medioambientales extremas, con sistemas anti-rotación o soluciones anti-vandalismo. Puede confiar en nuestra experiencia desde las primeras fases del proyecto hasta la puesta en marcha
En la fabricación de estaciones de carga para exteriores se requieren soluciones para el exterior que tengan en cuenta la exposición a los elementos, a la humedad o al vandalismo.
Estamos al lado del sector de la e-mobility desarrollando conjuntamente proyectos y aportando soluciones de fijación fiables para sus aplicaciones.
Una amplia gama de elementos de fijación y equipos de colocación además de la experiencia y conocimientos de nuestros expertos en producto y servicio técnico
También en la construcción interna de estos postes de recarga deben crearse roscas resistentes. Para ello, se recomienda la tuerca remachable hexagonal en acero RIVKLE®, idónea para colocación en ciego, en perfiles huecos, y en cualquier tipo de pieza metálica. Su ductilidad las hace recomendables también para la estructura exterior, pues cualquier pieza RIVKLE® tiene un tratamiento superficial estándar que garantiza la máxima resistencia a la corrosión estándar del mercado (400 horas CNS de acuerdo a la ISO 9227), siendo incluso posible, mediante refuerzo, alcanzar las 720 - 1.000 horas CNS.
Para evitar la corrosión, se utilizan también los insertos roscados AMTEC®, diseñados para crear roscas en piezas de plástico, y que garantizan la máxima resistencia al arrancamiento y a la torsión.
Es fundamental evitar la manipulación no deseada y prevenir cualquier tipo de vandalismo en las estaciones de carga.
Garantizan una protección permanente contra la manipulación: gracias a la alta precisión de fabricación, el elemento queda encajado a presión en el hueco de la cabeza del tornillo de manera firme, sin perder la estética, pues tiene un aspecto atractivo y uniforme.
Unen todo tipo de materiales mediante un sistema de fijación por curado por luz que es rápido y sencillo, y que garantiza la eliminación de marcas en las piezas y un resultado limpio y moderno. Muy utilizados para pantallas y displays.
Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.
¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.