eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

16/11/2022 | Soluciones para la industria

Bombas de calor

Soluciones de fijación para bombas de calor

Soluciones de fijación Böllhoff para bombas de calor

Gama de elementos de fijación Böllhoff y los equipos de colocación para la fabricación de bombas de calor

El montaje de las bombas de calor debe ser resistente durante el transporte y debe garantizar una buena estanqueidad de todos los fluidos del interior y del exterior. La gama de productos Böllhoff también contribuye a la reducción del ruido del motor.

Galería

  • RIVQUICK® Varibolt

    Remache estructural de alta resistencia

  • SITEC®

    Tuerca remachable de desacoplamiento

  • RIVKLE® Seal Ring

    Tuercas y pernos remachables con solución de estanqueidad integrada

  • Pines y receptores SNAPLOC®

    Dispositivos de acoplamiento rápido para la absorción de vibraciones y ruidos

  • Inserto roscado HELICOIL® Free Running

  • RIVCLINCH®

    Sistema de fijación por clinchado para la unión de chapas y perfiles sin la aportación de elementos de fijación

  • ONSERT®

    Adhesión rápida fotopolimerizable

Mejore el rendimiento con los elementos de fijación y sistemas de colocación Böllhoff

Los elementos de fijación, junto con los equipos para su colocación, de Böllhoff, ofrecen una reducción del ruido del motor a la vez que una unión fuerte y resistente.

Las soluciones de fijación RIVCLINCH® y RIVQUICK® aseguran la unión de las paredes de la bomba de calor para una máxima resistencia al transporte. La tecnología ONSERT® fija permanentemente las abrazaderas de los cables y la pantalla táctil de cristal de la bomba de calor.

Para facilitar el montaje y desmontaje, los dispositivos de acoplamiento rápido SNAPLOC® permiten repetir el mantenimiento de la bomba de calor en un proceso sencillo y rápido.

Las tecnologías de fijación SITEC® Rivet y SNAPLOC® ofrecen una reducción del ruido y de las vibraciones del motor de la bomba de calor.

Para asegurar la resistencia al calor, las tecnologías SITEC® Rivet y HELICOIL® garantizan la protección térmica de la fuente de calor. El anillo de estanqueidad RIVKLE® cumple una función de sellado desde el interior y el exterior de la bomba de calor.

Bombas de calor