eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Remachado

RIVSET®

Tecnología autoperforante RIVSET® para la unión de varios materiales con un solo paso.

Remache autoperforante RIVSET®

Sistema de fijación muy resistente y seguro

Diseño multimaterial flexible

Sin taladrado previo ni emisiones ni ruido. El remache autoperforador RIVSET® es un sistema de fijación para crear uniones mecánicas de alta resistencia de materiales similares o diferentes. Incluso es posible crear uniones con más de dos capas.

Fortalezas

Ventajas de RIVSET®

  • Flexibilidad

    Las uniones mixtas, multicapa o híbridas son esenciales para la fabricación de estructuras ligeras. RIVSET® es ideal para diversas combinaciones de materiales, incluido el acero de alta resistencia.

  • Resistencia

    <p>Los remaches autoperforantes RIVSET® son muy resistentes. Incluso cuando se someten a cargas cambiantes.

  • Económico

    Sin necesidad de taladro previo para facilitar la instalación.

Método y principio

Uniones muy resistentes en un solo paso

No es necesario pretaladrar ni presentar los componentes del material.
En tan solo un paso, el remache autoperforador semitubular perfora las capas superiores de la pieza y forma un moleteado en la capa inferior, que crea la característica cabeza de bloqueo. Este proceso se puede repetir diversas veces y puede automatizarse sin problemas.

Remache autoperforante RIVSET® Proceso de colocación

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos RIVSET®

Descubra nuestros distintos tipos de remaches autoperforantes.

  • Remaches autoperforantes RIVSET®

    Los remaches autoperforantes RIVSET® se diferencian en cuanto a material, forma, dureza, forma de la cabeza, superficie, longitud del cuerpo y diámetro.

    Características especiales de los remaches autoperforantes RIVSET®

    • Uniones de gran resistencia
    • Resultados de unión repetibles
    • Sin taladro previo
    • Estanqueidad a líquidos y gases
    • Apropiado para diferentes tipos de materiales
    • Apropiado para materiales de diferentes espesores y resistencias
    • Puede usarse en uniones híbridas (en combinación con adhesivo)
  • Remaches autoperforantes RIVSET® HDZ

    Para unir aceros de resistencia alta (400‑600 MPa), extra alta (800‑1,200 MPa) y ultra alta (>1,500 MPa) con otros tipos de materiales, como el aluminio.

    Características especiales de los remaches autoperforantes RIVSET® HDZ

    • Amplia gama de aplicaciones con una sola forma de remache
    • Creación de uniones híbridas
    • Implementación de uniones de dos capas o multicapa

Remachadoras

Sistemas de remaches autoperforantes RIVSET®

Ofrecemos soluciones manuales y totalmente automáticas para la instalación de remaches autoperforantes. Nuestros sistemas están diseñados para una amplia gama de aplicaciones y pueden adaptarse a su entorno de producción específico.

Descubra nuestras diversas soluciones
RIVSET® automático

RIVSET® automático

Estaremos encantados de ayudarle.

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros