eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Compensación de tolerancias

FLEXITOL®

Manual y automático. FLEXITOL® permite compensación de tolerancias infinitamente variable.

Sistemas de compensación de tolerancias – FLEXITOL® Hybrid

Compensación sencilla de tolerancias

Producción eficiente

El uso de los sistemas de compensación de tolerancias FLEXITOL® permite mayores tolerancias de producción, lo que garantiza métodos de producción más eficientes.

Fortalezas

Ventajas de FLEXITOL®

  • Compensación óptima

    Tolerancias adecuadas para una fabricación en serie fiable. Compensación incluso de tolerancias de fabricación relativamente elevadas.

  • La solución técnica más eficiente

    Funciones fiables y de primera calidad.

  • Procesos eficientes

    Colocación rápida y sencilla. Tiempos de ciclo cortos y económicos durante todo el proceso de fabricación.

Colocación rápida y sencilla

Compensación progresiva de tolerancias

Compensación manual de tolerancias

Este sistema de compensación de tolerancias se atornilla en la pieza receptora hasta una posición definida. Durante el proceso de colocación, se compensan las tolerancias del componente (tolerancia cero cuando el componente se entrega de fábrica). Después, durante el montaje, es posible realizar un ajuste adicional. Cuando se libera la unión, se mantiene la posición definida.

Compensación manual de tolerancias – FLEXITOL®
FLEXITOL® Compensación manual de tolerancias

Compensación automática de tolerancias

Dos componentes se orientan o posicionan uno con relación al otro. Cuando se atornillan juntos, la separación entre las dos piezas se compensa automáticamente.
El sistema de compensación de tolerancias mantiene la posición de alineación inicial. Cuando se libera la unión, el sistema recupera la posición inicial.

Sistema de compensación automática de tolerancias: FLEXITOL®
FLEXITOL® Sistema de compensación automática de tolerancias

Estaremos encantados de ayudarle.

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Tipos de productos FLEXITOL®

  • Compensación de tolerancias FLEXITOL® Metal

    Este sistema de compensación de tolerancias está formado por dos piezas totalmente de metal y es altamente resistente.

    Gracias a la necesidad mínima de espacio, este sistema de compensación de tolerancias se puede utilizar perfectamente con el espacio ya disponible, incluso a posteriori.

    Elemento de ajuste

    • Función de arrastre integrada
    • Elemento de ajuste metálico de alta resistencia

    Fijación

    • Dimensiones compactas del sistema
    • Tuerca remachable en diferentes versiones
    • Colocación sencilla gracias a la reconocida tecnología de los sistemas de remaches ciegos
  • FLEXITOL® Hybrid

    Sistema multipieza dirigido principalmente al uso en producción en serie a gran escala.

    La estructura modular permite modificar alturas y dimensiones de compensación de tolerancias divergentes.

    Para garantizar la máxima fuerza de transmisión, los elementos transmisores de esta solución híbrida (plástico/metal) son metálicos. También están rodeados de una jaula cautiva hecha de plástico.
    La tuerca remachable integrada ya está presente como elemento de fijación.
     

  • FLEXITOL® Plastic

    El sistema de compensación de tolerancias FLEXITOL® Plastic consta de un elemento de ajuste y de un elemento de fijación de plástico y se entrega como grupo premontado. Este elemento es fácil de colocar en el orificio de montaje del componente receptor de plástico.

    La versión de bayoneta ofrece una opción de unión adicional para el elemento base. También es posible la colocación a través del método «bayoneta», para lo cual el sistema de compensación de tolerancias tiene que insertarse dentro de un alojamiento con forma de ojo de cerradura y bloquearse con un cuarto de vuelta. El procedimiento de colocación posterior es idéntico al de la versión autoaterrajante.
     

  • FLEXITOL® K' in K'

    Para los «tornillos banjo», la función de la rosca K' in K' resulta muy importante. La rosca
    K' in K' corta una rosca receptora en el alojamiento del plástico.

    Gracias al efecto de bloqueo, el tornillo de plástico banjo puede seguir roscándose o desenroscándose con un par de apriete más fuerte.

  • FLEXITOL® Eco

    El FLEXITOL® Eco consta de una jaula de plástico que tiene una tuerca metálica moldeada. La compensación de tolerancia se produce durante la colocación cuando la jaula de plástico se comprime y se adapta automáticamente al grado de compensación de tolerancia necesario. No requiere ningún otro proceso de ajuste.
    Gracias a la geometría de clip en la pieza inferior del moldeo de plástico, la fijación también puede colocarse previamente y no se suelta durante el transporte.

    La fijación puede utilizarse para fijar paneles de salpicadero dentro de carrocerías de vehículos, por ejemplo.

  • FLEXITOL® para fijación de pilotos traseros

    Gracias al sistema de compensación manual de tolerancias desarrollado especialmente, puede adaptar el piloto trasero instalado a un tamaño de separación ideal.

  • FLEXITOL® para la fijación de barras de techo

    Solución especial para la fijación de barras de techo usando un sistema de compensación de tolerancias automático y manual.

    El espesor reducido del metal del panel del techo hace que sea difícil transmitir grandes fuerzas al instalar las barras de techo. No obstante, este problema se soluciona mediante una compensación de tolerancias desarrollada especialmente por Böllhoff.
    Transmite las fuerzas a las capas metálicas inferiores. Las tolerancias en el borde del techo no influyen en la separación entre las barras del techo y el panel del techo.
    Hay varios sistemas disponibles que pueden instalarse previamente en las barras del techo o en la carrocería del vehículo.

     

Vídeos

La tecnología FLEXITOL®

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros