eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Ingeniería metálica y piezas bajo plano

FORMTEC

Con FORMTEC, ofrecemos piezas técnicas a medida, fabricadas por estampación en frío según sus especificaciones.

Una selección de piezas y conjuntos personalizados conformados en frío

Estampación en frío de piezas y grupos especiales a medida

Todo menos estándar

Con FORMTEC le acompañamos y asesoramos desde las primeras etapas de desarrollo hasta la fabricación de sus piezas de metal y grupos especiales a medida. Le ofrecemos la solución idónea para sus necesidades específicas. Nuestros extensos conocimientos profesionales relacionados con la fabricación de piezas conformadas en frío se basa en décadas de experiencia en tecnologías de fijación y montaje.

Fortalezas

Ventajas de las piezas estampadas en frío FORMTEC

  • Asesoramiento a clientes

    Amplia experiencia y conocimientos en la tecnología de estampación den frío. Nuestros equipos y expertos acumulan muchos años de experiencia en el diseño de elementos y sistemas de fijación por estampación en frío, con soluciones personalizadas en función de los requisitos individuales.

  • Prototipos y preseries

    Orientados a la perfección. Obtenemos mayor certidumbre en cuanto al diseño y la funcionalidad de la versión final de su componente mediante prototipos y preseries.

  • Desarrollo del concepto

    Soluciones individuales. Gracias a nuestro software de diseño y simulación, podemos desarrollar un concepto personalizado en poco tiempo y crear sus piezas a medida por estampación en frío.

Método y principio

Estampación en frío a medida

La característica más destacada de FORMTEC es nuestro enfoque personalizado. Todo el proceso de consultoría, desarrollo y producción se centra en cumplir sus requisitos y crear piezas de metal a su medida. Podemos realizar todo tipo de simulaciones y pruebas mecánicas en nuestras modernas instalaciones técnicas.

Inserto especial FORMTEC estampado en frío para un sistema de ventilación
Inserto especial FORMTEC para un colector de admisión

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Ejemplos de piezas a medida estampadas en frío FORMTEC

  • Fijaciones para escudo térmico

    El escudo térmico de un automóvil se somete a temperaturas muy altas y fluctuaciones térmicas importantes (de ‑40 °C a +300 °C). Nuestras fijaciones FORMTEC cumplen estos requisitos fácilmente.

    El elemento de fijación es duradero y no se rompe, ni siquiera ante la dilatación térmica.

    Ventajas para el cliente

    • Alta capacidad de carga
    • Montaje rápido (proceso de montaje por presión)
    • Aislamiento térmico y de vibraciones
    • Número reducido de piezas
    • Económico
  • Drenaje de agua para techos panorámicos de cristal

    El agua que se acumula sobre el techo panorámico de cristal de un vehículo puede provocar corrosión y filtraciones. Una buena razón para usar nuestro drenaje de agua FORMTEC para techos de cristal.

    Nuestra solución híbrida garantiza una correcta eliminación del agua.

    Ventajas para el cliente

    • Montaje sencillo (instalación manual)
    • Solución sólida y estanca
    • Solución económica
    • No afecta al diseño del vehículo
  • Fijación para sistema de admisión de aire

    Para fijar con seguridad el sistema de admisión de aire sobre el bloque del motor, hemos desarrollado un inserto especial estampado en frío FORMTEC muy duradero.

    La fijación, fabricada mediante estampación en frío, es sólida y no solo garantiza una fijación segura, sino también un montaje rápido (instalación a presión).

    Ventajas para el cliente

    • Sólido
    • Montaje rápido (instalación a presión)
    • Alta resistencia
    • Coste reducido
  • Fijación para argolla de remolque

    La argolla de remolque de un vehículo puede estar sujeta a cargas elevadas. Puede obtener una fijación segura con la tuerca especial FORMTEC.

    Este sistema desarrollado recientemente permite instalar la argolla de remolque directamente en la estructura de plástico.

    Ventajas para el cliente

    • Alto rendimiento mecánico
    • Bajo coste
    • Montaje rápido (instalación a presión)
  • Sistema de fijación para la batería del vehículo

    Este perno con alojamiento de plástico se ha diseñado y desarrollado con el objetivo de reducir el coste frente al de la anterior pieza torneada.

    Ventajas para el cliente

    • El color azul añadido mejora la visibilidad en el motor
    • Peso reducido
    • Reduce el tiempo de montaje a la mitad
  • Fijación para rueda de repuesto

    Gracias a la rosca interna y externa existente, este conjunto puede fijarse a la carrocería y también puede usarse para sujetar la rueda de repuesto.

    Ventajas para el cliente

    • Rosca interna y externa
    • Seguro y fiable
  • Anclaje para panel de instrumentos

    Este anclaje especial se ha desarrollado para montar y desmontar con rapidez los raíles traseros de los paneles de instrumentos.

    Ventajas para el cliente

    • Menor tiempo de procesamiento
    • Función de conexión a tierra

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros

Descargar

¿Está interesado en el FORMTEC? Descargue más información aquí.

¿Tiene alguna pregunta?

Estamos a su disposición para ayudarle

¿Desea obtener más información sobre nuestros productos o servicios? Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Contacte con nosotros