eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Remachado

RIVKLE®

Remachadoras y máquinas para la colocación de tuercas remachables y pernos remachables RIVKLE®

RIVKLE® B2007: máquina de colocación inalámbrica para procesamiento de tuercas y pernos remachables RIVKLE® (de M 3 a M 10)

Remachadoras y máquinas de colocación manuales y automáticas

Creación de roscas en piezas de espesor reducido

La remachadora de tuercas remachables y pernos remachables RIVKLE® es una solución para la fijación versátil de roscas hembra y roscas macho de alta resistencia en piezas que, debido al espesor reducido de su pared, no permiten el uso de una rosca cortada. Para garantizar un procesamiento óptimo, ofrecemos una amplia gama de herramientas tanto manuales como automáticas.

Método y principio

Tecnología de procesamiento RIVKLE®

Proceso de colocación que emplea el ejemplo del método de recorrido del vástago

Aquí, la tuerca o el perno remachable RIVKLE® se rosca, se comprime y, después, se desenrosca.

La ventaja para usted: un proceso más rápido y sencillo.

Tuercas remachables RIVKLE® El proceso de remachado

Colocación por regulación del recorrido

Las tablas con información técnica sobre el producto que se incluyen en nuestros catálogos de remachadora de tuercas o tuercas remachables RIVKLE® son lineamientos para la regulación del recorrido S que debe utilizarse en el perno o tuerca remachable RIVKLE® correspondiente para conseguir un remachado óptimo.

La ventaja para usted: un proceso más rápido y sencillo.

 

Colocación por regulación de la presión

Con el método de colocación por regulación del recorrido, la remachadora de tuercas aplica una fuerza máxima y constante sobre todo el recorrido del vástago. En algunos casos, esto provoca que las tuercas y pernos remachables se aprieten demasiado o no se aprieten lo suficiente, debido al diferente espesor de las piezas.

Este fenómeno se evita mediante la colocación por regulación de la presión, ya que la presión de remachado se genera y se regula con independencia del espesor de la pieza.

La ventaja para usted: remachado optimizado en piezas de diferente espesor y facilitación de la colocación repetida de un elemento RIVKLE®. Con la colocación regulada por presión, aumenta la vida útil de los vástagos.

Instrucciones de funcionamiento

Foro técnico

¿Busca el manual de instrucciones de funcionamiento de una herramienta específica o desea averiguar cómo mantener su aparato? Puede obtener toda la información necesaria con tan solo un clic.

A nuestras instrucciones de funcionamiento de RIVKLE®

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Máquinas de colocación manual para RIVKLE®

  • Remachadora de tuercas RIVKLE® OPTEX

    Creación de alojamientos hexagonales a partir de orificios redondos para la colocación de tuercas remachables RIVKLE®.

    Uso

    • Montaje individual

    Datos técnicos

    • Máx. carrera de colocación: 7 mm
    • Grosor estampable de la pieza: chapas de acero y aluminio de 0,5 a máx. 2,5 mm
    • Peso: 2,1 kg
  • Remachadora de tuercas RIVKLE® M2007

    Modo de funcionamiento

    Roscado y desenroscado mediante función de trinquete

    Uso

    • Para cantidades reducidas y para reparaciones

    Datos técnicos

    • Capacidad: hasta 2 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 1,2 kg
  • RIVKLE® BRK 01

    Modo de funcionamiento

    Roscado y desenroscado mediante tuerca fileteada. Colocación por la acción de palanca de la pinza manual.

    Uso

    • Montaje individual

    Datos técnicos

    • Capacidad: hasta 4 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 0,6 kg
  • RIVKLE® BRK 10

    Modo de funcionamiento

    Roscado y desenroscado con vástago. Colocación mediante la acción de palanca. Ajuste práctico y rápido del recorrido.

    Uso

    • Fabricación de series pequeñas

    Datos técnicos

    • Capacidad: hasta 5 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 1,9 kg
  • RIVKLE® ES 51

    Modo de funcionamiento

    Roscado y desenroscado con manivela. Compresión mediante la acción de palanca respaldada por la bomba hidráulica integrada.

    Uso

    • Montaje individual

    Datos técnicos

    • Capacidad: hasta 4 RIVKLE®/minuto
    • Peso: 2,7 kg

Máquinas de colocación mecánica para RIVKLE®

  • RIVKLE® NEO P107

    La nueva generación de remachadoras neumáticas RIVKLE®

    Modo de funcionamiento

    • Colocación por esfuerzo: un ajuste por cada diámetro de RIVKLE® 
    • Una simple presión sobre el vástago activa el roscado de la RIVKLE®  
    • El desenroscado se activa automáticamente cuando se alcanza la fuerza de remachado

    Utilización

    • Remachadora oleoneumática multidimensional para la colocación de tuercas y pernos remachables RIVKLE®
    • La máquina más rápida de la gama de Böllhoff

    Tecnología

    • Recorrido máximo: 7.0 mm
    • Fuerza de remachado máxima: 18 kN (from M3 to M8 acero)
    • Presión de utilización 5.5 bar min to 6.5 máx
    • Peso sin útiles: 2.0 kg
    • 2,0 kg Nivel de ruido: < 70 dB (A)
    • Capacidad de producción: 36 RIVKLE® /min
    • Frecuencia de mantenimiento: 250.000 ciclos
    • Método de atornillado: empujar/tirar
    • Secuencia de ajuste: ajuste y desenroscado automático
    • Botón de desenroscado manual
    A las instrucciones de funcionamiento de RIVKLE® NEO P107
  • RIVKLE® NEO B107

    La nueva remachadora a batería RIVKLE® se ha diseñado para ser innovadora, rápida y bien equilibrada.

    Propiedades específicas de Böllhoff

    • Ergonomía optimizada gracias a dos motores perfectamente distribuidos para un equilibrio óptimo
    • Remachadora rápida que permite colocar 32 RIVKLE® por minuto*
    • Nuevo ajuste automático del roscado que garantiza que la RIVKLE® esté perpendicular al vástago de la máquina de colocación
    • Sustitución rápida de la batería (estándar Makita®)

    Datos técnicos

    • Método de colocación por esfuerzo
    • Capacidad de colocación máxima de 18 kN (M3-M8 de acero)
    • Peso con batería (sin utillaje) de 2,27 kg
    • Recorrido máximo de 7,5 mm
    • Capacidad de producción: 32 RIVKLE®/min*
    • Nuevo modo de roscado con ajuste automático
    • Desenroscado automático
    • Botón de desenroscado manual
    • Batería Makita® de ion-litio de 1,5 Ah, 18 V
    • Regulación de la fuerza de bloqueo de la máquina
    • Iluminación LED

    *Según el procedimiento de Böllhoff

    Más info sobre la remachadora
  • RIVKLE® NEO B109

    Nueva máquina de colocación a batería rápida e innovadora con control integrado del proceso de colocación.

    Uso

    • Control del proceso de colocación directamente integrado en la remachadora a batería
    • Validación de la conformidad de la colocación
    • Control total de la calidad de la colocación

    Propiedades específicas de Böllhoff

    • Validación de la conformidad de la colocación
    • Almacenamiento de los parámetros de cada colocación
    • Contador integrado
    • Informe de errores detallado para facilitar la corrección y optimizar la prevención
    • Software RIVKLE® Neosoft fácil de usar
    • Cambio del programa directamente desde la remachadora
    • Información mediante indicadores LED en la parte posterior

    Datos técnicos

    • Método de colocación por esfuerzo
    • Capacidad de colocación máxima de 18 kN (M3-M8 de acero)
    • Peso con batería (sin utillaje) de 2,27 kg
    • Carrera máxima de 7,5 mm
    • Capacidad de colocación: 32 RIVKLE®/min*
    • Nuevo modo de roscado con ajuste automático
    • Desenroscado automático
    • Botón de desenroscado manual
    • Batería Makita® de ion-litio de 1,5 Ah, 18 V
    • Regulación de la fuerza de bloqueo de la máquina
    • Iluminación LED

    *Según el procedimiento de Böllhoff

    Más info sobre la remachadora
  • Remachadora de tuercas RIVKLE® B2007

    El diseño inalámbrico hace que la remachadora RIVKLE® B2007 sea muy flexible. La tecnología de iones de litio garantiza un tiempo de funcionamiento adecuado.

    Uso

    • Diseñada para su uso en entornos industriales exigentes.

    Datos técnicos

    • Capacidad: hasta 24 RIVKLE®/minuto
    • Máx. recorrido de colocación: 8 mm
    • De M3 – M10 en acero
    • Máx. presión de colocación: de 3000 kN a 22 000 kN
    • Peso: 2,49 kg
  • Remachadora de tuercas RIVKLE® P2007

    Remachadora de tuercas hidráulica/neumática multidimensional para la colocación de pernos y tuercas remachables RIVKLE®

    Modo de funcionamiento

    Roscado automático de pernos y tuercas remachables por contacto con el vástago.
    Activación con un gatillo único de remachado. Colocación por esfuerzo. Regulación de la fuerza a través de una codificación de colores.

    Uso

    • Fabricación de series medianas a grandes

    Datos técnicos

    • Capacidad hasta 32 RIVKLE®/minuto
    • Máx. carrera de colocación: 7 mm
    • De M4 a M10 en acero; de M5 a M12 en aluminio; de M4 a M8 en acero inoxidable
    • Máx. presión de colocación: 21 000 N
    • Peso: 2,2 kg
  • Remachadora de tuercas RIVKLE® P2007 PN

    Remachadora de tuercas hidráulica/neumática multidimensional para la colocación de pernos y tuercas remachables RIVKLE® PN

    Modo de funcionamiento

    • Roscado automático de pernos y tuercas remachables mediante el contacto con el vástago, activación con un gatillo único de remachado.
    • Colocación por esfuerzo.
    • Colocación por esfuerzo y regulación de la fuerza a través de una codificación de colores.

    Uso

    • Fabricación de series medianas a grandes

    Datos técnicos

    • Capacidad: hasta 15 unidades/minuto
    • Máx. carrera de colocación: 14 mm
    • De M4 - M8 en acero
    • Máx. presión de colocación: 14.500 kN
    • Peso: 2,4 kg
  • Remachadora de tuercas RIVKLE® P3007 PN

    Remachadora de tuercas hidráulica/neumática multidimensional para la colocación de pernos y tuercas remachables RIVKLE® PN

    Modo de funcionamiento

    • Roscado automático de pernos y tuercas remachables mediante el contacto con el vástago, activación con un gatillo único de remachado.
    • Colocación por esfuerzo.
    • Colocación por esfuerzo y regulación de la fuerza a través de una codificación de colores.

    Uso

    • Fabricación de series medianas a grandes

    Datos técnicos

    • Capacidad: hasta 14 RIVKLE®/minuto
    • Máx. carrera de colocación: 14 mm
    • M8 y M10 en acero y acero inoxidable
    • Máx. presión de colocación: 25 000 kN
    • Peso: 3,1 kg

Máquinas de colocación automática para RIVKLE®

  • RIVKLE® EPK

    Modo de funcionamiento

    Remachadora de tuercas regulada por presión y con control de la fuerza para una supervisión total de la calidad del proceso de remachado, con señal de alarma cuando se producen averías. Roscado automático de pernos y tuercas remachables por contacto con el vástago; desenroscado automático después del remachado.

    Versiones

    • RIVKLE® EPK en versiones EPK C (de M4 a M10) o EPK HP  (de M8 a M14)
    • EPK C con cabeza de colocación vertical o revólver
    • La remachadora de tuercas EPK HP está disponible en versión vertical y es similar a la versión EPK C pero con una fuerza de remachado más alta.

    Uso

    • Producción de series grandes
    • Altos estándares de calidad
    • Componentes de seguridad
    • Obligación de documentación
  • RIVKLE® HSA 2.0

    Modo de funcionamiento

    Esta cabeza de colocación permite automatizar la colocación de pernos y tuercas remachables. Las tuercas remachables RIVKLE® se alimentan a través de transportadores vibratorios en espiral o de otros sistemas de distribución. Control del procesamiento integrado. Las tuercas y pernos remachables RIVKLE®  con vástago hexagonal pueden introducirse con la orientación correcta, de forma rápida y sin problemas, en todas las posiciones espaciales, incluso por encina de la cabeza.

    Datos técnicos

    • Tiempo de colocación: aprox. 2.8 segundos
    • Proceso de colocación: aprox. 2 segundos
    • Máx. carrera de colocación: 28 mm
    • Máx. presión de colocación: de 5000 N a 32 000 kN
    • Peso: 23 kg

Accesorios

  • Indicador de esfuerzo RIVKLE® FC340

    Apropiado para las remachadoras: RIVKLE® B2007, P1007, P2007, P3007, P2007 PN y P3007 PN.

    Características

    • Rango de medición: de 0 a 40 kN
    • Precisión de medición: ± 3 %
    • Campo de aplicación: M3 a M16

    Ventajas

    • Manejo sencillo: un ciclo de remachado → indicación de la fuerza de remachado
    • No es necesario realizar ninguna operación de configuración
    • Compatible con todas las remachadoras RIVKLE® para colocación por esfuerzo

¡Nuestra nueva eShop ya está disponible!

Haga su pedido o descargue archivos CAD, con tan solo unos clics

En nuestra tienda online encontrará la información técnica, de precios y la disponibilidad de nuestros productos.

Visite nuestra eShop

Encuentre la solución adecuada para su sector

Aplicaciones industriales

Ya sea en la carretera, en el aire, en tierra o en el mar, Böllhoff tiene los elementos de fijación perfectos para cada sector.

Estaremos encantados de ayudarle

¿Tiene alguna pregunta o un proyecto actual?

Escríbanos, nos pondremos en contacto con usted

Contacte con nosotros