eShop Buscar
País e idioma
Seleccionar país:
Seleccionar idioma:
Aplicar

Clinchado

RIVCLINCH®

Herramientas y sistemas para la unión de chapas y perfiles.

RIVCLINCH® 0404 IP: máquina de clinchado neumática y portátil

Clinchado para metales

Sin elementos de fijación adicionales.

La tecnología de unión RIVCLINCH® permite unir materiales de acero y acero inoxidable, así como aluminio y otros materiales no ferrosos, de forma racional y respetuosa con el medio ambiente.

Fortalezas

Ventajas de RIVCLINCH®

  • Sin necesidad de tratamiento previo ni posterior

    Sin necesidad de limpieza preliminar ni de eliminación de los residuos de espray en el borde de soldadura.

  • Estación de trabajo respetuosa con el medio ambiente

    Establecer un punto de clinchado no produce rebabas ni polvo.

  • No se necesitan materiales adicionales

    No se necesitan elementos de fijación adicionales.

Método y principio

Tecnología de unión RIVCLINCH®

Con el método de clinchado RIVCLINCH®, los materiales que se unirán se sitúan entre un punzón y una matriz.
En cuanto el material inferior toca el yunque, comienza a fluir lateralmente. En este momento, los segmentos móviles de la matriz se mueven hacia fuera. Los materiales que fluyen forman la cabeza de cierre. El punzón regresa luego a la posición inicial, la pieza puede retirarse y las partes laterales de la matriz se cierran mediante un muelle.
La deformación local así realizada crea un anclaje mecánico entre las piezas.
El sistema de clinchado RIVCLINCH® puede incorporarse en una prensa ya existente o utilizarse también en máquinas especiales. Los equipos de clinchado RIVCLINCH® pueden utilizarse para realizar uno o varios puntos a la vez y pueden integrarse en un puesto de trabajo manual, así como en equipos y sistemas robotizados.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® creación de puntos de unión redondos o cuadrados

Instrucciones de funcionamiento

Foro técnico

¿Busca el manual de instrucciones de funcionamiento de una herramienta específica o desea averiguar cómo mantener su aparato? Puede obtener toda la información necesaria con tan solo un clic.

A nuestras instrucciones de funcionamiento de RIVCLINCH®

Encuentre la solución adecuada para su aplicación

Sistemas de montaje

Obtenga más información sobre nuestros sistemas de montaje y accesorios apropiados para su aplicación específica.

  • Automation

    RIVCLINCH® Automation E

    Ventajas de los nuevos datos clave

    • Sistema ligero, eléctrico y modular
    • Uniones de alta calidad y amplia gama de aplicación gracias a
      • punzones con segmentos de resorte
      • proceso controlado por recorrido con tiempos de residencia ajustables que permiten máximos valores de corte
    • Motor de bajo mantenimiento con una fuerza total de 67 kN
    • Compacto, resistente y ligero con C-Frame Select
    • Diseño modular con matrices y punzones mecánicos de varios tamaños para diferentes fuerzas de unión
    • Una unidad de alimentación para tecnologías de unión diferentes: remaches autoperforantes y clinchado
    • Flexible gracias al cambio de herramienta fácil y rápido entre la tecnología RIVSET® y RIVCLINCH®
    • Amplia gama de aplicaciones (aluminio, acero y acero inoxidableide application ra)
  • Serie neumática

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Descripción

    Accionamiento 100 % neumático mediante un amplificador mecánico integrado que genera la fuerza elevada necesaria para una unión por clinchado de alta calidad. Este dispositivo de clinchado fácil de instalar es especialmente apropiado para distintas tareas en operaciones de producción y montaje in situ

    Ventajas

    • Máquina ligera y flexible
    • Clinchado a alta velocidad: ¡más de 2 uniones/segundo!
    • Rápida amortización de la inversión
    • Fácil de usar, sin vapor ni chispas
  • Serie neumática

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Descripción

    Una herramienta de clinchado muy productiva y fácil de instalar; ligera, portátil y diseñada especialmente para tareas de unión en el lugar de fabricación.  Accionamiento 100 % neumático mediante un amplificador mecánico integrado que genera la fuerza elevada necesaria para una unión por clinchado de alta calidad.
    La herramienta de clinchado está homologada para la fabricación de conductos de aire según DIN 1507:2006.

    Ventajas

    • Permite realizar clinchado en 3 capas
    • Resistente a la corrosión
    • Inversión sencilla del punzón y la matriz para conexiones de clinchado dentro o fuera del conducto
  • Serie neumática

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Descripción

    Esta herramienta 100 % neumática es idónea para la unión de perfiles y chapas metálicas grandes y gruesas, como conductos de ventilación, marcos de puertas y mucho más, hasta un espesor total de 4,5 mm (acero de construcción).

    Ventajas

    • Apertura grande y segura
    • Acceso flexible 
    • Instalación sencilla 
    • No necesita electricidad
    • Sin vapor, chispas ni combustión
  • Serie neumática

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Descripción

    Segura, rápida y versátil: esta máquina independiente permite un fácil posicionamiento de la herramienta en el punto de fijación antes del clinchado. Produce una serie de uniones a gran velocidad sin tener que volver a abrir toda la carrera para cada proceso de clinchado. 

    Ventajas

    • Gran apertura de hasta 60 mm
    • Profundidad de apertura 400 mm (aperturas mayores bajo pedido) 
    • Accionamiento con pedal: para mantener las manos totalmente libres
    • Sistema de seguridad
  • Serie hidráulica

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Descripción

    Con 1,7 kg (3,73 lbs.), es la herramienta RIVCLINCH® más ligera y, con hasta 3 uniones por segundo, también la más rápida. Ajuste rápido de la carrera para diferentes aplicaciones. Gracias a la fijación giratoria especial, el operario puede girar la herramienta 360 grados para facilitar la unión horizontal y vertical.

  • Serie hidráulica

    RIVCLINCH® 0501 FS

    Descripción

    Su principal fortaleza es su relación peso/capacidad extraordinaria. Como herramienta portátil, es apropiada para la fijación de perfiles como alternativa a la soldadura por puntos y el remachado. La disposición descentrada del cilindro hidráulico permite acceder desde el interior a todos los perfiles en superficies niveladas. Por ejemplo, se trata de un requisito específico para el montaje de grandes armarios.

Accesorios

Equipos y accesorios para RIVCLINCH®

Conozca más acerca de la oferta de equipos y accesorios disponibles para su aplicación.

  • Paquete de accesorios

    Accesorios

    • Soporte giratorio para suspender las máquinas manuales pequeñas
    • Suspensión giroscópica para máquinas manuales con estructura en C
    • Unidad de mantenimiento de aire comprimido
    • Conjunto de latiguillos de 3 metros, en lugar del conjunto de 2 metros
    • Sistema de control del ciclo de clinchado
    • Comparación de ejes para compensación de tolerancias entre la herramienta y la pieza de trabajo
  • Rango de herramienta

    Rango de herramienta

    La herramienta es el componente clave del sistema de unión por clinchado. La herramienta de clinchado se compone de la matriz, el punzón y el yunque integrado. Hay una amplia gama de dimensiones estándares disponible para producir uniones por clinchado redondas o cuadradas.

    Criterios de selección de la herramienta

    1. Material (acero de construcción, acero inoxidable, aluminio, cobre, etc.)
    2. Espesor del material
    3. Combinación de chapa (número de capas y secuencia entre la matriz y el punzón)

Sistemas modulares

Soluciones específicas para clientes

Máquinas de conformado en frío personalizado: portátiles, separadas, automáticas o instaladas en un robot. Le ofrecemos la solución ideal para usted.

  • Solución de filtro de bolsillo automático y manual

    Descripción

    Nuestras soluciones son apropiadas para las dimensiones estándares de todos los tamaños específicos de filtro del cliente. En función del volumen de su producción de filtros de bolsillo, son preferibles nuestros sistemas manuales o automáticos para una solución eficiente, ligera y sostenible.
    Las soluciones tanto automáticas como manuales están configuradas para bastidores de filtro con dimensiones desde 270 x 270 mm hasta 915 x 915 mm.
    La estación de clinchado RIVCLINCH® automática con cinta transportadora motorizada está diseñada para hasta 9 unidades RIVCLINCH® 0202 IP.

    Ventajas

    • Menor tiempo de producción
    • Mayor productividad: hasta 500 000 filtros de bolsillo por año
    • Para líneas de producción tanto nuevas como existentes
    • La misma secuencia de clinchado garantiza una unión por clinchado perfecta cada 5 segundos
  • Estructura en C modular

    Descripción

    Ofrecemos una amplia gama de dimensiones con una profundidad de más de 450 mm para todas las aplicaciones en el sector automotriz y para aplicaciones industriales generales.

    Nuestro sistema PASS facilita el posicionamiento de la herramienta y reduce el tiempo de ciclo de múltiples montajes en serie.

    Nuestras estructuras específicas en C para el cliente pueden aplicar una fuerza de unión entre 35 y 300 kN.

    El sistema PASS está disponible para todos los módulos.

  • Specific tooling

    Optimised and advanced clinching solutions for specific industries:

    • Micro clinching tools, used for 15 years in the electronics and watchmaking industries, with a small die diameter of 1.0 mm.
    • Tooling for electrical contacts, with diameters between 2 and 3 mm
    • Filter moulds, which accept high filter material thicknesses in the ventilation industry
    • Tooling for ventilation ducts, allowing fast lateral movement of the machine and air-tightness.

Vídeo

La tecnología RIVCLINCH®

Más información sobre los tipos de producto.

Encuentre la solución adecuada para su sector

Aplicaciones industriales

Ya sea en la carretera, en el aire, en tierra o en el mar, Böllhoff tiene los elementos de fijación perfectos para cada sector.

Más información

¿Está interesado en el RIVCLINCH®? Aquí encontrará información adicional.

Obtenga más información ahora