Technische Informationen
Download
Sie suchen nach einer Bedienungsanleitung für Ihr Handgerät? Hier finden Sie sie zum kostenlosen Download.
FAQ
Wir empfehlen, die ausgestanzten Butzennach jedem Stanzvorgang zu entfernen. Ziehen Sie dazu die Matrize aus dem Dom heraus und entfernen Sie den Butzen aus der Matrize.
Nein, die Komponenten müssen für den Stanz- oder Schweißprozess nicht zusätzlich behandelt werden.
Ja, das Durchstanzen von mehreren Aluminiumlagen ist möglich.
Da das Element zusätzlich gehärtet ist, kann es in Stahllagen, abhängig von Dicke und Festigkeit, installiert werden.
Ja, bei dem reinen Stanzprozess findet keine Materialumformung der Decklage statt. So wird selbst im flanschrandnahen Bereich das Material nicht geschädigt.
Bei einem möglichen Kontakt mit korrosiven Medien müssen die üblichen Maßnahmen zum Korrosionsschutz und zur Abdichtung getroffen werden.
Abhängig von der Fügeaufgabe wird die max. Formänderung des schwächeren Fügepartners meistens erzielt. Bei vergleichbarer Elementgröße werden gleich hohe oder sogar höhere Verbindungskennwerte erreicht.
Abhängig von den erforderlichen Installationen pro Jahr empfehlen wir die Verwendung eines portablen Handsetzgerätes (kombinierbar mit RIVSET® Halbhohlstanznieten) oder einer stationären Automatikanlage.
Persönliche Beratung
Unser Team unterstützt Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns