Die reversible Verschraubung der K' in K' Schrauben ermöglicht Ihnen wiederholbare Montage‑ und Demontagevorgänge – ohne Einschränkung des Festsitzes oder der Gewindesicherung.
Verschraubungslösungen aus Kunststoff
Direktverschraubungen mit Schrauben aus Metall in Kunststoffen können bei dynamischer, schwingender und thermischer Belastung mittel‑ und langfristig zu Festsitzproblemen und zum Versagen der Schraubverbindung führen. Was liegt demnach näher, als ein Kunststoffbauteil auch mit Kunststoffschrauben zu verschrauben? Die Lösung ist unser K' in K' (Kunststoff in Kunststoff) Verschraubungsprinzips.
Pluspunkte
Technische Hochleistungskunststoffe in Verbindung mit einer intelligenten Gewindegeometrie ermöglichen eine hohe Temperaturbeständigkeit, Steifigkeit und Festigkeit.
Beim Ausschrauben des Verbindungselements ist das Drehmoment höher. So ist das Verbindungselement zuverlässig gegen Lösen gesichert.
Günstige Entsorgung. Anders als bei Metallinserts müssen Sie keine aufwendige Separierung von Metall und Kunststoff vornehmen.
Verfahren und Prinzip
Das K' in K' Verschraubungsprinzip basiert auf einer patentierten Gewindegeometrie, die über zwei versetzte Gewindehälften leicht zu identifizieren ist. Das K' in K' Gewinde formt bzw. schneidet sich in die zylindrische Aufnahmebohrung in den Kunststoff. Um eine optimale Schneidleistung und Verformungsarbeit ohne Klemmen der Gewindeflanken erfüllen zu können, ist in Längsrichtung eine durchlaufende Spannut vorhanden. Beim Einschrauben dringt das Gewinde durch den entstehenden Spanwinkel und den anliegenden Freiwinkel mit geringem Eindrehmoment in den Trägerwerkstoff ein.
Beim Ausschrauben des Verbindungselements liegt hingegen ein signifikant höheres Drehmoment vor. So ist das Verbindungselement zuverlässig gegen Lösen gesichert.
Wir beraten Sie gerne
Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen
Ihr Kontakt zu unsVideos
Informativ und mehr
Sie interessieren sich für TEPRO® K' in K'? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.
Haben Sie noch Fragen?
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns