eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Gewindereparatur

Reparaturlösungen

Für defekte Gewinde, dünnwandige Bauteile und im Hochtemperaturbereich

Gewindereparatur HELICOIL®

Einfach – Clever - Schnell

Warum Bauteile ersetzen, wenn man sie auch reparieren kann?

Aus alt macht neu. Reparaturen mit unseren verschiedenen Reparaturlösungen sind eine qualitativ hochwertige Alternative. Einfach, schnell und deutlich verbessert. Mit einer Reparatur sparen Sie nicht nur Geld, sondern tragen auch aktiv zur Ressourcenschonung bei.

Verfahren und Prinzip

Gewindereparatur mit HELICOIL®

Ein zu großes Schraubenanzugsmoment, Korrosion, aber auch Verschleiß – diese und weitere Gründe können zur Zerstörung von Gewinden führen.
HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze wurden in vielfältigen Ausführungen entwickelt, um Ihnen eine Gewindereparatur in kurzer Zeit zu ermöglichen. Die Nutzung der verschleißfreien HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze führt nicht nur zur Reparatur des Gewindes, sondern auch zu einer Steigerung der Gewindetragfähigkeit.

Der Prozess ist ganz einfach:

Bohren Sie einfach das defekte Gewinde auf und schneiden mit Hilfe des kombinierten HELICOIL® Plus Bohr- und Schneidwerkzeug ein neues Aufnahmegewinde. Anschließend können Sie den HELICOIL® Plus mit der dafür vorgesehenen Einbauspindel montieren. Nun müssen Sie nur noch den Zapfen mit dem Zapfenbrechdorn brechen und das neue Gewinde mit dem HELICOIL® Plus Gewindeeinsatz ist einsatzbereit.

 

HELICOIL® Gewindeeinsatz auf einer Einbauspindel
HELICOIL® Gewindeeinsatz auf einer Einbauspindel

HELICOIL® Sicherungsmuttern für Abgaskrümmer‑ und Turboladerbefestigungen

Sicher kennen Sie die Situation: Verschraubungen neigen unter Belastung dazu, sich zu lösen. Hierzu gehören z. B. Vibrationen, Wechsellasten und allgemeine Bewegungsenergien, die absorbiert werden müssen. In vielen Anwendungen, insbesondere im Automobilbereich, ist es notwendig, Vorkehrungen gegen ungewolltes Lösen zu treffen. Als Spezialist in der Verbindungs- und Montagetechnik bieten wir Ihnen für diese Einsatzfälle HELICOIL® Sicherungsmuttern. Eine effiziente Verknüpfung zweier Verbindungselemente: hochfeste Mutter plus HELICOIL® Screwlock Drahtgewindeeinsatz. Diese optimal ausgelegten und aufeinander abgestimmten Verbindungselemente bieten Ihnen wesentliche Vorteile für Schraubverbindungen mit hohen Anforderungen. Speziell für die sichere Befestigung des Abgaskrümmers stellen wir Ihnen die HELICOIL® Sicherungsmutter als Bundmutternvariante mit integrierter Scheibe zur Verfügung.

HELICOIL® Sicherungsmutter für die Befestigung von Abgaskrümmern und Turboladern
HELICOIL® Sicherungsmutter für die Befestigung von Abgaskrümmern und Turboladern

Reparaturlösungen für dünnwandige Bauteile

RIVKLE® Blindnietmuttern

Sie werden dort eingesetzt, wo Gewinde an dünnwandigen Bauteilen benötigt werden. RIVKLE® Blindnietmuttern führen darüber hinaus zu einer höheren Gewindefestigkeit. Typische Anwenungsfelder sind Kennzeichenbefestigungen und die Reparatur defekter Gewinde im Motorradrahmen.

RIVKLE® Edelstahl – Blindnietmuttern aus Edelstahl
RIVKLE® Edelstahl

RIVQUICK® Blindniete

Die RIVQUICK® Technologie ist ein bewährtes Verfahren zur unlösbaren Verbindung von dünnwandigen Bauteilen durch Blindniete. Sie eignet sich auch zur Verbindung einseitig zugänglicher Bauteile. Beim Einbau dieser Blindniete entsteht keine Hitzeentwicklung und somit auch kein Verzug. Selbst in beschichteten Komponenten ist der Einsatz ohne Weiteres möglich.

RIVQUICK® Standard Blindniet
RIVQUICK® Standard Blindniet

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

HELICOIL®

Mit HELICOIL® Kits reparieren Sie defekte Gewinde ganz einfach und in nur wenigen Schritten. Die Kits sind kompakt und auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnitten.

  • HELICOIL® Kit – Lambdasondengewinde

    Inhalt

    • 5 HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
    • Handgewindebohrer aus HSS mit Führungszapfen
    • Einbauspindel
    • Außensechskantschlüssel SW 2,5
    • Werkzeugadapter für 3/8" Werkzeugknarre
    HELICOIL® Reparatur Kits in unserem eShop
  • HELICOIL® Kit – Ölablassgewinde

    Die Durchführung des Ölwechsels ist grundsätzlich einfach. Aufwendig und kostspielig wird es, wenn es zu einer Beschädigung des Ölablassgewindes kommt. Die Alternative zu dem damit verbundenen Austausch der Ölwanne bzw. zum Übermaß-Gewindestopfen ist die Gewindereparatur mit HELICOIL® Plus.

    Inhalt

    • Je 10 HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in drei Längen
    • Kombiniertes Bohr‑ und Schneidwerkzeug
    • Handgewindebohrer (bei Störkonturen)
    • Einbauspindel, Zapfenbrechzange, Schieblehre
    HELICOIL® Kit in unserem eShop
  • HELICOIL® Kit – Injektorschraubengewinde

    Injektoren müssen gereinigt bzw. gewechselt werden. Um Aufnahmegewinde für ab‑ bzw. ausgerissene Injektorschrauben wieder instand zu setzen, bieten wir Ihnen das entsprechende HELICOIL® Plus Kit an.

    Inhalt

    • Je 20 HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
    • Kernlochbohrer 6,3 mm
    • Gewindebohrer M 6, 5H, 45°, spiralgenutet
    • Sondereinbauspindel M 6
    HELICOIL® Reparatur Kits in unserem eShop
  • HELICOIL® Kit – Zünd-/ Glühkerzengewinde

    Der Zylinderkopf zählt aufgrund seiner komplizierten Herstellung – neben dem Motor – zu den aufwendigsten und teuersten Komponenten am Kraftfahrzeug. Vertrauen Sie deshalb auf unsere speziellen HELICOIL® Plus Kits für Zünd- und Glühkerzen.

    Inhalt

    • Je 10 HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
    • Kombiniertes Bohr‑ und Schneidwerkzeug
    • Einbauspindel
    HELICOIL® Reparatur Kits in unserem eShop
  • HELICOIL® Kit – Radschraubengewinde

    Beim Reifenwechsel kommt es häufig durch fehlerhaftes Einschrauben oder Überdrehen der Radschraube zu einer Beschädigung des Mutterngewindes. Die Lösung bietet das HELICOIL® Plus Kit für Mutterngewinde an Radnaben. Hier wird nach der Herstellung eines neuen Aufnahmegewindes ein hochbelastbarer HELICOIL® Drahtgewindeeinsatz eingebaut.

    Inhalt

    • 10 HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
    • Kombiniertes Bohr- und Schneidwerkzeug (Spezialausführung)
    • Zapfenbrechzange
    • Verstemmwerkzeug
    HELICOIL® Reparatur Kits in unserem eShop
  • HELICOIL® Kit – Radlagergehäusegewinde

    Neben der Dynamik sind Radlagergehäuse auch Belastungen durch hohe Temperaturen, Spritzwasser und Streusalzen ausgesetzt. Verschleiß ist die logische Folge. Mit HELICOIL® Plus können Sie das defekte Gewinde am Radlagergehäuse reparieren.

    Inhalt

    • 10 HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
    • Kombiniertes Bohr‑ und Schneidwerkzeug
    • Einbauspindel
    • Zapfenbrechdorn
    Gewindereparatur Radlagergehäuse in unserem eShop
  • HELICOIL® Kit

    Inhalt

    • HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
    • Spiralbohrer (bis M 12)
    • Handgewindebohrer aus HSS
    • Einbauspindel
    • Zapfenbrecher (bis M 12)

    *Pro Kit ist eine Abmessung in drei verschiedenen Längen enthalten.

    HELICOIL® Reparatur Kits in unserem eShop
  • HELICOIL® Kit

    Inhalt

    • HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze
    • Handgewindebohrer
    • Einbauspindel (M 18 bis M 24 Normalsteigung)
    • Einbauwerkzeug (M 27 bis M 33 Normalsteigung und M 18 x 1,5 bis M 36 x 1,5 Feinsteigung)

    *Pro Kit ist jeweils 1 Abmessung in einer Länge enthalten

    HELICOIL® Reparatur Kits in unserem eShop
  • HELICOIL® Kit

    Inhalt

    • HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze verschiedener Abmessungen und Längen
    • Spiralbohrer bis M 12 (bei M 14 x 1,25 mit kombiniertem Bohr- und Schneidwerkzeug)
    • Handgewindebohrer aus HSS
    • Einbauspindeln
    • Zapfenbrecher
    HELICOIL® Reparatur Kits in unserem eShop

Interessiert?

HELICOIL® Kits für die Gewindereparatur jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

HELICOIL® Sicherungsmuttern

Eine effiziente Kombination aus Bundmutter mit integrierter Scheibe und HELICOIL® Plus Screwlock Gewindeeinsatz. Speziell für die Befestigung von Abgaskrümmern und Turboladern.

  • HELICOIL® Sicherungsmuttern

    Speziell für die sichere Befestigung des Abgaskrümmers und des Turboladers stellen wir Ihnen die HELICOIL® Sicherungsmutter als Bundmutternvariante mit integrierter Scheibe zur Verfügung.

    Varianten

    • M 8 Mutter mit Außensechskant
    • M 8 Mutter mit Innenvielzahn

    Anwendungen

    • Auspuffkrümmer
    • Achsen und Motoren
    • Abgaskrümmer
    • Turbolader

    Inhalt

    • Je 50 Sicherungsmuttern

RIVKLE® und RIVQUICK®

Mit diesen Reparatursortimenten setzen Sie ganz einfach Blindnietmuttern und Blindniete an dünnwandigen Bauteilen.

  • RIVKLE® Plus Kit – Kleiner Senkkopf

    Das RIVKLE® Plus Kit enthält je 50 RIVKLE® Plus Blindnietmuttern mit kleinem Senkkopf in den Größen M 3, M 4, M 5 und M 6 und die Setzzange RIVKLE® BRK 01 für den Handeinbau.

    Inhalt

    • RIVKLE® Plus Blindnietmuttern M 3 bis M 6
    • Stahl, verzinkt
    • Mit kleinem Senkkopf
    • Setzzange BRK 01
    • Auswechseleinheiten für M 3, M 4, M 5 und M 6 (bestehend aus Gewindedorn und Mundstück)
    RIVKLE® Kits in unserem eShop
  • RIVKLE® Plus Kit – Flachkopf

    Das RIVKLE® Plus Kit enthält je 50 RIVKLE® Plus Blindnietmuttern mit Flachkopf in den Größen M 4, M 5 und M 6 und die Setzzange RIVKLE® BRK 01 für den Handeinbau.

    Inhalt

    • RIVKLE® Plus Blindnietmuttern M 4 bis M 6
    • Stahl, verzinkt
    • Flachkopf
    • Setzzange BRK 01
    • Auswechseleinheiten für M 3, M 4, M 5 und M 6 (bestehend aus Gewindedorn und Mundstück)
    RIVKLE® Kits in unserem eShop
  • RIVKLE® Plus Kit – Kleiner Senkkopf

    Das RIVKLE® Plus Kit enthält RIVKLE® Plus Blindnietmuttern mit kleinem Senkkopf in den Größen M 6, M 8 und M 10 und das Setzwerkzeug RIVKLE® M2007 für den Handeinbau.

    Inhalt

    • Je 50 Blindnietmuttern M 6
    • Je 25 Blindnietmuttern M 8
    • Je 25 Blindnietmuttern M 10
    • Stahl, verzinkt
    • Flachkopf
    • Setzwerkzeug RIVKLE® M2007
    • 3 Gewindedorne und Mundstücke für M 6, M 8 und M 10
    RIVKLE® Kits in unserem eShop
  • RIVKLE® Plus Kit – Flachkopf

    Das RIVKLE® Plus Kit enthält RIVKLE® Plus Blindnietmuttern mit Flachkopf in den Größen M 6, M 8 und M 10 und das Setzwerkzeug RIVKLE® M2007 für den Handeinbau.

    Inhalt

    • Je 50 Blindnietmuttern M 6
    • Je 25 Blindnietmuttern M 8
    • Je 25 Blindnietmuttern M 10
    • Flachkopf
    • Stahl, verzinkt
    • Setzwerkzeug RIVKLE® M2007
    • 3 Gewindedorne und Mundstücke für M 6, M 8 und M 10
    RIVKLE® Kits in unserem eShop
  • RIVQUICK® Kit

    Das RIVQUICK® Kit enthält insgesamt 558 Teile, bestehend aus Blindnieten, der Setzzange BRS 02 für den Handeinbau, sowie weiteres Zubehör.

    Inhalt

    • Setzzange BRS 02
    • Diverse Blindniete aus Aluminium mit Stahldorn
    • 4 Mundstücke
    • 2 Bohrer
    RIVQUICK® Kit in unserem eShop

Einsatzgebiete

Reparaturlösungen im KFZ-Bereich