eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Schraubensicherung

HELICOIL® Sicherungsmuttern

Spezialmuttern für verliergesicherte Schraubverbindungen

HELICOIL® Sicherungsmutter

Sichern im Hochtemperaturbereich

Eine effiziente und zuverlässige Verknüpfung zweier Verbindungselemente

HELICOIL® Muttern sorgen mit dem integrierten HELICOIL® Screwlock für verliergesicherte Schraubverbindungen - auch im Hochtemperaturbereich.

Pluspunkte

Vorteile HELICOIL® Sicherungsmutter

  • Schraubenverliersicherung

    Gegen selbsttätiges Losdrehen. Die Windungen des HELICOIL® Screwlock wirken klemmend auf die Flanken der einzudrehenden Schraube bzw. des Bolzens – für einen hohen elastisch federnden Reibschluss und eine optimale Schraubenklemmung.

  • Temperaturbeständigkeit

    Auch bei hohen Einsatztemperaturen wie z.B. in Abgasanlagen behält die Sicherungsmutter ihre Festigkeit. Es erfolgt darüber hinaus kein Festfressen.

  • Modularität

    Hochfeste Muttern in Kombination mit den Drahtgewindeeinsätzen HELICOIL® Screwlock – optional mit Unterlegscheibe. Kein Lösen bei Vorspannkraftverlust durch die Verwendung von Dichtungen. Für mehr Sicherheit.

Verfahren und Prinzip

Sicherheit auch bei hohen Temperaturen

Die Sicherungsmutter besteht aus einem Mutternkörper und dem Drahtgewindeeinsatz HELICOIL® Screwlock. Die Schraubenklemmung wird durch polygon geformte Windungen des HELICOIL® Screwlock erzielt. Diese Windungen wirken klemmend auf die Flanken der einzudrehenden Schraube bzw. des Bolzens. Es entsteht ein hoher elastisch federnder Reibschluss und somit eine Schraubenklemmung gegen selbsttätiges Losdrehen. Je nach Anwendungsfall sind erhöhte Klemmmomente durch mehrere polygon geformte Windungen möglich.

Grundkörper mit Scheibe (im abgebildeten Beispiel Bundmutternvariante mit Scheibe) + HELICOIL® Screwlock = HELICOIL® Sicherungsmutter
Mutter + HELICOIL® Screwlock = HELICOIL® Sicherungsmutter (im hier abgebildeten Beispiel handelt es sich um eine Bundmutter mit Scheibe)

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten

Für die ganze Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen eine Auswahl verschiedener Sicherungsmuttern.

  • HELICOIL® Sechskantmutter

  • Bundmutter

  • HELICOIL® Hutmutter

  • HELICOIL® Schweißmutter

  • HELICOIL® Abgaskrümmermutter

  • HELICOIL® Mutter mit integrierter Unterlegscheibe

    für die Befestigung von Abgaskrümmern und Turboladerbefestigungen

  • HELICOIL® Vierkantmutter

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für HELICOIL® Sicherungsmuttern? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns