eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Zusatzsortimente

Anschlagpunkte

Hochfest und höchst zuverlässig: Anschlagpunkte für ein sicheres Heben und Transportieren von hohen Traglasten.

Abbildung einer drehbaren Ringschraube

Für höchste Traglasten

Mehr Sicherheit beim Heben: Unsere Anschlagpunkte erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen für das Heben und Transportieren von Lasten

Sie sind klar im Vorteil: Unsere Anschlagpunkte bieten höchste Sicherheit und sind für maximal zulässige Traglasten geeignet. Auch nach der Montage sind sie schnell und einfach auszurichten – für einen optimalen Kraftangriff.

Pluspunkte

Vorteile Anschlagpunkte

  • Zertifiziert und CE-konform

    Die Anschlagpunkte sind konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 und durch die DGUV mit dem H-Stempel gekennzeichnet. Außerdem sind sie für das sichere Heben gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG geeignet.

  • Effektiver Schutz

    Echter Rundumschutz – 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.

  • Höchste Qualitätsstandards

    100 Prozent Qualität: Jeder einzelne Anschlagpunkt hat die Magnaflux-Rissprüfung bestanden.

  • Sonderanfertigungen auf Anfrage

    Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Anwendungsfall und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Sonderlösungen.

  • Dreh- und schwenkbar

    Jedes unserer Produkte kann bequem auf die optimale Krafteinleitung ausgerichtet werden.

  • Besonders langlebig

    Dauerhaft sicher. Die Anschlagpunkte sind ausgelegt für eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.

Verfahren und Prinzip

Die Sicherheit im Blick

Beim Heben und Sichern schwerer Lasten wirken starke Kräfte auf die Anschlagpunkte. Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, muss deshalb ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet sein. Wir garantieren für unsere hochfesten Anschlagpunkte die 4-fache Sicherheit der Traglast in alle Belastungsrichtungen. Natürlich CE-zertifiziert. Unsere Produkte sind entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für das sichere Heben von Lasten geeignet und erfüllen die Ansprüche der DGUV Vorschriften (H-Stempel der Berufsgenossenschaften). Unser hoher Qualitätsanspruch zeigt sich auch in der Endkontrolle. Jeder einzelne unserer Anschlagpunkte wird auf Rissschädigungen geprüft und nur bei bestandener Prüfung freigegeben.

Unterschied zu konventionellen Lösungen

Jedes unserer Produkte ist drehbar gelagert, so dass ein bequemes Ausrichten der Anschlagpunkte möglich ist und das Arbeiten beim Heben von schweren Lasten spürbar sicherer und leichter wird. Durch ausgewählte Materialien und Fertigungsverfahren erreichen die hochfesten Anschlagpunkte deutlich höhere Traglasten als die konventionellen Ringschrauben nach DIN 580.

Anschlagpunkte für Sie im Einsatz

  • Bei der Arbeit

    Anschlagpunkte erleichtern den Transport und die Montage

  • Anschlagpunkte

    für jeden Einsatz die richtige Lösung

  • Bewegungen bei der Montage

    unterstützt durch Anschlagpunkte

  • Anschlagpunkte im Einsatz

    als Ladungssicherung

  • Anschlagpunkte

    im Einsatz zum Transport von schweren Lasten

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten Anschlagpunkte

  • Drehbare Ringschraube

    Die drehbare Ringschraube ermöglicht trotz der kompakten Bauweise sehr hohe Traglasten. Diese können rings um den Lastring angeschlagen werden.

    Zur besseren Handhabung kann die Ringschraube auch nach der Montage in einem Arbeitsbereich von 360° ausgerichtet werden. So ist der optimale Kraftfluss in das Lastaufnahmemittel gewährleistet. Die in den Lastring integrierte Schraube ist unverlierbar gesichert und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Montage.

  • Drehbare Ringmutter

    Das Mutterngewinde ist drehbar gelagert, damit der Anschlagpunkt optimal zum Lastaufnahmemittel positioniert werden kann.

    Bei der Verbindung der Ringmuttern ist darauf zu achten, dass Schrauben und Gewindebolzen mit einer Festigkeitsklasse von mindestens 10.9 zu verwenden sind. So werden hohe Traglasten gewährleistet und die Sicherheit beim Heben von Lasten wird maßgeblich erhöht.

  • Wirbelbock

    Der Wirbelbock ist flexibel und drehbar gelagert. Der Ring selbst kann in einem Winkel von 180° geschwenkt werden, der Kopf ist um 360° drehbar.

    Aufgrund der hohen Flexibilität finden die Wirbelböcke sowohl beim Heben von Lasten als auch beim Transport vielfach Anwendung. Nahezu jeder Lastfall kann abgedeckt werden.

    Im unbelasteten Zustand hat der Wirbelbock nur eine geringe Bauteilhöhe und nimmt so nach dem Transport nur noch wenig Raum ein.

  • Lastbock

    Die Lastböcke eignen sich hervorragend dazu, Kräfte in einem Winkel von 0° bis 90° aufzunehmen.

    Die flexibel eingestellte Position bleibt durch eine Klemmfeder erhalten. Zur optimalen Lastaufnahme kann der Lastbock 360° um seine Längsachse gedreht werden.

    Die vormontierte Schraube ist unverlierbar gesichert und erlaubt eine prozesssichere Montage.

  • Verankerungsbügel

    Der Verankerungsbügel wird über zwei Schrauben an das Bauteil fixiert.

    Diese Bauweise ist besonders geeignet, wenn hohe Lasten mit Anschlagpunkten übertragen werden sollen – innerhalb eines Winkels von bis zu 120°. Auch eine Lastaufnahme quer zur Achsrichtung ist möglich.

  • Drehbare PSA-Ringschraube

    Die PSA-Ringschraube 900 ist ein sicherer Anschlagpunkt für Auffanggurte.

    So kann (gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements nach EN 362) sicheres Arbeiten in der Höhe ermöglicht und Abstürzen vorgebeugt werden. Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel abgeschraubt werden kann.

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für Anschlagpunkte? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns