eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Direktverschraubung

EJOT DELTA PT®

Robust und langlebig: EJOT DELTA PT® Schrauben für Kunststoffe schaffen starke Verbindungen für den Leichtbau.

Produktabbildung einer EJOT DELTA PT® Schraube

Für prozesssichere Direktverschraubungen

Die zuverlässige Direktverschraubung für Kunststoffe: Die gewindefurchende Schraube EJOT DELTA PT®

Direktverschraubungen für Kunststoffe ermöglichen dünnwandige und flache Bauweisen. So können Sie Werkstoffeinsparungen und kürzere Zyklen beim Spritzgießen realisieren. EJOT DELTA PT® wirkt sich auch positiv auf die gesamten Verbindungskosten aus: Durch die Direktverschraubung können Sie die Kosten effektiv senken.

Pluspunkte

Vorteile EJOT DELTA PT®

  • Minimale Radialspannung

    Kleine Flankenwinkel reduzieren die Radialspannung und ermöglichen so eine dünnwandige Bauweise.

  • Große Selbsthemmung im Gewinde

    Die optimierte Steigung im Gewinde verhindert effektiv, dass sich die Schraube selbsttätig losdreht.

  • Hohe Zug- und Torsionsfestigkeit

    Die Vergrößerung des Kernquerschnitts erhöht die Festigkeit. Auch in hochverstärkten Thermoplasten erreicht die Verschraubung hohe Vorspannkräfte und Anziehdrehmomente.

  • Wirtschaftlich und langlebig

    Mit standardisierten Werknorm-Teilen wie der EJOT DELTA PT® reduzieren Sie Ihre Lagerhaltungskosten. Dank bester Werkstoffauswahl mit Vergütungsstahl PT10 ist die Schraube äußerst langlebig.

  • Sicherer Halt

    Durch den optimierten Materialfluss bei der Montage sitzt die Schraube perfekt.

  • Gewichtsersparnis

    Im Leichtbau kommt es auf jedes Gramm an. Im Gegensatz zu herkömmlichen Verbindungen ist die Verwendung sehr kurzer Schrauben und geringer Durchmesser möglich.

Verfahren und Prinzip

Sie eignet sich besonders für thermoplastische Werkstoffe

Die EJOT DELTA PT® ist die Weiterentwicklung der PT Schraube und das Ergebnis jahrelanger Praxiserfahrung mit der Verschraubung von Thermoplasten. Als robuste Verbindung verspricht sie selbst unter extremen Einsatzbedingungen beste Performance.

Die spezielle Gewindegeometrie ist das Ergebnis einer konsequenten Analyse der Materialverdrängung beim Gewindefurchen. Sie sorgt für einen optimalen Abfluss des verformten Kunststoffmaterials und letztendlich für eine zuverlässige und sichere Verbindung. Die Spezialvariante EJOT DELTA PT P® besteht aus einem Hochleistungskunststoff (und ist daher für Leichtbauanwendungen sowie für elektrisch bzw. thermisch isolierte Verschraubungen in Standard-Thermoplaste geeignet). Die Variante EJOT DELTA PT® DS ist speziell für duroplastische Kunststoffe entwickelt worden, die wegen ihrer Härte und Sprödigkeit besondere Anforderungen an die Direktverschraubung stellen.

Bild der drei Produktvarianten der EJOT DELTA PT®
EJOT DELTA PT® die drei Produktvarianten
Funktionalität der EJOT DELTA PT®

Die Geometrie der EJOT DELTA PT®

  • Kernquerschnitt der EJOT DELTA PT® Schraube

    Kernquerschnitt der EJOT DELTA PT®

    Hohe Zug- und Torsionsfestigkeit durch großen Kernquerschnitt.

  • Gewindeflanken der EJOT DELTA PT® Schraube mit umgeformtem Mutternwerkstoff

    • Optimales Abfließen des verformten Kunststoffes
    • Hohe Selbsthemmung gegen Lösen
    • Hohe Gewindeüberdeckung auch bei kleiner Einschraubtiefe
    • Weitgehend schädigungsarmer Materialabfluss
  • Gewindeflanken der EJOT DELTA PT® Schraube im Detail

    • Kunststoffgerechte Gewindegeometrie
    • Ausgewogenes Verhältnis von Vorspannkraft zur Flächenpressung
    • Hohe Vorspannkräfte und Anziehdrehmomente möglich
    • Hohe Selbsthemmung durch kunststoffgerechte Gewindesteigung
    • Große Flankenüberdeckung ermöglicht geringe Flächenpressung (PFL). Dadurch bleibt der Spannungsabbau im Polymer niedrig und die Restvorspannkraft der Verbindung maximal.
  • Gewindeflankengeometrie der EJOT DELTA PT® Schraube im Querschnitt

    • Geringe radiale Dehnung durch 20°/30° Flankenwinkel
    • Durch 140° Übergangswinkel vom Gewindezahn zum Kerndurchmesser ergibt sich eine hohe Biegesteifigkeit im Gewindezahn.
    • Dünnwandiges Tubusdesign möglich. Dadurch können Sie Material einsparen und Leichtbauaspekte verwirklichen. Geringere Spritzgusszyklen stellen eine zusätzliche Prozessoptimierung dar.

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns

Finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten EJOT DELTA PT®

  • für Thermoplaste

    EJOT DELTA PT® für thermoplastische Kunststoffe

    Die Ausführung des Einschraubtubus in Verbindung mit dem Klemmteil hat maßgeblichen Einfluss auf die Haltbarkeit der Schraubverbindung. Das EJOT DELTA PT® Gewinde wurde eigens für die Direktverschraubung von Thermoplasten entwickelt.
    Die Kombination aus spezieller Gewindesteigung und ausgeformtem Flankenwinkel ermöglicht es, eine besonders leistungsfähige Verbindung zu realisieren.

    EJOT DELTA PT® in unserem eShop
  • für Duroplaste

    EJOT DELTA PT® DS für duroplastische Kunststoffe

    Die EJOT DELTA PT® Schraube ermöglicht zuverlässige Verbindungen im Bereich der Kunststoff-Direktverschraubung. Einige Konstruktionen erfordern duroplastische Kunststoffe, die wegen ihrer Härte und Sprödigkeit besondere Anforderungen an die Direktverschraubung stellen.
    Um eine Direktverschraubung in diese besonders anspruchsvollen Werkstoffe zu ermöglichen, sind modifizierte Gewindeflanken erforderlich. Auf die bewährte EJOT DELTA PT® Gewindegeometrie sind bei der EJOT DELTA PT® DS Schraube spezielle Nuten aufgebracht, die den Schneidprozess im Muttergewinde maßgeblich unterstützen.

  • für Standard-Thermoplaste

    EJOT DELTA PT® P für Standard-Thermoplaste

    Bei der Bauteilauslegung zur Direktverschraubung von Thermoplasten mit Stahlschrauben tritt häufig der Fall auf, dass besonders bei den Standard-Thermoplasten die Festigkeit des Einschraubmaterials deutlich niedriger ist als der Schraubenwerkstoff selbst.
    Die EJOT DELTA PT® P Schraube besteht daher aus dem Hochleistungskunststoff PPA GF50 als Schraubenwerkstoff. Dieser ermöglicht eine selbstfurchende Verschraubung in Standard-Thermoplaste. Damit können Sie eine leichte und elektrisch bzw. thermisch isolierende Verschraubung realisieren.

Interessiert?

EJOT DELTA PT® jetzt online bestellen

Im eShop finden Sie aktuelle Informationen zu Preis und Verfügbarkeit, technische Datenblätter und CAD-Downloads sowie unser vielseitiges Sortiment aus Markenprodukten und Normteilen.

Zum eShop

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für EJOT DELTA PT®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Ihr Kontakt zu uns